(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Mini-Com(TM) Cat6 スプリングシャッター付きローゼットキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Mini-Com(TM) Cat6 スプリングシャッター付きローゼットキット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,480円
税込単価
6,028円

【特長】・防塵用のスプリングシャッター付き(自動開閉型)ローゼットキット・マグ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • モジュラージャックの成端には成端工具「EGJT-1」をご使用ください。

型番

JOQ3BH600 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法 本体タテ(mm)
寸法 本体ヨコ(mm)
寸法 本体奥行(mm)
ポート数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JOQ3BH600

30.00
95.35
93.98
3

10個

5,480( 6,028円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵用のスプリングシャッター付き(自動開閉型)ローゼットキット
・マグネットおよびケーブルをまとめるための結束バンド付き
・Cat6 シャッターモジュラージャック(CJH688TGIW) 組込済み

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • モジュラージャックの成端には成端工具「EGJT-1」をご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Mini-Com(TM) Cat6 スプリングシャッター付きローゼットキットの型番JOQ3BH600のページです。
型番JOQ3BH600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Mini-Com(TM) Cat6 スプリングシャッター付きローゼットキット

Mini-Com(TM) Cat6 スプリングシャッター付きローゼットキット

    Mini-Com(TM)Cat6A スプリングシャッター付きローゼットキット

    Mini-Com(TM)Cat6A スプリングシャッター付きローゼットキット

      Mini-Com(TM) Cat5e スプリングシャッター付きローゼットキット

      Mini-Com(TM) Cat5e スプリングシャッター付きローゼットキット

        Mini-Com(TM) ローゼットボックス

        Mini-Com(TM) ローゼットボックス

          UTP シールド無 CAT5e RJ45モジュラープラグ

          UTP シールド無 CAT5e RJ45モジュラープラグ

            UTP シールド無 CAT6A RJ45モジュラープラグ

            UTP シールド無 CAT6A RJ45モジュラープラグ

              CAT6 モジュラープラグシリーズ

              CAT6 モジュラープラグシリーズ

                メーカー パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット ミスミ ミスミ パンドウイット
                通常価格 5,480円 3,680円 2,580円 950円 6,256円 11,392円 24,482円
                通常出荷日 3日目   4日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                種類 その他 その他 その他 その他 - - -
                カテゴリ CAT6 CAT6A CAT5e - - - -
                シールド その他 その他 その他 - - - -
                適合ケーブル(線種) より線/単線 より線/単線 より線/単線 - - - -
                ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - - -

                Mini-Com(TM) Cat6 スプリングシャッター付きローゼットキットのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                LAN中継・延長用アダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました