(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SapiSelco バケットケーブルタイ ミックス 800本 100~200mm【800個入り】

SapiSelco バケットケーブルタイ ミックス 800本 100~200mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,566円
税込単価
5,023円

【特長】・主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。・様々...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 屋内で使用してください。ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。開封後、保管する場合は袋を密閉してください。厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。一度締めると、切断しない限り外すことはできません。

型番

BUCK.002 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BUCK.002

10

1パック

800個入り

4,566( 5,023円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
・様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。
【用途】
・電線ケーブルの固定や結束に。
【商品仕様】
・色:白、黒
・幅(mm):2.5~4.5
・最大結束径(mm):24~51
・長さ(mm):100~200
・引張強度(N):110~280
・厚さ(mm):1.08、1.4
・使用温度範囲(℃):-15~85
・屋内用
・JANコード:8014748308238
・トラスココード:835-6408
・質量:863g
【材質/仕上】
・ナイロン66

(i)ご注意

  • 屋内で使用してください。ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。開封後、保管する場合は袋を密閉してください。厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。一度締めると、切断しない限り外すことはできません。

BUCK.002で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SapiSelco バケットケーブルタイ ミックス 800本 100~200mmの型番BUCK.002のページです。
型番BUCK.002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SapiSelco バケットケーブルタイ ミックス 800本 100~200mm

SapiSelco バケットケーブルタイ ミックス 800本 100~200mm

    SapiSelco バケットケーブルタイ カラーミックス 800本 140mm、

    SapiSelco バケットケーブルタイ カラーミックス 800本 140mm、

      HellermannTyton, 561-05030, ケーブルマーカー 様々な色

      HellermannTyton, 561-05030, ケーブルマーカー 様々な色

        HellermannTyton, 561-05010, ケーブルマーカー 様々な色

        HellermannTyton, 561-05010, ケーブルマーカー 様々な色

          ユタカメイク 結束タイ タイエース 10cm

          ユタカメイク 結束タイ タイエース 10cm

            HellermannTyton, 561-05032, ケーブルマーカー 黄

            HellermannTyton, 561-05032, ケーブルマーカー 黄

              インラインタイ

              インラインタイ

                インシュロック スタッドボルトタイ 耐熱・耐候グレード

                インシュロック スタッドボルトタイ 耐熱・耐候グレード

                  メタルタイ(R)パンチロックタイプ

                  メタルタイ(R)パンチロックタイプ

                    メーカー SapiSelco SapiSelco ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ユタカメイク ヘラマンタイトン パンドウイット ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                    通常価格 4,566円 5,577円 15円 19円 214円 15円 5,477円 3,183円 10,900円
                    通常出荷日 2日目   1日目   5日目   5日目   4日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  

                    SapiSelco バケットケーブルタイ ミックス 800本 100~200mmのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました