(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パンドウイット PVCチューブ 黒 質量:5.6kg

パンドウイット PVCチューブ 黒 質量:5.6kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
31,419円
税込単価
34,561円

【特長】・リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 使用温度(下限)(℃):
    -20
  • 使用温度(上限)(℃):
    105
  • 必要内径サイズ(mm):
    10.1
  • 色:

(i)ご注意

  • 本製品にはつなぎ目がある可能性があります。

型番

TV105-.38D20Y 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TV105-.38D20Y

1個

31,419( 34,561円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。
【用途】
・電気・電子部品などの絶縁、保護。
【商品仕様】
・呼称サイズ(インチ):3/8
・内径(mm):10.1
・長さ(m):152.4
・厚さ(mm):0.6
・耐電圧(V):600
・使用温度範囲(℃):-20~105
・色:黒
・使用温度範囲:-20~105℃
・JANコード:0074983452835
・トラスココード:834-5409
・質量:5.6kg
【材質/仕上】
・PVC

(i)ご注意

  • 本製品にはつなぎ目がある可能性があります。

TV105-.38D20Yで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンドウイット PVCチューブ 黒 質量:5.6kgの型番TV105-.38D20Yのページです。
型番TV105-.38D20Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パンドウイット PVCチューブ 黒 質量:5.6kg

パンドウイット PVCチューブ 黒 質量:5.6kg

    パックンフレキ (半割れ波付き保護管)

    パックンフレキ (半割れ波付き保護管)

      環境配慮型EMシリーズ ミラフレキ(R)SS (PFS)

      環境配慮型EMシリーズ ミラフレキ(R)SS (PFS)

        ミラフレキ(R)SD (PFD)

        ミラフレキ(R)SD (PFD)

          コルゲートチューブ(耐熱性ナイロン6・ポリエチレン)

          コルゲートチューブ(耐熱性ナイロン6・ポリエチレン)

            モールダクト(屋外用・リブ無)

            モールダクト(屋外用・リブ無)

              モールダクト(屋外用・パイプ型)

              モールダクト(屋外用・パイプ型)

                ミラフレキSS(防ソ仕様)

                ミラフレキSS(防ソ仕様)

                  コルゲートチューブ チューブ本体

                  コルゲートチューブ チューブ本体

                    ミラフレキSD(防ソ仕様)

                    ミラフレキSD(防ソ仕様)

                      半割VE管

                      半割VE管

                        スリット入り2重樹脂製チューブ チューブ本体

                        スリット入り2重樹脂製チューブ チューブ本体

                          ミラレックス F (波付硬質合成樹脂管(FEP))

                          ミラレックス F (波付硬質合成樹脂管(FEP))

                            メーカー パンドウイット 未来工業 未来工業 未来工業 パンドウイット 未来工業 未来工業 未来工業 ミスミ 未来工業 未来工業 ミスミ 未来工業
                            通常価格 31,419円 5,608円 8,345円 8,738円 6,986円 2,661円 1,877円 13,264円 706円 13,264円 2,143円 1,499円 611円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 その他 フレキ・標準 コルゲートチューブ コルゲートチューブ コルゲートチューブ モールダクト モールダクト コルゲートチューブ - コルゲートチューブ モールダクト コルゲートチューブ コルゲートチューブ
                            使用温度(下限)(℃) -20 - - - -40 - - - - - - -20 -
                            使用温度(上限)(℃) 105 - - - - - - - - - - 90 -
                            必要内径サイズ(mm) 10.1 - - - - - - - - - - - -
                            ミルキーホワイト ミルキーホワイト - - ミルキーホワイト ベージュ - ベージュ -

                            パンドウイット PVCチューブ 黒 質量:5.6kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました