(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コルゲートチューブ 内径7.4mm 長さ10m

コルゲートチューブ 内径7.4mm 長さ10m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,230円
税込単価
2,453円

電線の収納を容易に行えるコルゲートチューブ。【特長】・縦方向にスリットが入って...

詳細情報を確認する

型番

TKCT-07-10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

コルゲートチューブ 内径7.4mm 長さ10mの仕様

コルゲートチューブの製品イメージ

コルゲートチューブの製品イメージ

【仕様/規格】

  • 屋内用
  • 内径:7.4mm
  • 長さ:10m
  • 材質:難燃性ポリプロピレン
  • 質量/質量単位:142g
  • 製造国:日本

TKCT-07-10の寸法図

 

(単位:mm)

 

TKCT-07-10の寸法図

TKCT-07-10の寸法図

型番内径
φA
外径
φB
ピッチ
C
肉厚
D
TKCT-07-107.410.22.70.25

電線保護チューブの特長

  • 産業機械/ロボット/各種プラントの電気配線保護に最適なチューブ
  • 中を通るケーブルを保護し、破損や水からの障害を防ぐ。
  • 素管部分は亜鉛メッキ帯鋼製で機械的強度に優れる。
  • 外部はジャケットにビニール被覆をしているため防水性/対油性がある。
  • ブレードがけタイプ:ケーブルから発生するノイズを遮断し、動作障害を防ぐ(ノイズシールド)。

注意・禁止事項

  • ※ 挿入ケーブルの外径および許容曲げ半径(最小)を考慮して電線保護チューブのサイズ(径)を選んでください。チューブ内径断面積に対して、チューブの中に入る断面積は30%前後がベストです。
  • ※ 許容曲げ半径:ケーブルの中に入る導線や光ファイバーなどがどれだけ曲がるのかということ。
  • ※ 電線保護チューブの種類と材質を確認してください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKCT-07-10

1個

2,230( 2,453円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電線の収納を容易に行えるコルゲートチューブ。
【特長】
・縦方向にスリットが入っているため、電線の収納を容易に行える。
・持ち運びにも便利な10m仕様。
・電線の保護にぴったりな、丈夫で軽くフレキシブルな仕様。
・屋内用。
・難燃性ポリプロピレン。
【用途】
・配線の結束、保護に利用。

TKCT-07-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コルゲートチューブ 内径7.4mm 長さ10mの型番TKCT-07-10のページです。
型番TKCT-07-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コルゲートチューブ 内径7.4mm 長さ10m

コルゲートチューブ 内径7.4mm 長さ10m

    コルゲートチューブ 内径15.3mm 長さ10m

    コルゲートチューブ 内径15.3mm 長さ10m

      コルゲートチューブ 内径5.3mm 長さ10m

      コルゲートチューブ 内径5.3mm 長さ10m

        コルゲートチューブ 内径10.7mm 長さ10m

        コルゲートチューブ 内径10.7mm 長さ10m

          ホックチューブ HTN型

          ホックチューブ HTN型

            マジックテープチューブ MRチューブ

            マジックテープチューブ MRチューブ

              TRチューブ(ツインレール式)

              TRチューブ(ツインレール式)

                吉野 ケーブルガードクロス カット 1m×m

                吉野 ケーブルガードクロス カット 1m×m

                  吉野 ケーブルガードクロス ロール 1m×20m

                  吉野 ケーブルガードクロス ロール 1m×20m

                    BP53-M ケーブルファスナー・マジックタイプ

                    BP53-M ケーブルファスナー・マジックタイプ

                      スナップチューブ ボビン巻タイプ

                      スナップチューブ ボビン巻タイプ

                        マジックテープチューブ ATSチューブ(シールド・銅箔)

                        マジックテープチューブ ATSチューブ(シールド・銅箔)

                          ジッパーチューブ(銅箔シールド・工具レス)

                          ジッパーチューブ(銅箔シールド・工具レス)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 篠原電機 デンカエレクトロン デンカエレクトロン 吉野 吉野 日東工業 興和化成 デンカエレクトロン ミスミ
                            通常価格 2,230円 4,045円 2,609円 3,650円 8,188円 527円 3,235円 11,201円 158,836円 19,798円 14,479円 2,006円 3,054円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   6日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            コルゲートチューブ 内径7.4mm 長さ10mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました