(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

裸圧着端子丸形 φ13.0(スタッド径13mm) 長さ42.3mm【3個入り】

裸圧着端子丸形 φ13.0(スタッド径13mm) 長さ42.3mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,100円 840円
税込単価
2,310円 924円

電線を接続するために使用する裸圧着端子丸形。【特長】・接触面(舌部)が丸く、ね...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 銅線専用です。電線抱合範囲内でご使用ください。JIS規格または指定の適用圧着工具をご使用ください。

型番

T-R38-12 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

裸圧着端子丸形φ13.0(直径13.0mm) 長さ42.3 3個入の仕様

製品イメージ(T-R38-12)

製品イメージ(T-R38-12)

使用例

使用例

T-R38-12の寸法図

【仕様/規格】

  • 丸形
  • スタッド径:13mm
  • 全長:42.3mm
  • 内寸:9.4mm
  • 外寸:22mm
  • JIS規格品:○
  • 電線抱合範囲単線:-
  • 電線抱合範囲AWG:2AWG
  • 電線抱合範囲 より線:26.66~42.42mm2
  • 色:シルバー
  • パック入数:3個
  • 【材質】無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • 質量/質量単位:50g

【注意事項】

  • ※ 銅線専用です。
  • ※ 電線抱合範囲内でご使用ください。
  • ※ JIS規格または指定の適用圧着工具をご使用ください。

 

(単位:mm)

 

寸法図(T-R38-12)

寸法図(T-R38-12)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-R38-12

1パック

3個入り

2,100円

840

( 924円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

電線を接続するために使用する裸圧着端子丸形。
【特長】
・接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。
・製造国:日本。
【用途】
・軟銅のより線電線を接続するために使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 銅線専用です。電線抱合範囲内でご使用ください。JIS規格または指定の適用圧着工具をご使用ください。

T-R38-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

裸圧着端子丸形 φ13.0(スタッド径13mm) 長さ42.3mmの型番T-R38-12のページです。
型番T-R38-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

裸圧着端子丸形 φ13.0(スタッド径13mm) 長さ42.3mm

裸圧着端子丸形 φ13.0(スタッド径13mm) 長さ42.3mm

    裸圧着端子丸形 φ6.4(スタッド径6.4mm) 長さ39.0mm

    裸圧着端子丸形 φ6.4(スタッド径6.4mm) 長さ39.0mm

      裸圧着端子丸形 φ8.4(スタッド径8.4mm) 長さ27.5mm

      裸圧着端子丸形 φ8.4(スタッド径8.4mm) 長さ27.5mm

        銅線用圧着端子(R型)

        銅線用圧着端子(R型)

          裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.4mm

          裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.4mm

            TE SHUR-PLUG 180 170889-2

            TE SHUR-PLUG 180 170889-2

              JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 LRBシリーズ, 18AWG to 14AWG

              JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 LRBシリーズ, 18AWG to 14AWG

                JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 LRBシリーズ, 20AWG to 18AWG

                JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 LRBシリーズ, 20AWG to 18AWG

                  TE Connectivity, 圧着ターミナルブーツ, 170889-1

                  TE Connectivity, 圧着ターミナルブーツ, 170889-1

                    銅線用裸圧着端子(R形) 丸形

                    銅線用裸圧着端子(R形) 丸形

                      JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 14AWG to 12AWG

                      JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 14AWG to 12AWG

                        JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 14AWG to 12AWG

                        JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 14AWG to 12AWG

                          PLASTI-GRIPシリーズ

                          PLASTI-GRIPシリーズ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 冨士端子工業 トラスコ中山 TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity ニチフ端子工業 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity
                            通常価格 2,100円 2,100円 1,742円 676円 1,387円 27円 28円 33円 108円 532円 32円 59円 213円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            裸圧着端子丸形 φ13.0(スタッド径13mm) 長さ42.3mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました