(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-11【45個入り】

裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,742円
税込単価
1,916円

電線の接続に使用する裸圧着端子(棒形)。【特長】・接触面(舌部)が丸棒である棒...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 銅線専用です。電線抱合範囲内でご使用ください。当社指定の適用圧着工具をご使用ください。

型番

T-TC1.25-11 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

裸圧着端子 棒形 45個入の仕様

製品イメージ(T-TC1.25-11)

製品イメージ(T-TC1.25-11)

  • 棒状
  • スタッド径:1.9mm
  • 全長:17.5mm
  • 内寸:1.7mm
  • F:11mm
  • 電線抱合範囲 より線:0.25~1.65mm2
  • 電線抱合範囲単線:0.57~1.44mm
  • 電線抱合範囲:22-16AWG
  • パック入数:45個
  • 【材質】端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • 質量/質量単位:40g

【注意事項】

  • ※ 銅線専用です。
  • ※ 電線抱合範囲内でご使用ください。
  • ※ 当社指定の適用圧着工具をご使用ください。

T-TC1.25-11の寸法図

 

(単位:mm)

 

寸法図(T-TC1.25-11)

寸法図(T-TC1.25-11)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-TC1.25-11

1パック

45個入り

1,742( 1,916円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電線の接続に使用する裸圧着端子(棒形)。
【特長】
・接触面(舌部)が丸棒である棒形端子。
・製造国:日本。
【用途】
・軟鋼のより線、または単線の電線の接続に使用。

(i)ご注意

  • 銅線専用です。電線抱合範囲内でご使用ください。当社指定の適用圧着工具をご使用ください。

T-TC1.25-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-11の型番T-TC1.25-11のページです。
型番T-TC1.25-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-11

裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-11

    裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-16

    裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-16

      裸圧着端子 棒形 T-TC2-11

      裸圧着端子 棒形 T-TC2-11

        銅線用裸圧着端子(TC形) 棒形

        銅線用裸圧着端子(TC形) 棒形

          裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.4mm

          裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.4mm

            TE SHUR-PLUG 180 170889-2

            TE SHUR-PLUG 180 170889-2

              TE Positive Lock 110 174779-1

              TE Positive Lock 110 174779-1

                絶縁キャップ付棒型裸圧着端子 長さ32.5(10個入)

                絶縁キャップ付棒型裸圧着端子 長さ32.5(10個入)

                  TE ファストン端子(オス/FASTIN-FASTON.110/20→15AWG)

                  TE ファストン端子(オス/FASTIN-FASTON.110/20→15AWG)

                    TE ファストン端子 オス FASTON.110シリーズ(12.4mm)

                    TE ファストン端子 オス FASTON.110シリーズ(12.4mm)

                      裸ブレード端子(BT形)

                      裸ブレード端子(BT形)

                        銅線用絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

                        銅線用絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

                          TE Connectivity, 圧着ターミナルブーツ, 170889-1

                          TE Connectivity, 圧着ターミナルブーツ, 170889-1

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ニチフ端子工業 トラスコ中山 TE Connectivity TE Connectivity トラスコ中山 TE Connectivity TE Connectivity ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 TE Connectivity
                            通常価格 1,742円 1,742円 1,742円 1,397円 1,387円 27円 12円 1,754円 52円 31円 1,623円 1,128円 108円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  

                            裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-11のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました