(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

裸圧着端子 棒形 T-TC2-11【30個入り】

裸圧着端子 棒形 T-TC2-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,742円
税込単価
1,916円

電線の接続に使用する裸圧着端子 (棒形)。【特長】・接触面(舌部)が丸棒である...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 銅線専用です。電線抱合範囲内でご使用ください。当社指定の適用圧着工具をご使用ください。

型番

T-TC2-11 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

裸圧着端子 棒形 30個入の仕様

寸法図(T-TC2-11)

寸法図(T-TC2-11)

【仕様/規格】

  • 棒状
  • スタッド径:1.9mm
  • 全長:17.5mm
  • 内寸:2.3mm
  • F:11mm
  • 電線抱合範囲 より線:1.04~2.63mm2
  • 電線抱合範囲単線:1.14~1.82mm
  • 電線抱合範囲:16-14AWG
  • パック入数:30個
  • 【材質】端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • 質量/質量単位:30g

【注意事項】

  • ※ 銅線専用です。
  • ※ 電線抱合範囲内でご使用ください。
  • ※ 指定の適用圧着工具をご使用ください。

製品仕様

 

(単位:mm)

 

T-TC2-11の寸法図

T-TC2-11の寸法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-TC2-11

1パック

30個入り

1,742( 1,916円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電線の接続に使用する裸圧着端子 (棒形)。
【特長】
・接触面(舌部)が丸棒である棒形端子。
・製造国:日本。
【用途】
・軟鋼のより線、または単線の電線の接続に使用。

(i)ご注意

  • 銅線専用です。電線抱合範囲内でご使用ください。当社指定の適用圧着工具をご使用ください。

T-TC2-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

裸圧着端子 棒形 T-TC2-11の型番T-TC2-11のページです。
型番T-TC2-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

裸圧着端子 棒形 T-TC2-11

裸圧着端子 棒形 T-TC2-11

    裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-11

    裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-11

      裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-16

      裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-16

        裸圧着端子 棒形 T-TC2-16

        裸圧着端子 棒形 T-TC2-16

          裸圧着端子丸形 φ13.0(スタッド径13mm) 長さ42.3mm

          裸圧着端子丸形 φ13.0(スタッド径13mm) 長さ42.3mm

            裸圧着端子丸形 φ6.4(スタッド径6.4mm) 長さ39.0mm

            裸圧着端子丸形 φ6.4(スタッド径6.4mm) 長さ39.0mm

              裸圧着端子丸形 φ10.5(スタッド径10.5mm) 長さ32.5mm

              裸圧着端子丸形 φ10.5(スタッド径10.5mm) 長さ32.5mm

                裸圧着端子丸形 φ8.4(スタッド径8.4mm) 長さ27.5mm

                裸圧着端子丸形 φ8.4(スタッド径8.4mm) 長さ27.5mm

                  銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBV/RBA(拡管形)

                  銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBV/RBA(拡管形)

                    銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)

                    銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)

                      裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.4mm

                      裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.4mm

                        銅線用裸圧着端子旗形 D形

                        銅線用裸圧着端子旗形 D形

                          銅線用絶縁被覆付棒状形圧着端子(拡管形)

                          銅線用絶縁被覆付棒状形圧着端子(拡管形)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大同端子製造 大同端子製造 トラスコ中山 大同端子製造 大同端子製造
                            通常価格 1,742円 1,742円 1,742円 2,100円 2,100円 2,100円 1,742円 1,742円 3,033円 4,933円 1,387円 4,778円 5,011円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            裸圧着端子 棒形 T-TC2-11のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました