(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UNC-RP41A1
NKE れんら君 アナログタイプ レンラクン

NKE れんら君 アナログタイプ UNC-RP41A1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
126,050円
税込単価
138,655円

【特長】・設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です・温度や湿度などのア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    警報機・ブザー本体
  • 定格電圧(V):
    DC24V
  • 寸法 長さ(mm):
    93.7
  • 寸法 幅(mm):
    57.0
  • 寸法 厚み(mm):
    32.8
  • 材質:
    ケース:PBT/基板:FR-4
  • メール認証:
    POP before SMTP、SMTP認証
  • 質量(g):
    90

(i)ご注意

  • 人命に関わる用途への使用はできません。メール通知にはEメールを使用しますので、入力検知とメール着信のタイミングには多少のタイムラグが発生します。

型番

UNC-RP41A1 解除

Loading...

UNC-RP41A1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
対応センサ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UNC-RP41A1

アナログセンサ(電流入力0~20mA)
856-1557

1個

126,050( 138,655円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です
・温度や湿度などのアナログセンサーをつなぐことができ、設定超えでのメール通報やPCでのグラフ化表示が可能です
・手のひらサイズで省スペース設計です
・既存のLANにつなげるだけで使用できます
【用途】
・庫内の温度や湿度監視に
・電力監視や漏電通知に
・水質監視や水位管理に

(i)ご注意

  • 人命に関わる用途への使用はできません。メール通知にはEメールを使用しますので、入力検知とメール着信のタイミングには多少のタイムラグが発生します。

Loading...

UNC-RP41A1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NKE れんら君 アナログタイプの型番UNC-RP41A1のページです。
型番UNC-RP41A1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NKE れんら君 アナログタイプ

NKE れんら君 アナログタイプ

    NKE れんら君 アナログタイプ 電圧入力0-10V

    NKE れんら君 アナログタイプ 電圧入力0-10V

      NKE れんら君 カウンタータイプ

      NKE れんら君 カウンタータイプ

        電子音報知器 BK

        電子音報知器 BK

          漏電火災警報器(受信機) LGR

          漏電火災警報器(受信機) LGR

            圧電ブザータイプ 超小型電子音警報器 ST-113シリーズ

            圧電ブザータイプ 超小型電子音警報器 ST-113シリーズ

              電子音報知器 BM

              電子音報知器 BM

                薄型MP3再生報知器(BSV型)

                薄型MP3再生報知器(BSV型)

                  ブザー(Φ22)

                  ブザー(Φ22)

                    電子音報知器 BD-Aシリーズ

                    電子音報知器 BD-Aシリーズ

                      ホーン型電子音報知器 EHS/EHV

                      ホーン型電子音報知器 EHS/EHV

                        警報設定器

                        警報設定器

                          アラームユニット AR10UCTN・AR10UTN

                          アラームユニット AR10UCTN・AR10UTN

                            メーカー NKE NKE NKE パトライト 河村電器産業 Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト パトライト テンド パトライト パトライト エムジー 河村電器産業
                            通常価格 126,050円 126,050円 147,800円 18,267円 10,412円 7,512円 4,050円 10,970円 1,615円 10,800円 21,970円 25,465円 21,899円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 - 警報機・ブザー本体 - 警報機・ブザー本体 - 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 - - 警報機・ブザー本体
                            定格電圧(V) DC24V - - - - その他 - DC12~24V - - - - -
                            寸法 長さ(mm) 93.7 - - 120 190 - 50 75 52.5 80 149.5 80 250
                            寸法 幅(mm) 57.0 - - 120 140 - 50 75 30 80 166.5 50 100
                            寸法 厚み(mm) 32.8 - - 62.8 64 - 64 19.9 11.5 94.7 198.2 - 55

                            NKE れんら君 アナログタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UNC-RP41V2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            対応センサ トラスココード

                            126,050円

                            ( 138,655円 )
                            1個 -

                            1日目

                            アナログセンサ(電圧入力0~5V)856-1559

                            警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました