入力周波数範囲をより広くした非同期モードを搭載。電源環境の悪い現場で安定した電...
Loading...
入力周波数範囲をより広くした非同期モードを搭載。
電源環境の悪い現場で安定した電源を確保する交流安定化電源装置。
【特長】
・広い入力電圧範囲に対応(入力電圧範囲は75~143V)
・周波数の非同期運転が可能(非同期モード時の入力周波数範囲は40~70Hz)
・100V系の4種類(100V/110V/115V/120V)の電圧出力可能
・万一の制御不能な故障時も電力供給を継続できるバイパス機能搭載
・小型軽量、横置き/縦置き可能なため設置や持ち運びが簡単