(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BY50FW
UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応) UPS

UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応) BY50FW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
47,890円 ~ 77,890円
税込価格
52,679円 ~ 85,679円

小形/軽量で、出力電圧波形「正弦波」のUPS。【特長】・入力/出力電圧(V):...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は、型番: BY75SW となります。(代表画像)

Loading...

商品情報

 

外観

UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応):関連画像
BY75SW
UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応):関連画像
BY50FW

 

 

特長

UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応):関連画像

 

型番リスト

型番
定格電流(A)
バックアップ容量(VA)
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行(mm)
容量(W)
内部消費電力(通常時/最大時)(W)
バッテリ 仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

BY50FW

5~4.2
500
45
287
330
300
12 / 20
バッテリ期待寿命:4~5年(長寿命)、バッテリ容量(V/Ah)/個数:DC6V/7.2Ah/2個、ホットスワップ:ユーザ側で交換、自動バッテリチェック機能:有、バックアップ時間:3.5分以上

1個

47,890( 52,679円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

小形/軽量で、出力電圧波形「正弦波」のUPS。
【特長】
・入力/出力電圧(V):AC100/110/115/120
・給電方式:常時商用
・バッテリ種類:シール鉛
・代表規格:UL
・入力/出力相数:単相

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は、型番: BY75SW となります。(代表画像)

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応)

UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応)

    UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式

    UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式

      常時商用給電方式UPS BYシリーズ

      常時商用給電方式UPS BYシリーズ

        常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(200~240V対応)

        常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(200~240V対応)

          FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電

          FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電

            常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(100~120V対応)

            常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(100~120V対応)

              FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ

              FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ

                FREQUPS FW-Aシリーズ

                FREQUPS FW-Aシリーズ

                  FREQUPS FW-Sシリーズ 常時インバータ

                  FREQUPS FW-Sシリーズ 常時インバータ

                    UPSシリーズ 高性能小型無停電電源装置

                    UPSシリーズ 高性能小型無停電電源装置

                      UPS BNシリーズ 100V ラックマウント型 ラインインタラクティブ方式

                      UPS BNシリーズ 100V ラックマウント型 ラインインタラクティブ方式

                        UPS BUシリーズ 100V ラックマウント型 常時インバータ給電方式

                        UPS BUシリーズ 100V ラックマウント型 常時インバータ給電方式

                          UPS BAシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(小型/給電方式切替)

                          UPS BAシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(小型/給電方式切替)

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン 三菱電機 オムロン 三菱電機 三菱電機 三菱電機 スワロー電機 オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 47,890円 27,719円 27,980円 198,990円 38,871円 128,801円 570,900円 89,800円 93,700円 33,600円 94,890円 149,790円 122,649円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 30日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 39日目   15日目~   30日目~  
                            入力電圧(V) AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 AC100 AC200 / 220 / 230 / 240 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 - AC81~124 AC100 AC100 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 / 110 / 115 / 120
                            出力電圧(V) AC100 / 110 / 115 / 120 AC100V AC100 AC220 / 220 / 230 / 240 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 - AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 / 110 / 115 / 120
                            給電方式 常時商用 常時商用 常時商用 常時インバータ 常時商用 常時インバータ 常時インバータ ラインインタラクティブ 常時インバータ - ラインインタラクティブ 常時インバータ 常時インバータ
                            バッテリ種類 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 - シール鉛 シール鉛 シール鉛
                            代表規格 UL UL UL UL UL UL - - - - UL UL UL

                            UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            UPSカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました