(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

常時商用給電方式UPS BYシリーズ

常時商用給電方式UPS BYシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
27,980円 ~ 76,890円
税込価格
30,778円 ~ 84,579円

PFC電源搭載のPCにも安心して使える。小型/軽量/低価格の正弦波出力UPS。...

詳細情報を確認する

  • 入力電圧(V):
    AC100
  • 出力電圧(V):
    AC100
  • 給電方式:
    常時商用
  • バッテリ種類:
    シール鉛
  • 代表規格:
    UL
  • 入力相数:
    単相
  • 出力相数:
    単相
  • 使用周囲温度/湿度:
    0~40℃ / 25~85%RH(無結露)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は、型番: BY120S となります。(代表画像)

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

外観

UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式:関連画像
BY120S
UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式:関連画像
BY35S
UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式:関連画像
BY50S

 

 

UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式:関連画像
BY80S

 

 

特長

UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式:関連画像

 

型番リスト

型番
定格電流(A)
バックアップ容量(VA)
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行(mm)
容量(W)
内部消費電力(通常時/最大時)(W)
バッテリ 仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.5
350
165
92
285
210
12 / 25
バッテリ期待寿命:4~5年(長寿命)、バッテリ容量(V/Ah)/個数:DC12V/7.2Ah/1個、ホットスワップ:ユーザ側で交換、自動バッテリチェック機能:有、バックアップ時間:6分以上

1個

27,980( 30,778円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
500
165
92
285
300
12 / 25
バッテリ期待寿命:4~5年(長寿命)、バッテリ容量(V/Ah)/個数:DC12V/7.2Ah/1個、ホットスワップ:ユーザ側で交換、自動バッテリチェック機能:有、バックアップ時間:3.5分以上

1個

35,970( 39,567円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
800
235
85
315
500
12 / 25
バッテリ期待寿命:4~5年(長寿命)、バッテリ容量(V/Ah)/個数:DC12V/5Ah/2個、ホットスワップ:ユーザ側で交換、自動バッテリチェック機能:有、バックアップ時間:4分以上

1個

58,890( 64,779円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
1200
298
90
328.5
720
15 / 35
バッテリ期待寿命:4~5年(長寿命)、バッテリ容量(V/Ah)/個数:DC12V/9Ah/2個、ホットスワップ:ユーザ側で交換、自動バッテリチェック機能:有、バックアップ時間:4分以上

1個

76,890( 84,579円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

PFC電源搭載のPCにも安心して使える。
小型/軽量/低価格の正弦波出力UPS。
【特長】
・力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応
・Windows10、Mac OS v10.9など最新OSに対応した自動シャットダウンソフトを標準添付
・UL1178取得
・使いやすさにこだわった機能を搭載
・UPS自動停止機能
・コールドスタート対応
・バッテリはお客様で交換可能(ホットスワップ対応)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は、型番: BY120S となります。(代表画像)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

常時商用給電方式UPS BYシリーズ

常時商用給電方式UPS BYシリーズ

    UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応)

    UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応)

      UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式

      UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式

        常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(100~120V対応)

        常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(100~120V対応)

          常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(200~240V対応)

          常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(200~240V対応)

            FREQUPS FW-Aシリーズ

            FREQUPS FW-Aシリーズ

              FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ

              FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ

                FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電

                FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電

                  無停電電源装置(UPS)バッテリ一体型 S8BA-LF プッシュインタイプ

                  無停電電源装置(UPS)バッテリ一体型 S8BA-LF プッシュインタイプ

                    UPSシリーズ 高性能小型無停電電源装置

                    UPSシリーズ 高性能小型無停電電源装置

                      FREQUPS FW-Sシリーズ 常時インバータ

                      FREQUPS FW-Sシリーズ 常時インバータ

                        APC RS PFC電源対応機器

                        APC RS PFC電源対応機器

                          UPS BAシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(小型/給電方式切替)

                          UPS BAシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(小型/給電方式切替)

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン 三菱電機 三菱電機 三菱電機 オムロン スワロー電機 三菱電機 APC(シュナイダーエレクトリック) オムロン
                            通常価格 27,980円 47,890円 27,719円 128,801円 198,990円 89,800円 570,900円 38,871円 97,658円 29,144円 103,876円 23,690円 122,649円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 30日目~   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 30日目~  
                            入力電圧(V) AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC200 / 220 / 230 / 240 AC81~124 - AC100 DC24 AC100 AC100 AC82~123(中感度、デフオルト)/AC79~126(低感度)/AC85~120(高感度) AC100 / 110 / 115 / 120
                            出力電圧(V) AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100V AC100 / 110 / 115 / 120 AC220 / 220 / 230 / 240 AC100 - AC100 DC24 AC100 AC100 100±8%(バッテリ使用時) AC100 / 110 / 115 / 120
                            給電方式 常時商用 常時商用 常時商用 常時インバータ 常時インバータ ラインインタラクティブ 常時インバータ 常時商用 - - 常時インバータ - 常時インバータ
                            バッテリ種類 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 リチウムイオン - シール鉛
                            代表規格 UL UL UL UL UL - - UL UL - - UL UL

                            常時商用給電方式UPS BYシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            計測システムに使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/10/25
                            試験機の計測システムの無停電電源として使用しています。社内でこのシリーズのモデルを使用した経験者がおり、その薦めでこの商品を選びました。計測システムにはパソコンの他、計測機を接続し、停電時にはパソコンを安全にシャットダウンし、データを保護するようなシステムにしています。まだ、停電には遭遇しておらずテストのみですが期待通りに動作しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PC用の非常用電源
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/12
                            デスクトップPCには必ず接続するようにしております。USBを接続して自動シャットダウンとともに用いると、突然の停電にも安心です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            UPSカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました