(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ラインインタラクティブ方式UPS BNシリーズ(タワー型)

ラインインタラクティブ方式UPS BNシリーズ(タワー型) (レビュー)

通常価格(税別)
53,890円 ~ 238,990円
税込価格
59,279円 ~ 262,889円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
LCD搭載タワー型UPS。
設置場所を選ばないコンパクトボディ。
【特長】
・高出力力率
・UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載
・通信インタフェース USB/RS-232C標準装備
・UPS自動停止機能
・Windows/Linux/Macintosh/Unix/VMware対応の自動シャットダウンソフトを標準添付
・「無停止バイパス機能」装備
・出力コンセント制御(BN75T/BN50T除く)
・バッテリはお客様で交換可能(ホットスワップ対応)
・UL1178取得
・電源プラグは交換可能(BN300T/BN220T/BN150T)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は、型番: BN100T となります。(代表画像)

ラインインタラクティブ方式UPS BNシリーズ(タワー型)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    業務コンピュータ用
    評価 5.0満足度:5.02019/10/30
     他社製品に比べて発熱が低めで実際のバッテリの交換サイクルが短く済むのでオムロンを選んでいます。
     こちらも使用中は生暖かい程度で殆ど熱を持たないので安心です。 色々設定も出来るので、電源を分けておらず工具使用で電圧が変動する場合も使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラインインタラクティブ方式UPS BNシリーズ(タワー型)

ラインインタラクティブ方式UPS BNシリーズ(タワー型)

    常時商用給電方式UPS BYシリーズ

    常時商用給電方式UPS BYシリーズ

      常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(100~120V対応)

      常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(100~120V対応)

        UPS BUシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(給電方式切替)

        UPS BUシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(給電方式切替)

          常時商用給電方式UPS BXシリーズ(超薄型)

          常時商用給電方式UPS BXシリーズ(超薄型)

            FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電

            FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電

              常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(200~240V対応)

              常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(200~240V対応)

                FREQUPS FW-Aシリーズ

                FREQUPS FW-Aシリーズ

                  UPS BAシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(小型/給電方式切替)

                  UPS BAシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(小型/給電方式切替)

                    UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式

                    UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式

                      Smart-UPS

                      Smart-UPS

                        UPSシリーズ 高性能小型無停電電源装置

                        UPSシリーズ 高性能小型無停電電源装置

                          UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応)

                          UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応)

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン 三菱電機 オムロン 三菱電機 オムロン オムロン APC(シュナイダーエレクトリック) スワロー電機 オムロン
                            通常価格 53,890円 27,980円 128,801円 158,990円 31,746円 38,871円 198,990円 89,800円 122,649円 27,719円 44,705円 33,600円 47,890円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 39日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 30日目~   5日目   30日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            入力電圧(V) AC100 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 AC100 AC200 / 220 / 230 / 240 AC81~124 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 AC100 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120
                            出力電圧(V) AC100 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 AC100 AC220 / 220 / 230 / 240 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100V - AC100 AC100 / 110 / 115 / 120
                            給電方式 ラインインタラクティブ 常時商用 常時インバータ 常時インバータ 常時商用 常時商用 常時インバータ ラインインタラクティブ 常時インバータ 常時商用 - - 常時商用
                            バッテリ種類 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 - シール鉛
                            代表規格 UL UL UL UL UL UL UL - UL UL CE / UL - UL

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。