(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UPS BNシリーズ 100V ラックマウント型 ラインインタラクティブ方式

UPS BNシリーズ 100V ラックマウント型 ラインインタラクティブ方式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
94,890円
税込単価
104,379円

ラックマウントに最適な省スペース設計。しかも高出力力率なので容量の大きな危機と...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は、型番: BN300R となります。(代表画像)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

 

外観

UPS BNシリーズ 100V ラックマウント型 ラインインタラクティブ方式:関連画像
BN300R
UPS BNシリーズ 100V ラックマウント型 ラインインタラクティブ方式:関連画像
BN150R
UPS BNシリーズ 100V ラックマウント型 ラインインタラクティブ方式:関連画像
BN75R

 

 

特長

UPS BNシリーズ 100V ラックマウント型 ラインインタラクティブ方式:関連画像

 

型番リスト

型番
定格電流(A)
バックアップ容量(VA)
寸法 高さ(mm)
寸法 奥行(mm)
容量(W)
内部消費電力(通常時/最大時)(W)
バッテリ 仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BN75R

7.5
750
43
512
680
15 / 50
バッテリ期待寿命:5年(長寿命)、バッテリ容量(V/Ah)/個数:DC6V/9Ah/4個、ホットスワップ:ユーザ側で交換、自動バッテリチェック機能:有、バックアップ時間:4分

1個

94,890( 104,379円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラックマウントに最適な省スペース設計。
しかも高出力力率なので容量の大きな危機との接続も可能。

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は、型番: BN300R となります。(代表画像)

カタログ

 

BN75Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UPS BNシリーズ 100V ラックマウント型 ラインインタラクティブ方式の型番BN75Rのページです。
型番BN75Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UPS BNシリーズ 100V ラックマウント型 ラインインタラクティブ方式

UPS BNシリーズ 100V ラックマウント型 ラインインタラクティブ方式

    UPS BUシリーズ 常時インバータ給電方式(耐温度環境タイプ)

    UPS BUシリーズ 常時インバータ給電方式(耐温度環境タイプ)

      UPS BAシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(小型/給電方式切替)

      UPS BAシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(小型/給電方式切替)

        常時商用給電方式UPS BXシリーズ(超薄型)

        常時商用給電方式UPS BXシリーズ(超薄型)

          UPS BUシリーズ 100V ラックマウント型 常時インバータ給電方式

          UPS BUシリーズ 100V ラックマウント型 常時インバータ給電方式

            UPS BUシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(給電方式切替)

            UPS BUシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(給電方式切替)

              FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電

              FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電

                FREQUPS FW-Sシリーズ 常時インバータ

                FREQUPS FW-Sシリーズ 常時インバータ

                  UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式

                  UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式

                    FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ

                    FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ

                      UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応)

                      UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応)

                        FREQUPS FW-Aシリーズ

                        FREQUPS FW-Aシリーズ

                          常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(200~240V対応)

                          常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(200~240V対応)

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン 三菱電機 三菱電機 オムロン 三菱電機 オムロン 三菱電機 オムロン
                            通常価格 94,890円 238,990円 122,649円 31,746円 149,790円 158,990円 38,871円 93,700円 27,719円 570,900円 47,890円 89,800円 198,990円
                            通常出荷日 39日目   39日目   30日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 15日目~   39日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   30日目~  
                            入力電圧(V) AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 AC100 AC100 - AC100 / 110 / 115 / 120 AC81~124 AC200 / 220 / 230 / 240
                            出力電圧(V) AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 AC100 AC100V - AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 AC220 / 220 / 230 / 240
                            給電方式 ラインインタラクティブ 常時インバータ 常時インバータ 常時商用 常時インバータ 常時インバータ 常時商用 常時インバータ 常時商用 常時インバータ 常時商用 ラインインタラクティブ 常時インバータ
                            バッテリ種類 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛
                            代表規格 UL UL UL UL UL UL UL - UL - UL - UL

                            UPS BNシリーズ 100V ラックマウント型 ラインインタラクティブ方式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            UPSカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました