(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UPS BAシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(小型/給電方式切替)

UPS BAシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(小型/給電方式切替)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
122,649円 ~ 142,583円
税込価格
134,914円 ~ 156,841円

常時インバータ給電方式UPSで、このサイズ!縦置き可(縦置き金具はオプション)

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は、型番: BA100R となります。(代表画像)

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

外観

UPS BAシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(小型/給電方式切替):関連画像
BA100R
UPS BAシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(小型/給電方式切替):関連画像
BA100T
UPS BAシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(小型/給電方式切替):関連画像
BA75T

 

特長

UPS BAシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(小型/給電方式切替):関連画像

 

型番リスト

型番
定格電流(A)
バックアップ容量(VA)
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行(mm)
容量(W)
バッテリ 仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7.5
750
215
128
345
600
バッテリ期待寿命:5年(長寿命)、バッテリ容量(V/Ah)/個数:DC12V/9Ah/2個、ホットスワップ:ユーザ側で交換、自動バッテリチェック機能:無、バックアップ時間:6分(525W)

1個

122,649( 134,914円 )

39日目

10
1000
85
438
315
800
バッテリ期待寿命:5年(長寿命)、バッテリ容量(V/Ah)/個数:DC12V/9Ah/2個、ホットスワップ:ユーザ側で交換、自動バッテリチェック機能:無、バックアップ時間:5分(700W)、4分(800W)

1個

142,583( 156,841円 )

30日目

10
1000
215
128
345
800
バッテリ期待寿命:5年(長寿命)、バッテリ容量(V/Ah)/個数:DC12V/9Ah/2個、ホットスワップ:ユーザ側で交換、自動バッテリチェック機能:無、バックアップ時間:5分(700W)、4分(800W)

1個

142,583( 156,841円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

常時インバータ給電方式UPSで、このサイズ!
縦置き可(縦置き金具はオプション)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は、型番: BA100R となります。(代表画像)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UPS BAシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(小型/給電方式切替)

UPS BAシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(小型/給電方式切替)

    UPS BUシリーズ 常時インバータ給電方式(耐温度環境タイプ)

    UPS BUシリーズ 常時インバータ給電方式(耐温度環境タイプ)

      UPS BUシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(給電方式切替)

      UPS BUシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(給電方式切替)

        UPS BNシリーズ 100V ラックマウント型 ラインインタラクティブ方式

        UPS BNシリーズ 100V ラックマウント型 ラインインタラクティブ方式

          常時商用給電方式UPS BXシリーズ(超薄型)

          常時商用給電方式UPS BXシリーズ(超薄型)

            UPS BUシリーズ 100V ラックマウント型 常時インバータ給電方式

            UPS BUシリーズ 100V ラックマウント型 常時インバータ給電方式

              FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電

              FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電

                FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ

                FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ

                  UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式

                  UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式

                    FREQUPS FW-Sシリーズ 常時インバータ

                    FREQUPS FW-Sシリーズ 常時インバータ

                      FREQUPS FW-Aシリーズ

                      FREQUPS FW-Aシリーズ

                        UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応)

                        UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応)

                          UPSシリーズ 高性能小型無停電電源装置

                          UPSシリーズ 高性能小型無停電電源装置

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン 三菱電機 三菱電機 オムロン 三菱電機 三菱電機 オムロン スワロー電機
                            通常価格 122,649円 238,990円 158,990円 94,890円 24,771円 149,790円 38,871円 570,900円 27,719円 103,876円 89,800円 47,890円 29,144円
                            通常出荷日 30日目~   39日目   39日目   39日目   在庫品1日目   当日出荷可能 15日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            入力電圧(V) AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 - AC100 AC100 AC81~124 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100
                            出力電圧(V) AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 - AC100V AC100 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100
                            給電方式 常時インバータ 常時インバータ 常時インバータ ラインインタラクティブ 常時商用 常時インバータ 常時商用 常時インバータ 常時商用 常時インバータ ラインインタラクティブ 常時商用 -
                            バッテリ種類 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 -
                            代表規格 UL UL UL UL UL UL UL - UL - - UL -

                            UPS BAシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(小型/給電方式切替)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            UPSカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました