(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(100~120V対応)

常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(100~120V対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
128,801円 ~ 237,053円
税込価格
141,681円 ~ 260,758円

電圧変動の激しい場所にも対応。【特長】・産業機器、組み込み用途に最適なUPS・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は、型番: BU100SW となります。(代表画像)

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

外観

UPS BUシリーズ 100V スタンド型 常時インバータ給電方式:関連画像
BU100SW
UPS BUシリーズ 100V スタンド型 常時インバータ給電方式:関連画像
BU150SW
UPS BUシリーズ 100V スタンド型 常時インバータ給電方式:関連画像
BU50SW

 

 

UPS BUシリーズ 100V スタンド型 常時インバータ給電方式:関連画像
BU75SW

 

 

特長

UPS BUシリーズ 100V スタンド型 常時インバータ給電方式:関連画像

 

型番リスト

型番
定格電流(A)
バックアップ容量(VA)
寸法 奥行(mm)
容量(W)
内部消費電力(通常時/最大時)(W)
バッテリ 仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
500
395
350
45 / 65
バッテリ期待寿命:4~5年(長寿命)、バッテリ容量(V/Ah)/個数:DC12V/7.2Ah/2個、ホットスワップ:ユーザ側で交換、自動バッテリチェック機能:有、バックアップ時間:8分

1個

128,801( 141,681円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.5
750
395
500
45 / 65
バッテリ期待寿命:4~5年(長寿命)、バッテリ容量(V/Ah)/個数:DC12V/7.2Ah/2個、ホットスワップ:ユーザ側で交換、自動バッテリチェック機能:有、バックアップ時間:5分

1個

139,790( 153,769円 )

30日目

10
1000
395
700
50 / 70
バッテリ期待寿命:4~5年(長寿命)、バッテリ容量(V/Ah)/個数:DC12V/7.2Ah/3個、ホットスワップ:ユーザ側で交換、自動バッテリチェック機能:有、バックアップ時間:5分

1個

178,795( 196,675円 )

30日目

15
1100
480
950
55 / 80
バッテリ期待寿命:4~5年(長寿命)、バッテリ容量(V/Ah)/個数:DC12V/9Ah/3個、ホットスワップ:ユーザ側で交換、自動バッテリチェック機能:有、バックアップ時間:4分

1個

237,053( 260,758円 )

30日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電圧変動の激しい場所にも対応。
【特長】
・産業機器、組み込み用途に最適なUPS
・安定性が求められるシステムに最適
・広い入力電圧範囲(75~144V)に対応
・UPS自動停止機能
・Windows/Linux/Macintosh/Unix対応の自動シャットダウンソフトを標準添付
・コールドスタート対応
・使いやすさにこだわった優れたメンテナンス性
・電源プラグは交換可能(BU150SWのみ)

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は、型番: BU100SW となります。(代表画像)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(100~120V対応)

常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(100~120V対応)

    常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(200~240V対応)

    常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(200~240V対応)

      常時商用給電方式UPS BYシリーズ

      常時商用給電方式UPS BYシリーズ

        ラインインタラクティブ方式UPS BNシリーズ(タワー型)

        ラインインタラクティブ方式UPS BNシリーズ(タワー型)

          UPS BUシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(給電方式切替)

          UPS BUシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(給電方式切替)

            常時商用給電方式UPS BXシリーズ(超薄型)

            常時商用給電方式UPS BXシリーズ(超薄型)

              UPS BAシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(小型/給電方式切替)

              UPS BAシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(小型/給電方式切替)

                Smart-UPS

                Smart-UPS

                  FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電

                  FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電

                    無停電電源装置(UPS)バッテリ一体型 S8BA-LF プッシュインタイプ

                    無停電電源装置(UPS)バッテリ一体型 S8BA-LF プッシュインタイプ

                      APC RS PFC電源対応機器

                      APC RS PFC電源対応機器

                        UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応)

                        UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応)

                          FREQUPS FW-Aシリーズ

                          FREQUPS FW-Aシリーズ

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン APC(シュナイダーエレクトリック) 三菱電機 オムロン APC(シュナイダーエレクトリック) オムロン 三菱電機
                            通常価格 128,801円 198,990円 27,980円 53,890円 158,990円 31,746円 122,649円 47,900円 38,871円 97,658円 23,690円 47,890円 89,800円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 30日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 39日目   在庫品1日目   当日出荷可能 30日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            入力電圧(V) AC100 / 110 / 115 / 120 AC200 / 220 / 230 / 240 AC100 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 AC100 DC24 AC82~123(中感度、デフオルト)/AC79~126(低感度)/AC85~120(高感度) AC100 / 110 / 115 / 120 AC81~124
                            出力電圧(V) AC100 / 110 / 115 / 120 AC220 / 220 / 230 / 240 AC100 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 - AC100 DC24 100±8%(バッテリ使用時) AC100 / 110 / 115 / 120 AC100
                            給電方式 常時インバータ 常時インバータ 常時商用 ラインインタラクティブ 常時インバータ 常時商用 常時インバータ - 常時商用 - - 常時商用 ラインインタラクティブ
                            バッテリ種類 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 リチウムイオン シール鉛
                            代表規格 UL UL UL UL UL UL UL CE / UL UL UL UL UL -

                            常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(100~120V対応)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            UPSカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました