(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BU60RE
UPS BUシリーズ 常時インバータ給電方式(耐温度環境タイプ) UPS

UPS BUシリーズ 常時インバータ給電方式(耐温度環境タイプ) BU60RE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
238,990円
税込単価
262,889円

過酷な温度環境下(-10~55℃)でも使用可能なUPS。【特長】・入力/出力電...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は、型番: BU100RE となります。(代表画像)

Loading...

BU60RE の仕様・寸法情報

商品情報

 

外観

UPS BUシリーズ 100V ラックマウント型 常時インバータ給電方式(耐温度環境タイプ):関連画像
BU100RE
UPS BUシリーズ 100V ラックマウント型 常時インバータ給電方式(耐温度環境タイプ):関連画像
BU60RE

 

 

特長

UPS BUシリーズ 100V ラックマウント型 常時インバータ給電方式(耐温度環境タイプ):関連画像

 

型番リスト

型番
定格電流(A)
バックアップ容量(VA)
容量(W)
内部消費電力(通常時/最大時)(W)
バッテリ 仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BU60RE

6
600
480
30 / 60
バッテリ期待寿命:8年(超長寿命)、バッテリ容量(V/Ah)/個数:DC12V/7.2Ah/2個、ホットスワップ:ユーザ側で交換、自動バッテリチェック機能:有、バックアップ時間(25℃、初期特性):7.5分(420W)、6分(480W)

1個

238,990( 262,889円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

過酷な温度環境下(-10~55℃)でも使用可能なUPS。
【特長】
・入力/出力電圧(V):AC100/110/115/120
・給電方式:常時インバータ
・バッテリ種類:シール鉛
・代表規格:UL
・入力相数:単相(アース付)
・出力相数:単相

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は、型番: BU100RE となります。(代表画像)

カタログ

 

BU60REで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UPS BUシリーズ 常時インバータ給電方式(耐温度環境タイプ)の型番BU60REのページです。
型番BU60REに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UPS BUシリーズ 常時インバータ給電方式(耐温度環境タイプ)

UPS BUシリーズ 常時インバータ給電方式(耐温度環境タイプ)

    UPS BAシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(小型/給電方式切替)

    UPS BAシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(小型/給電方式切替)

      FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電

      FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電

        FREQUPS FW-Sシリーズ 常時インバータ

        FREQUPS FW-Sシリーズ 常時インバータ

          UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応)

          UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応)

            Smart-UPS

            Smart-UPS

              FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ

              FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ

                UPS BUシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(給電方式切替)

                UPS BUシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(給電方式切替)

                  UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式

                  UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式

                    ラインインタラクティブ方式UPS BNシリーズ(タワー型)

                    ラインインタラクティブ方式UPS BNシリーズ(タワー型)

                      常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(100~120V対応)

                      常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(100~120V対応)

                        FREQUPS FW-Aシリーズ

                        FREQUPS FW-Aシリーズ

                          UPS BNシリーズ 100V ラックマウント型 ラインインタラクティブ方式

                          UPS BNシリーズ 100V ラックマウント型 ラインインタラクティブ方式

                            メーカー オムロン オムロン 三菱電機 三菱電機 オムロン APC(シュナイダーエレクトリック) 三菱電機 オムロン オムロン オムロン オムロン 三菱電機 オムロン
                            通常価格 238,990円 122,649円 38,871円 93,700円 47,890円 47,900円 570,900円 158,990円 27,719円 53,890円 128,801円 89,800円 94,890円
                            通常出荷日 39日目   30日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   39日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   39日目  
                            入力電圧(V) AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 - AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC81~124 AC100
                            出力電圧(V) AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 - - AC100 / 110 / 115 / 120 AC100V AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 AC100
                            給電方式 常時インバータ 常時インバータ 常時商用 常時インバータ 常時商用 - 常時インバータ 常時インバータ 常時商用 ラインインタラクティブ 常時インバータ ラインインタラクティブ ラインインタラクティブ
                            バッテリ種類 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛
                            代表規格 UL UL UL - UL CE / UL - UL UL UL UL - UL

                            UPS BUシリーズ 常時インバータ給電方式(耐温度環境タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BU100RE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格電流
                            (A)
                            バックアップ容量
                            (VA)
                            容量
                            (W)
                            内部消費電力(通常時/最大時)
                            (W)
                            バッテリ 仕様

                            288,990円

                            ( 317,889円 )
                            1個 -

                            39日目

                            10100080035 / 90バッテリ期待寿命:8年(超長寿命)、バッテリ容量(V/Ah)/個数:DC12V/7.2Ah/3個、ホットスワップ:ユーザ側で交換、自動バッテリチェック機能:有、バックアップ時間(25℃、初期特性):7分(700W)、6分(800W)

                            UPSカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました