【特長】・安全機能を追求した、フルスペックの非常停止用押しボタンスイッチ・新安...
対象商品:Φ22非常停止用押しボタンスイッチ(AR22シリーズ)
変更部分:押しボタンの矢印の色変更
変更実施時期:2016年7月生産分より実施、新旧混合出荷の恐れがあります、ご了承ください。
詳細:
変更イメージ(代表機種:AR22V0R)
矢印を”白色”から”赤色”に変更致します。
型番 |
種類 |
形状 |
取付穴 |
接点構成 |
代表規格 |
寸法 縦(mm) |
寸法 幅(mm) |
寸法 奥行き(mm) |
特徴 |
ボタン部寸法(mm) |
光源 |
ランプ使用電圧(V) |
復帰方式 |
パドロック対応 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
AR22VPR-24R |
非常停止用押しボタンスイッチ
|
[キノコ型] プッシュロック超大形
|
φ22.3
|
2a / 4b
|
CE / UL / CUL / TUV
|
42
|
42
|
79.5
|
赤矢印付
|
Φ65
|
非照光
|
非照光
|
プル/ターンリセット
|
非対応品
| 10 | 1個 | 6,162円(
6,778円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・安全機能を追求した、フルスペックの非常停止用押しボタンスイッチ
・新安全機能:シンクロセーフコンタクト
・回り止めはフレーム(ベゼル)へ一体化
・接点部の着脱性の向上。
・パネル奥行き寸法を縮小、最大6 接点搭載可能
・パドロック対応品をご用意しております。南京錠による不用意なリセットによる再稼働を防止します
(対象型番:AR30VPL-□□□/AR30VPR-□□□)
AR22VPR-24Rで型番確定
非常停止用押しボタンスイッチ AR22VQR/VQL、VPR、AR30VPR/VPLの型番AR22VPR-24Rのページです。
型番AR22VPR-24Rに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
AR22VQL-11E3R |
AR22VQL-13EAR |
AR22VQR-01R |
AR22VQR-02R |
AR22VQR-11R |
AR22VQR-24R |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 種類 | 形状 | 取付穴 | 接点構成 | 代表規格 | 寸法 縦 (mm) | 寸法 幅 (mm) | 寸法 奥行き (mm) | 特徴 | ボタン部寸法 (mm) | 光源 | ランプ使用電圧 (V) | 復帰方式 | パドロック対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,021円 ( 4,423円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 非常停止用照光押しボタンスイッチ | [キノコ型] プッシュロック大形 | φ22.3 | 1a / 1b | CE / UL / CUL / TUV | 42 | 42 | 79.5 | ランプ回路非連動/赤矢印付 | Φ40 | LED | AC/DC24 | プル/ターンリセット | 非対応品 | |
6,338円 ( 6,972円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 非常停止用照光押しボタンスイッチ | [キノコ型] プッシュロック大形 | φ22.3 | 1a / 3b | CE / UL / CUL / TUV | 42 | 42 | 79.5 | ランプ回路連動/赤矢印付 | Φ40 | LED | AC/DC24 | プル/ターンリセット | 非対応品 | |
4,064円 ( 4,470円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 非常停止用押しボタンスイッチ | [キノコ型] プッシュロック大形 | φ22.3 | 1b | CE / UL / CUL / TUV | 42 | 42 | 79.5 | 赤矢印付 | Φ40 | 非照光 | 非照光 | プル/ターンリセット | 非対応品 | |
3,728円 ( 4,101円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 非常停止用押しボタンスイッチ | [キノコ型] プッシュロック大形 | φ22.3 | 2b | CE / UL / CUL / TUV | 42 | 42 | 79.5 | 赤矢印付 | Φ40 | 非照光 | 非照光 | プル/ターンリセット | 非対応品 | |
3,728円 ( 4,101円 ) | 1個 | あり | 19日目 | 10 | 非常停止用押しボタンスイッチ | [キノコ型] プッシュロック大形 | φ22.3 | 1a / 1b | CE / UL / CUL / TUV | 42 | 42 | 79.5 | 赤矢印付 | Φ40 | 非照光 | 非照光 | プル/ターンリセット | 非対応品 | |
5,220円 ( 5,742円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 非常停止用押しボタンスイッチ | [キノコ型] プッシュロック大形 | φ22.3 | 2a / 4b | CE / UL / CUL / TUV | 42 | 42 | 79.5 | 赤矢印付 | Φ40 | 非照光 | 非照光 | プル/ターンリセット | 非対応品 |