(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BJX30-8KP
BJX-KP BJ形分電盤用自立キャビネット・オプション分割開口プレート【2個入り】 ブンカツカイコウプレート

BJX-KP BJ形分電盤用自立キャビネット・オプション分割開口プレート BJX30-8KP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,266円
税込単価
7,993円

【特長】BJ形分電盤用のキャビネット・オプションの分割開口プレート(2個入り)...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • 板厚(mm):
    3
  • 塗装色:
    グレー

Loading...

BJX30-8KP の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(横)(mm)
寸法(縦)(mm)
適用キャビネット
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BJX30-8KP

670
100
適用BJキャビネット:ヨコ800タテ300
10

1パック

2個入り

7,266( 7,993円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】BJ形分電盤用のキャビネット・オプションの分割開口プレート(2個入り)です。
前後分割のため、配線部の処理が容易です。
【板厚(mm)】3

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

BJX30-8KPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BJX-KP BJ形分電盤用自立キャビネット・オプション分割開口プレートの型番BJX30-8KPのページです。
型番BJX30-8KPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BJX-KP BJ形分電盤用自立キャビネット・オプション分割開口プレート

BJX-KP BJ形分電盤用自立キャビネット・オプション分割開口プレート

    BP22-P 万能パネル

    BP22-P 万能パネル

      ブランクパネル(アルミ・平板)

      ブランクパネル(アルミ・平板)

        THX-B 木製基板

        THX-B 木製基板

          ブランクパネル(アルミ型材)

          ブランクパネル(アルミ型材)

            FUX-TT 天面鉄製基板(FUL用)

            FUX-TT 天面鉄製基板(FUL用)

              ブランクパネル(鉄)

              ブランクパネル(鉄)

                GA用取付ベース GMPシリーズ

                GA用取付ベース GMPシリーズ

                  中板_PICC用

                  中板_PICC用

                    専用シャーシ MSCシリーズ

                    専用シャーシ MSCシリーズ

                      アルミL型曲げ板 LAシリーズ

                      アルミL型曲げ板 LAシリーズ

                        ブランクパネル RP95 ブラック・ダークグレー

                        ブランクパネル RP95 ブラック・ダークグレー

                          ブランクパネル 〈RP95〉 AVSTオプション

                          ブランクパネル 〈RP95〉 AVSTオプション

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 タカチ電機工業 FIBOXジャパン タカチ電機工業 タカチ電機工業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 6,153円 1,781円 2,189円 3,382円 5,537円 5,422円 1,485円 693円 600円 1,631円 288円 1,739円 1,739円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目  
                            材質 樹脂 アルミ アルミ アルミ - アルミ/鉄 アルミ - 鋼板
                            板厚(mm) 3 1.6 - 12 - 2.3 1.6 - - - - - -
                            塗装色 グレー クリーム色(2.5Y8/2) - - - - - - - - - - -

                            BJX-KP BJ形分電盤用自立キャビネット・オプション分割開口プレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BJX25-10KP
                            BJX25-12KP
                            BJX25-14KP
                            BJX25-6KP
                            BJX25-7KP
                            BJX25-8KP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法(横)
                            (mm)
                            寸法(縦)
                            (mm)
                            適用キャビネット

                            7,026円

                            ( 7,729円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            3日目

                            1090075適用BJキャビネット:ヨコ1000タテ250

                            7,378円

                            ( 8,116円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            3日目

                            10110075適用BJキャビネット:ヨコ1200タテ250

                            7,671円

                            ( 8,438円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            3日目

                            10130075適用BJキャビネット:ヨコ1400タテ250

                            6,153円

                            ( 6,768円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            3日目

                            1050075適用BJキャビネット:ヨコ600タテ250

                            6,242円

                            ( 6,866円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            3日目

                            1060075適用BJキャビネット:ヨコ700タテ250

                            6,618円

                            ( 7,280円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            3日目

                            1070075適用BJキャビネット:ヨコ800タテ250

                            汎用パネルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました