(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MBX-131P
MBX-P メーターボックスオプション・ポール用取付金具 ポールヨウカナク

MBX-P メーターボックスオプション・ポール用取付金具 MBX-131P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,255円
税込単価
2,481円

メーターボックス専用のポール用金具です。小径ポールからコンクリート柱まで幅広い...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ポール用
  • 材質:
  • 板厚(mm):
    3
  • 色彩又は表面処理:
    溶融亜鉛すず合金めっき

(i)ご注意

  • 取付バンドは付属していませんので、別途ステンレスバンドセットWST-20-3をご用命ください。
    メーターボックスMBCに本製品を使用した場合、IP33Dの性能は満たしません。

Loading...

MBX-131P の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用機種・商品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MBX-131P

MBC-131 / MBK-131A / MBS-131A / MP-31KA
10

1個

2,255( 2,481円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

メーターボックス専用のポール用金具です。小径ポールからコンクリート柱まで幅広い径に取付可能です。
【仕様】
・適用ポール: Φ60~400mm
・適用取付バンド幅: 20mm以下
・材質: 鉄
・板厚: 3.0mm
・表面処理: 溶融亜鉛すず合金めっき
【セット内容】
・金具2本、取付ねじ

(i)ご注意

  • 取付バンドは付属していませんので、別途ステンレスバンドセットWST-20-3をご用命ください。
    メーターボックスMBCに本製品を使用した場合、IP33Dの性能は満たしません。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

MBX-131Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MBX-P メーターボックスオプション・ポール用取付金具の型番MBX-131Pのページです。
型番MBX-131Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MBX-P メーターボックスオプション・ポール用取付金具

MBX-P メーターボックスオプション・ポール用取付金具

    PTMX L型コンセント取付金具

    PTMX L型コンセント取付金具

      CM コン柱用金具

      CM コン柱用金具

        シャーシ固定金具 FCKシリーズ

        シャーシ固定金具 FCKシリーズ

          樹脂製外部取付足 BFLシリーズ

          樹脂製外部取付足 BFLシリーズ

            SCM ステンレスコン柱用金具 板厚(mm)3

            SCM ステンレスコン柱用金具 板厚(mm)3

              ABCパーツ(VTK)

              ABCパーツ(VTK)

                ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)(PBK)

                ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)(PBK)

                  ABCパーツ(TK)

                  ABCパーツ(TK)

                    ABCパーツ TCK-44

                    ABCパーツ TCK-44

                      RUX-M・RUL形キャビネット用オプション・取付金具

                      RUX-M・RUL形キャビネット用オプション・取付金具

                        CX-M・取付金具

                        CX-M・取付金具

                          L字型ボックス固定金具

                          L字型ボックス固定金具

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 日東工業 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 日東工業 日東工業 ミスミ
                            通常価格 2,255円 2,702円 2,727円 1,261円 400円 5,216円 471円 560円 450円 1,027円 3,049円 3,287円 3,481円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 ポール用 アングル その他 専用アクセサリ 取付足 その他 チャンネル・レール パーツ チャンネル・レール パーツ チャンネル・レール パーツ チャンネル・レール パーツ 専用アクセサリ その他 アングル
                            材質 - - ステンレス(SUS304) - - - - -
                            板厚(mm) 3 - 3 - - 3 - - - - 4.5 4.5 -
                            色彩又は表面処理 溶融亜鉛すず合金めっき クロメートめっき - - - - - - - - - - -

                            MBX-P メーターボックスオプション・ポール用取付金具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MBX-331P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適用機種・商品

                            2,609円

                            ( 2,870円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10MBC-331A / MBS-331A / MB-331A / MP-61A

                            取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました