(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FBX-S ドアストッパ

FBX-S ドアストッパ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,289円
税込単価
4,718円

ドアストッパ。【特長】・扉開閉時のドアストッパとして使用可能。・材質は鉄(一部...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    金具
  • 材質:
    鉄(一部ステンレス)
  • 適用機種・商品:
    FBA / FBA-M / FOK / FOMS

(i)ご注意

  • 両扉およびFOMS で使用する場合、本製品が2 セット必要です。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

[FBX-S]ドアストッパ イメージ

[FBX-S]ドアストッパ イメージ

材質

  • 鉄、一部ステンレス
品名記号セット内容適用機種
FBX-S金具、パッキン、取付ねじFBA、FBA-M、FOK、FOMS

注意・禁止事項

  • ※ 両扉およびFOMSで使用する場合、本製品が2セット必要です。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FBX-S

10

1個

4,289( 4,718円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ドアストッパ。
【特長】
・扉開閉時のドアストッパとして使用可能。
・材質は鉄(一部ステンレス)。

(i)ご注意

  • 両扉およびFOMS で使用する場合、本製品が2 セット必要です。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

商品担当おすすめ

FBX-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FBX-S ドアストッパの型番FBX-Sのページです。
型番FBX-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FBX-S ドアストッパ

FBX-S ドアストッパ

    BP25-S 保護板支持金具・スライド式・保護板支柱

    BP25-S 保護板支持金具・スライド式・保護板支柱

      EX-RA パネル用レールE

      EX-RA パネル用レールE

        RD16-30N~RD16-50N スライド式台板

        RD16-30N~RD16-50N スライド式台板

          RD15-S スリット付台板

          RD15-S スリット付台板

            八角コンクリートボックス用 仕切板

            八角コンクリートボックス用 仕切板

              耐衝撃シリコンカバー LCTPシリーズ

              耐衝撃シリコンカバー LCTPシリーズ

                BP24-F 配線支持金具

                BP24-F 配線支持金具

                  スタットレットボックス用 仕切板

                  スタットレットボックス用 仕切板

                    シリコンカバー LCSCシリーズ

                    シリコンカバー LCSCシリーズ

                      BP23-HD 配線ダクト取付金具

                      BP23-HD 配線ダクト取付金具

                        BP33 セパレータ

                        BP33 セパレータ

                          RD27 中パネル(D)FR用

                          RD27 中パネル(D)FR用

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 未来工業 タカチ電機工業 日東工業 未来工業 タカチ電機工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 4,289円 8,472円 4,501円 10,276円 4,602円 152円 484円 2,474円 162円 385円 1,145円 1,706円 2,488円
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目~   3日目   3日目   1日目   2日目   3日目   1日目   2日目   3日目   5日目~   2日目~  
                            種類 金具 金具 金具 - 金具 - 金具
                            材質 鉄(一部ステンレス) 鉄(溶融亜鉛めっき鋼板) 鉄t1.6 鉄t2.3 - - - - 鉄t1.6
                            適用機種・商品 FBA / FBA-M / FOK / FOMS - - - - - - - - - Eシリーズ - -

                            FBX-S ドアストッパのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました