(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BP23-HD 配線ダクト取付金具【2個入り】

BP23-HD 配線ダクト取付金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,145円
税込単価
1,260円

他のパーツ取り付けに干渉しない段曲げ構造の配線ダクト取り付け金具。【特長】・材...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    金具
  • 材質:
  • 厚さ(t)(mm):
    2.3
  • 色彩又は表面処理:
    クロメートめっき
  • 適用機種・商品:
    Eシリーズ

(i)ご注意

  • 自立制御盤キャビネットEへの取付けは、別途パネル用レールE(EX-RA)が必要です。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

BP23-HD 配線ダクト取り付け金具 BP23-1HD-Mの仕様

BP23-1HD-Mの外観

BP23-1HD-Mの外観

セット内容:金具2個、取り付けねじ。

BP23-1HD-Mの取り付け例

BP23-1HD-Mの取り付け例

寸法図

(単位:mm)

BP23-1HD-Mの寸法図

BP23-1HD-Mの寸法図

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BP23-1HD-M

10

1パック

2個入り

1,145( 1,260円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

他のパーツ取り付けに干渉しない段曲げ構造の配線ダクト取り付け金具。
【特長】
・材質:鉄。
・板厚:2.3mm。
・表面処理:クロメートめっき。
・適用キャビネット:Eシリーズ。
・注意:自立制御盤キャビネットEへの取り付けは、別途パネル用レールE(EX-RA)が必要です。
【用途】
・キャビネット内のダクト取り付け用に最適。

(i)ご注意

  • 自立制御盤キャビネットEへの取付けは、別途パネル用レールE(EX-RA)が必要です。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

商品担当おすすめ

BP23-1HD-Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP23-HD 配線ダクト取付金具の型番BP23-1HD-Mのページです。
型番BP23-1HD-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BP23-HD 配線ダクト取付金具

BP23-HD 配線ダクト取付金具

    RD15-D 台板(FOD用)

    RD15-D 台板(FOD用)

      BK型コイン電池ホルダー

      BK型コイン電池ホルダー

        BP25-S 保護板支持金具・スライド式・保護板支柱

        BP25-S 保護板支持金具・スライド式・保護板支柱

          RD28 Uカット付ブランクパネル

          RD28 Uカット付ブランクパネル

            スリーブ用ゴムホルダー

            スリーブ用ゴムホルダー

              モール用スイッチボックス用 仕切板 (プラスチック製セパレーター)

              モール用スイッチボックス用 仕切板 (プラスチック製セパレーター)

                スタットレットボックス用 仕切板

                スタットレットボックス用 仕切板

                  セパレータ SEP

                  セパレータ SEP

                    リチウム電池ホルダー CR123Aシリーズ

                    リチウム電池ホルダー CR123Aシリーズ

                      ビスセット MTシリーズ

                      ビスセット MTシリーズ

                        RD13 棚板 EIA・JIS

                        RD13 棚板 EIA・JIS

                          LD型埋込電池ボックス

                          LD型埋込電池ボックス

                            メーカー 日東工業 日東工業 タカチ電機工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 未来工業 未来工業 河村電器産業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 日東工業 タカチ電機工業
                            通常価格 1,145円 8,449円 414円 8,472円 3,382円 1,175円 90円 162円 838円 238円 71円 5,335円 409円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   9日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 金具 - 金具 その他 電池部品 - -
                            材質 - - - - - - - - - -
                            厚さ(t)(mm) 2.3 1.6 - 2.3 - - - - - - - - -
                            色彩又は表面処理 クロメートめっき - - クロメートめっき - - - - - - - - -
                            適用機種・商品 Eシリーズ - - - - - - - - - - - -

                            BP23-HD 配線ダクト取付金具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました