(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BP12-E 検針窓【1~10個入り】

BP12-E 検針窓

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,069円 ~ 19,735円  特別価格 
税込価格
2,276円 ~ 21,709円  特別価格 

WHM、タイマなどの点検用窓にご利用ください。【材質】・枠: AES・窓: 強...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • プラボックス・汎用タイプ(P-(C)A、OP(K)-(C)A)は扉面が曲面のため、
    水のかかる場所では使用できませんのでご注意ください。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
摘要
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
検針窓(小)/網入ガラス
外形寸法(mm): 138×138/ 窓寸法: 100×100/ 取付寸法: 126×126
10

1パック

10個入り

16,357( 17,993円 )

3日目

検針窓(小)/網入ガラス
外形寸法(mm): 138×138/ 窓寸法: 100×100/ 取付寸法: 126×126
10

1個

2,597( 2,857円 )

3日目

検針窓(小)/強化処理ガラス
外形寸法(mm): 138×138/ 窓寸法: 100×100/ 取付寸法: 126×126
10

1パック

10個入り

10,389( 11,428円 )

3日目

検針窓(小)/強化処理ガラス
外形寸法(mm): 138×138/ 窓寸法: 100×100/ 取付寸法: 126×126
10

1個

2,069( 2,276円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

検針窓(大)/網入ガラス
外形寸法(mm): 138×238/ 窓寸法: 100×200/ 取付寸法: 126×226
10

1パック

10個入り

19,735( 21,709円 )

3日目

検針窓(大)/網入ガラス
外形寸法(mm): 138×238/ 窓寸法: 100×200/ 取付寸法: 126×226
10

1個

3,263( 3,589円 )

3日目

検針窓(大)/強化処理ガラス
外形寸法(mm): 138×238/ 窓寸法: 100×200/ 取付寸法: 126×226
10

1パック

10個入り

14,194円

9,226

( 10,149円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

検針窓(大)/強化処理ガラス
外形寸法(mm): 138×238/ 窓寸法: 100×200/ 取付寸法: 126×226
10

1個

2,326( 2,559円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

WHM、タイマなどの点検用窓にご利用ください。
【材質】
・枠: AES
・窓: 強化処理ガラス(BP12-11EPA、12EPA)/網入ガラス(BP12-11ENPA、12NPA)
【板厚】
・強化処理ガラス 3.0mm/網入ガラス 6.8mm
【設置場所】
・屋内・屋外用 IP44
【付属品】
・取り付けねじ

(i)ご注意

  • プラボックス・汎用タイプ(P-(C)A、OP(K)-(C)A)は扉面が曲面のため、
    水のかかる場所では使用できませんのでご注意ください。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BP12-E 検針窓

BP12-E 検針窓

    検針窓(網入りガラス)

    検針窓(網入りガラス)

      樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 IP55

      樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 IP55

        検針窓セット VP16

        検針窓セット VP16

          アルミ窓枠 角型タイプ(AKY型)

          アルミ窓枠 角型タイプ(AKY型)

            ゴム製 計器用窓枠 MG型 IP54 丸型タイプ

            ゴム製 計器用窓枠 MG型 IP54 丸型タイプ

              タッチパネル用窓枠

              タッチパネル用窓枠

                鋼板製 計器用窓枠 SN型 IP55

                鋼板製 計器用窓枠 SN型 IP55

                  BP12-DS ドーム窓セット

                  BP12-DS ドーム窓セット

                    BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ

                    BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ

                      ゴム窓枠 GMY型 IP55

                      ゴム窓枠 GMY型 IP55

                        BP12-G 検針窓

                        BP12-G 検針窓

                          BP12-M 検針窓(丸形)

                          BP12-M 検針窓(丸形)

                            メーカー 日東工業 内外電機 篠原電機 河村電器産業 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 日東工業 日東工業 篠原電機 日東工業 日東工業
                            通常価格 2,069円 4,907円 2,718円 985円 30,271円 5,316円 35,007円 4,495円 7,691円 16,460円 10,568円 2,814円 1,379円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            窓枠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました