(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BP15-C・S エッジガード【1~2個入り】

BP15-C・S エッジガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,071円 ~ 2,072円
税込価格
1,178円 ~ 2,279円

【特長】・キャビネットの角部の安全対策にご利用ください。・コーナー用とストレー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    保護用バーツ
  • 材質:
    NBR発泡体
  • 適用機種:
    B、S、RA、CH、CLなど

(i)ご注意

  • CH、CLキャビネットの蝶番側には使用できません。
    キャビネットの扉開き角度が低下し、エッジガードの剥がれ、破損の原因となります。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品仕様

[BP15-C・S]エッジガードの仕様例

製品仕様

[BP15-C・S]エッジガード イメージ

[BP15-C・S]エッジガード イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

材質

  • NBR発泡体
品名記号セット内容色彩適用キャビネット
BP15-C226Y2コ、両面テープ入イエローB、S、RA、CH、CL など
BP15-C226LGライトグレー
BP15-C226Cアイボリー
BP15-S226Y90cm1本、両面テープ入イエローB、S、RA、CH、CL など
BP15-S226LGライトグレー
BP15-S226Cアイボリー

注意・禁止事項

  • ※ CH、CLキャビネットの蝶番側には使用できません。キャビネットの扉開き角度が低下し、エッジガードの剥がれ、破損の原因となります。

型番リスト

型番
摘要
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アイボリー
コーナー用
2コ、両面テープ

1パック

2個入り

1,071( 1,178円 )

3日目

ライトグレー
コーナー用
2コ、両面テープ

1パック

2個入り

1,071( 1,178円 )

3日目

イエロー
コーナー用
2コ、両面テープ

1パック

2個入り

1,071( 1,178円 )

3日目

アイボリー
ストレート用
90㎝1本、両面テープ

1個

2,072( 2,279円 )

3日目

ライトグレー
ストレート用
90㎝1本、両面テープ

1個

2,072( 2,279円 )

3日目

イエロー
ストレート用
90㎝1本、両面テープ

1個

2,072( 2,279円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャビネットの角部の安全対策にご利用ください。
・コーナー用とストレート用を使用場所により、組み合わせてご利用ください。
・設置場所、キャビネットに合わせて3色をご用意しています。

(i)ご注意

  • CH、CLキャビネットの蝶番側には使用できません。
    キャビネットの扉開き角度が低下し、エッジガードの剥がれ、破損の原因となります。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BP15-C・S エッジガード

BP15-C・S エッジガード

    BP11-A アルミモールセット

    BP11-A アルミモールセット

      コーナーパッド

      コーナーパッド

        スライドボックス用継枠

        スライドボックス用継枠

          RD18 引出し

          RD18 引出し

            端子台ボックス用防水キャップ・変換アダプター

            端子台ボックス用防水キャップ・変換アダプター

              プラ直角サポート (自在板用)

              プラ直角サポート (自在板用)

                枠ちん (あと付けはさみプレート)

                枠ちん (あと付けはさみプレート)

                  ボックスアジャスター

                  ボックスアジャスター

                    BP11-D ドアユニット(防水・防塵パッキン付)板厚(mm)1.6

                    BP11-D ドアユニット(防水・防塵パッキン付)板厚(mm)1.6

                      プールボックス用 化粧プレート

                      プールボックス用 化粧プレート

                        ブランクカバー

                        ブランクカバー

                          インターロックプラグ用金具

                          インターロックプラグ用金具

                            メーカー 日東工業 日東工業 内外電機 未来工業 日東工業 東洋技研 未来工業 未来工業 未来工業 日東工業 未来工業 未来工業 大和電業
                            通常価格 1,071円 5,656円 1,620円 57円 33,836円 2,353円 4,208円 114円 336円 11,493円 650円 166円 6,337円
                            通常出荷日 3日目   8日目~   5日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 保護用バーツ カバー用パーツ カバー用パーツ ボックス用継枠 ボックス用継枠 アダプター ケースカバー ボックス用継枠 カバー用パーツ ハンドル 化粧プレート ケースカバー アダプター
                            材質 NBR発泡体 アルミニウム - - カバー/ボデー:鉄t1.2, 取手/ブラケット:アルミt3.0 - - - - - - -
                            適用機種 B、S、RA、CH、CLなど - - - - - - - - - - - -

                            BP15-C・S エッジガードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました