(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BP11-45A
BP11-A アルミモールセット アルミモールトセット

BP11-A アルミモールセット BP11-45A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,656円
税込単価
6,222円

アルマイト処理のアルミモールセット。【特長】・開口部の化粧枠として利用可能。・...

詳細情報を確認する

Loading...

BP11-45A の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

[BP11-A]アルミモールセット イメージ

[BP11-A]アルミモールセット イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。
取付構成

取付構成

材質

  • アルミニウム

表面処理

  • アルマイト処理
品名記号外形寸法 mm窓寸法mm
ヨコタテM(ヨコ)N(タテ)
BP11-45A450530420500
BP11-415A4501,5304201,500

注意・禁止事項

  • ※ M、Nの最小寸法はそれぞれ80mmです。

型番リスト

型番
外径寸法(W x H x D)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BP11-45A

W450×H530
10

1個

5,656( 6,222円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルマイト処理のアルミモールセット。
【特長】
・開口部の化粧枠として利用可能。
・角穴加工するだけで簡単に取付け可能。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

BP11-45Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP11-A アルミモールセットの型番BP11-45Aのページです。
型番BP11-45Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BP11-A アルミモールセット

BP11-A アルミモールセット

    刻印用アルミプレート

    刻印用アルミプレート

      塗代キャップ

      塗代キャップ

        ボックス固定釘

        ボックス固定釘

          ビヨヨン枠

          ビヨヨン枠

            スライドボックス用継枠

            スライドボックス用継枠

              遮音カバ- (ボックスレスタイプ)

              遮音カバ- (ボックスレスタイプ)

                ボックスフィクチャー

                ボックスフィクチャー

                  気密カバー

                  気密カバー

                    ポイントアッター

                    ポイントアッター

                      ブランクカバー

                      ブランクカバー

                        RD18 引出し

                        RD18 引出し

                          直角サポート用調整固定板

                          直角サポート用調整固定板

                            メーカー 日東工業 アイマーク 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 日東工業 未来工業
                            通常価格 5,656円 1,989円 90円 1,966円 151円 57円 2,403円 374円 136円 82円 166円 33,836円 881円
                            通常出荷日 8日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目  
                            種類 カバー用パーツ - キャップ ボルト ボックス用継枠 ボックス用継枠 カバー用パーツ カバー用パーツ ケースカバー カバー用パーツ ケースカバー ボックス用継枠 化粧プレート
                            材質 アルミニウム - - - - - - - - - - カバー/ボデー:鉄t1.2, 取手/ブラケット:アルミt3.0 -
                            塗装色 アルマイト処理 - - - - - - - - - - - -

                            BP11-A アルミモールセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BP11-415A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外径寸法(W x H x D)
                            (mm)

                            6,587円

                            ( 7,246円 )
                            1個 -

                            8日目

                            10W450×H1530

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました