(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BP16-M アイボルトセット【4個入り】

BP16-M アイボルトセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,471円
税込単価
4,918円

クロメートめっきのアイボルトセット。【特長】・移動および、据付時に利用可能。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ボルト・ナット
  • 色彩又は表面処理:
    クロメートめっき
  • 材質:
  • 適用機種:
    FUL全機種(キャビネット)
  • 備考:
    サイズ: M12×22

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

[BP16-M]アイボルトセット イメージ

[BP16-M]アイボルトセット イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

材質

表面処理

  • クロメートめっき

サイズ

  • M12×22
品名記号セット内容適用キャビネット製品質量
kg
BP16-M12E4コFUL全機種0.8

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BP16-M12E

10

1パック

4個入り

4,471( 4,918円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クロメートめっきのアイボルトセット。
【特長】
・移動および、据付時に利用可能。
・FA機械向キャビネット(FUL)のアイボルト取付穴を利用して取付ける。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

商品担当おすすめ

BP16-M12Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP16-M アイボルトセットの型番BP16-M12Eのページです。
型番BP16-M12Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BP16-M アイボルトセット

BP16-M アイボルトセット

    ワンタッチスペーサー

    ワンタッチスペーサー

      RD71 アイボルト

      RD71 アイボルト

        ビームラックル サポート金具

        ビームラックル サポート金具

          アンカーボルト

          アンカーボルト

            電力計取付板固定金具

            電力計取付板固定金具

              感知器専用台座 (ビス止めタイプ)

              感知器専用台座 (ビス止めタイプ)

                固定ワッシャー

                固定ワッシャー

                  吊りボルト用 振れ止め金具

                  吊りボルト用 振れ止め金具

                    ボックス固定具

                    ボックス固定具

                      ワンタッチボルトカバー (コーキングタイプ)

                      ワンタッチボルトカバー (コーキングタイプ)

                        吊りボルト VP14

                        吊りボルト VP14

                          感知器専用台座 (吊ボルト用)

                          感知器専用台座 (吊ボルト用)

                            メーカー 日東工業 未来工業 日東工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 河村電器産業 未来工業
                            通常価格 4,471円 209円 4,515円 343円 158円 341円 255円 334円 314円 421円 257円 2,452円 340円
                            通常出荷日 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 ボルト・ナット その他 ボルト・ナット 機器取付金具 ボルト・ナット 固定具 台座 その他 固定具 固定具 その他 ボルト・ナット 台座
                            色彩又は表面処理 クロメートめっき - - - - - - - - - - - -
                            材質 - - - - - - - - - - - -
                            適用機種 FUL全機種(キャビネット) - - - - - - - - - - - -
                            備考 サイズ: M12×22 - - - - - - - - - - - -

                            BP16-M アイボルトセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました