(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RD44-513RES
RD44-ES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付フィルターカセット カンキセンツキフィルターカセット EMCシヨウ

RD44-ES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付フィルターカセット RD44-513RES

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
51,576円
税込単価
56,734円

強制換気とシールド効果に優れた換気扇付フィルターカセット。【特長】・フィルタの...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    鉄/ステンレス
  • 塗装色:
    ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
  • 付属品:
    プラグコード、取付ねじ、取扱説明書
  • 使用温度(℃):
    -10~+60
  • 設置場所:
    屋内

(i)ご注意

  • 付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。

Loading...

RD44-513RES の仕様・寸法情報

商品仕様

熱関連機器選定補助ツール

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

 

[RD44-ES]電磁シールド(EMC)仕様換気扇付フィルターカセットの仕様例

製品仕様

[RD44-ES]電磁シールド(EMC)仕様換気扇付フィルターカセット イメージ

[RD44-ES]電磁シールド(EMC)仕様換気扇付フィルターカセット イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

定格周波数Hz

  • 50/60

入力端子

  • 2端子

使用温度

  • -10~+60℃

材質

  • カバー・本体・ファンパネル:鉄
  • シールド金具:ステンレス

設置場所

  • 屋内

IP規格

  • IP4X(RD44-511、521、811、821RESはIP3XD)
  • ※ 上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。当メーカー判定基準による評価結果です。

主な付属品

  • プラグコード
  • ※ 付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。
  • 取付ねじ
  • 取扱説明書

塗装色

  • ライトベージュ塗装(5Y7/1)
品名記号寸法 mm定格電圧 V(単相)最大風量
m3/min
最大静圧 Pa定格消費電力 W騒音 dB(A)取付ファン
ヨコタテフカサ
RD44-511RES15515556AC1000.31/0.3940/549.6/8.2約39/44PF-091C(1コ用)
RD44-512RES250155560.66/0.8039/5220/17約42/46PF-091C(2コ用)
RD44-513RES345155561.0/1.238/5129/25約43/48PF-091C(3コ用)
  • ※ 上記以外の型番についての情報はカタログをご参照ください。

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(ヨコ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
定格電圧(V)
取付換気扇
IP規格
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD44-513RES

345
155
56
AC100
PF-091C(3コ用)
IP4X
10

1個

51,576( 56,734円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強制換気とシールド効果に優れた換気扇付フィルターカセット。
【特長】
・フィルタの交換は工具が不要。
・フィルタ付。

(i)ご注意

  • 付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

RD44-513RESで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD44-ES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付フィルターカセットの型番RD44-513RESのページです。
型番RD44-513RESに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RD44-ES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付フィルターカセット

RD44-ES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付フィルターカセット

    RD43 フィルターカセット 鉄t1.6

    RD43 フィルターカセット 鉄t1.6

      RD41 換気パネル(フィルタ付) アルミ製

      RD41 換気パネル(フィルタ付) アルミ製

        RD41 換気パネル(フィルタ付) 鉄製

        RD41 換気パネル(フィルタ付) 鉄製

          防噴流型ギャラリー IP45

          防噴流型ギャラリー IP45

            ボックス関連パーツ 通気ルーバー VT 屋外用

            ボックス関連パーツ 通気ルーバー VT 屋外用

              小型通気ギャラリー(屋内用)

              小型通気ギャラリー(屋内用)

                RD42 換気扇パネル(フィルタ付)

                RD42 換気扇パネル(フィルタ付)

                  フード付丸型ルーバー

                  フード付丸型ルーバー

                    フィルターユニット FY

                    フィルターユニット FY

                      RD44-L 換気扇付フィルターカセット(低騒音タイプ・ロースピード)

                      RD44-L 換気扇付フィルターカセット(低騒音タイプ・ロースピード)

                        プラスチックギャラリー GPCシリーズ

                        プラスチックギャラリー GPCシリーズ

                          換気扇付パネル(FS用)

                          換気扇付パネル(FS用)

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 篠原電機 カメダデンキ 篠原電機 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 篠原電機 日東工業
                            通常価格 19,746円 4,183円 8,793円 6,476円 18,899円 11,033円 3,041円 8,233円 3,079円 2,667円 9,886円 1,253円 25,233円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            材質 鉄/ステンレス アルミ - - - - 樹脂 鋼板(SPHC) - ABS パネル(鉄t1.0)
                            塗装色 ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) - - - - - - - - - - - ブラック
                            付属品 プラグコード、取付ねじ、取扱説明書 取付ねじ - - - - - - - - - - -
                            使用温度(℃) -10~+60 - - - - - - - - - -10~+60 - -
                            設置場所 屋内 屋内 - - - - - - - - - - -

                            RD44-ES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付フィルターカセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RD44-511RES
                            RD44-512RES
                            RD44-521RES
                            RD44-522RES
                            RD44-523RES
                            RD44-811RES
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法(タテ)
                            (mm)
                            寸法(ヨコ)
                            (mm)
                            寸法(フカサ)
                            (mm)
                            定格電圧
                            (V)
                            取付換気扇 IP規格

                            19,746円

                            ( 21,721円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1015515556AC100PF-091C(1コ用)IP3XD

                            38,362円

                            ( 42,198円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1025015556AC100PF-091C(2コ用)IP4X

                            19,746円

                            ( 21,721円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1015515556AC200PF-091C-2(1コ用)IP3XD

                            38,362円

                            ( 42,198円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1025015556AC200PF-091C-2(2コ用)IP4X

                            51,576円

                            ( 56,734円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1034515556AC200PF-091C-2(3コ用)IP4X

                            20,859円

                            ( 22,945円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1018018069AC100PF-121(1コ用)IP3XD

                            ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました