(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PF-091CT-2
PF-T 盤用換気扇(特殊電圧タイプ) バンヨウカンキセン トクシュデンアツタイプ

PF-T 盤用換気扇(特殊電圧タイプ) PF-091CT-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,386円
税込単価
7,025円

国際規格に対応した特殊電圧タイプの盤用換気扇【特長】・国際規格(UL、CSA規...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 付属のプラグコードにコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。

Loading...

PF-091CT-2 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

[PF-T]盤用換気扇(特殊電圧タイプ) イメージ

[PF-T]盤用換気扇(特殊電圧タイプ) イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

材質

  • フレーム:アルミニウム合金
  • 羽根:樹脂(PC+GF)

使用温度

  • -30~+60℃

使用湿度

  • 85%以下

定格周波数

  • 定格周波数

主な付属品

  • フィンガーガード
  • プラグコード(2m)
  • ※ 付属のプラグコードにコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。
  • 取付ねじ
  • 取扱説明書
品名記号定格電圧 V(単相)寸法 mm最大風量
m3/min
最大静圧 Pa定格電流 A定格消費電力 W騒音 dB(A)入力端子
ヨコタテフカサ
PF-091CTAC1159292250.95/1.144/590.11/0.109.5/8約35/392端子
PF-091CT-2AC2309292250.07/0.0610.5/8
PF-121TAAC115119119382.7/3.081/810.20/0.1814/13約43/46
PF-121T-2AAC230119119380.11/0.1016/13.5

注意・禁止事項

  • ※ 最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。

型番リスト

型番
サイズ
厚み
最大風量(AC入力電圧、50Hz時)(m3/min)
最大風量(AC入力電圧、60Hz時)(m3/min)
音量(AC入力電圧、50Hz時)(dB)
音量(AC入力電圧、60Hz時)(dB)
最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)(Pa)
最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)(Pa)
寸法(ヨコ)(mm)
寸法(タテ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
定格電流(AC入力電圧、50Hz時)(A)
定格電流(AC入力電圧、60Hz時)(A)
定格消費電力(AC入力電圧、50Hz時)(W)
定格消費電力(AC入力電圧、60Hz時)(W)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PF-091CT-2

92x92
25mm
0.95
1.1
35
39
44
59
92
92
25
0.07
0.06
10.5
8
-

1個

6,386( 7,025円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

国際規格に対応した特殊電圧タイプの盤用換気扇
【特長】
・国際規格(UL、CSA規格、CEマーキング)に対応しています。
・AC115V、AC230Vに対応しています。
・インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。
・取付面、取付向は自由です。

(i)ご注意

  • 付属のプラグコードにコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

Loading...

PF-091CT-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF-T 盤用換気扇(特殊電圧タイプ)の型番PF-091CT-2のページです。
型番PF-091CT-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PF-T 盤用換気扇(特殊電圧タイプ)

PF-T 盤用換気扇(特殊電圧タイプ)

    DCタイプ ファン VP23シリーズ

    DCタイプ ファン VP23シリーズ

      PF-H-D 盤用換気扇(DC防湿タイプ)

      PF-H-D 盤用換気扇(DC防湿タイプ)

        San Ace DCファン/□120mmシリーズ

        San Ace DCファン/□120mmシリーズ

          DCファン/φ200mmシリーズ

          DCファン/φ200mmシリーズ

            San Ace ACファン/□80mmシリーズ

            San Ace ACファン/□80mmシリーズ

              ACクロスフローファン MFシリーズ

              ACクロスフローファン MFシリーズ

                PF-KG 盤用換気扇(ホルダ付)

                PF-KG 盤用換気扇(ホルダ付)

                  San Ace DCファン/□40mmシリーズ

                  San Ace DCファン/□40mmシリーズ

                    DCファン 11938KA 【旧4715KL】

                    DCファン 11938KA 【旧4715KL】

                      San Ace DCファン/□60mmシリーズ

                      San Ace DCファン/□60mmシリーズ

                        DCサンエース 防油ファン

                        DCサンエース 防油ファン

                          樹脂羽根ファン PF

                          樹脂羽根ファン PF

                            メーカー 日東工業 河村電器産業 日東工業 山洋電気 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター 日東工業 山洋電気 ミネベアミツミ 山洋電気 山洋電気 日東工業
                            通常価格 6,386円 7,480円 10,433円 3,420円 21,690円 2,890円 14,222円 8,792円 2,370円 3,150円 2,290円 6,590円 7,982円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ACファン DCファン DCファン DCファン DCファン ACファン クロスフロー ACファン DCファン DCファン DCファン DCファン ACファン
                            入力電圧 その他 - - - - - - - - - - DC24V -
                            代表規格 PSE / CE / UL / CSA - UL / CSA - UL / TUV / CSA - - - - - - UL / TUV / CSA PSE
                            定格周波数(Hz) 50/60 - - - - - - 50/60 - - - - 50/60
                            入力端子 2端子 - リード線 - - - - - - - - - -

                            PF-T 盤用換気扇(特殊電圧タイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            制御盤の換気に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/04
                            換気扇(ファン)は日東工業の製品しか使用しておりません。カタログで見てサイズが合っていたので選定しました。取り付けにおいて問題はなく、期待通りの性能を発揮していますので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PF-091CT
                            PF-121T-2A
                            PF-121TA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ 厚み 最大風量(AC入力電圧、50Hz時)
                            (m3/min)
                            最大風量(AC入力電圧、60Hz時)
                            (m3/min)
                            音量(AC入力電圧、50Hz時)
                            (dB)
                            音量(AC入力電圧、60Hz時)
                            (dB)
                            最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)
                            (Pa)
                            最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)
                            (Pa)
                            寸法(ヨコ)
                            (mm)
                            寸法(タテ)
                            (mm)
                            寸法(フカサ)
                            (mm)
                            定格電流(AC入力電圧、50Hz時)
                            (A)
                            定格電流(AC入力電圧、60Hz時)
                            (A)
                            定格消費電力(AC入力電圧、50Hz時)
                            (W)
                            定格消費電力(AC入力電圧、60Hz時)
                            (W)

                            7,024円

                            ( 7,726円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1092x9225mm0.951.1353944599292250.110.19.58

                            6,619円

                            ( 7,281円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10120x12038mm2.7343468181119119380.110.11613.5

                            7,696円

                            ( 8,466円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10120x12038mm2.7343468181119119380.20.181413

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました