(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PF-KG 盤用換気扇(ホルダ付)

PF-KG 盤用換気扇(ホルダ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,792円 ~ 9,888円  特別価格 
税込価格
9,671円 ~ 10,877円  特別価格 

キャビネット内の空気循環用に最適なファン【特長】・ファンの向きが変更可能です。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • PF-085C(-2)-KGAはリード線タイプのためプラグコードは付属していません。
    ・付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。
    ・マウントレールへの取付はファンホルダ片側での支持となります。別途ラック取付用パネル
    (個別対応品)をご用命ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品仕様

製品仕様

PF-KG盤用換気扇(ホルダ付)の外観

PF-KG盤用換気扇(ホルダ付)の外観

仕様

  • 使用温度:-10~+60℃
  • 材質:フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂
  • 主な付属品:プラグコード(2m)※1(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書
  • ※1付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。

樹脂羽根ファンシリーズ

品名記号定格電圧
V(単相)
寸法 mm最大風量
m3/min
最大静圧※1
Pa
定格電流 A定格消費電力
W
騒音
dB(A)
入力端子取付ファン旧品名記号
ヨコタテフカサ
PF-085C-KGAAC10014589480.45/0.5534/490.12/0.19.5/8約28/35リード線(0.3m)MU825S-13-F1※2PF-085C-KG
PF-085C-2-KGAAC20014589480.08/0.07MU825S-43-F6※2PF-085C-2-KG
PF-091C-KGAC100156100480.95/1.144/590.12/0.11約35/39プラグコード 2端子PF-091CRD45-091A-KG
PF-091C-2-KGAC200156100480.08/0.07PF-091C-2RD45-092A-KG
PF-121-KGAC100178125572.7/3.081/810.21/0.1914/13約43/46PF-121RD45-121-KG
PF-121-2-KGAC200178125570.12/0.11PF-121-2RD45-122-KG

※2交換用ファンについては別途弊社サポートセンターへお問い合わせください。

注意・禁止事項

  • 1.最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
  • 2.PF-085C(-2)-KGAはリード線タイプのためプラグコードは付属していません。
  • 3.マウントレールへの取付けはファンホルダ片側での支持となります。別途、ラック取付用パネル(個別受注対応)をご用命ください。

型番リスト

型番
入力電圧
最大風量(AC入力電圧、50Hz時)(m3/min)
最大風量(AC入力電圧、60Hz時)(m3/min)
音量(AC入力電圧、50Hz時)(dB)
音量(AC入力電圧、60Hz時)(dB)
最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)(Pa)
最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)(Pa)
寸法(ヨコ)(mm)
寸法(タテ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
定格電流(AC入力電圧、50Hz時)(A)
定格電流(AC入力電圧、60Hz時)(A)
定格消費電力(AC入力電圧、50Hz時)(W)
定格消費電力(AC入力電圧、60Hz時)(W)
入力端子
特記
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AC200V
0.45
0.55
28
35
34
49
145
89
48
0.08
0.07
9.5
8
リード線
取付ファン:MU825S-43-F6
10

1個

8,792円

7,473

( 8,220円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC100V
0.45
0.55
28
35
34
49
145
89
48
0.12
0.1
9.5
8
リード線
取付ファン:MU825S-13-F1
10

1個

8,792円

6,571

( 7,228円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC200V
0.95
1.1
35
39
44
59
156
100
48
0.08
0.07
9.5
8
プラグコード(2端子)
取付ファン:PF-091C-2
10

1個

9,451( 10,396円 )

3日目

AC100V
0.95
1.1
35
39
44
59
156
100
48
0.12
0.11
9.5
8
プラグコード(2端子)
取付ファン:PF-091C
10

1個

9,451( 10,396円 )

3日目

AC200V
2.7
3
43
46
81
81
178
125
57
0.12
0.11
14
13
プラグコード(2端子)
取付ファン:PF-121-2
-

1個

9,888( 10,877円 )

3日目

AC100V
2.7
3
43
46
81
81
178
125
57
0.21
0.19
14
13
プラグコード(2端子)
取付ファン:PF-121
10

1個

9,888( 10,877円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャビネット内の空気循環用に最適なファン
【特長】
・ファンの向きが変更可能です。(両側90°まで)
・ファンの取付け高さが変更可能です。
・定格周波数: 50/60Hz

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • PF-085C(-2)-KGAはリード線タイプのためプラグコードは付属していません。
    ・付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。
    ・マウントレールへの取付はファンホルダ片側での支持となります。別途ラック取付用パネル
    (個別対応品)をご用命ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PF-KG 盤用換気扇(ホルダ付)

PF-KG 盤用換気扇(ホルダ付)

    放熱ファン高速タイプt=38mm

    放熱ファン高速タイプt=38mm

      ファン付スペースヒーター HMAシリーズ

      ファン付スペースヒーター HMAシリーズ

        PF-T 盤用換気扇(特殊電圧タイプ)

        PF-T 盤用換気扇(特殊電圧タイプ)

          PF-H-D 盤用換気扇(DC防湿タイプ)

          PF-H-D 盤用換気扇(DC防湿タイプ)

            温度管理システム用 フィルターファン

            温度管理システム用 フィルターファン

              San Ace 二重反転ファン

              San Ace 二重反転ファン

                マイクロブロワ ドライバセット品

                マイクロブロワ ドライバセット品

                  マイクロブロワ(TF037C/TF037E)

                  マイクロブロワ(TF037C/TF037E)

                    DCクロスフローファン MFDシリーズ

                    DCクロスフローファン MFDシリーズ

                      ACクロスフローファン MFシリーズ

                      ACクロスフローファン MFシリーズ

                        メーカー 日東工業 サンワサプライ オリエンタルモーター 日東工業 日東工業 リタール 山洋電気 ニデックコンポーネンツ ニデックコンポーネンツ オリエンタルモーター オリエンタルモーター
                        通常価格 8,792円 21,320円 22,995円 6,386円 10,433円 16,151円 6,610円 26,671円 18,001円 15,498円 14,222円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 14日目   3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        種類 ACファン ACファン ACファン ACファン DCファン - DCファン ブロア+ドライバ ブロア クロスフロー クロスフロー
                        サイズ その他 120x120 - - - その他 - その他 その他 その他 その他
                        厚み 40mm以上 38mm 25mm - - その他 - - - その他 その他
                        定格周波数(Hz) 50/60 - - 50/60 - - - - - - -

                        PF-KG 盤用換気扇(ホルダ付)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました