(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PF-155H-D48
PF-H-D 盤用換気扇(DC防湿タイプ) バンヨウカンキセン

PF-H-D 盤用換気扇(DC防湿タイプ) PF-155H-D48

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,761円
税込単価
21,737円

屋外ルーバーと組み合わせ可能な防湿タイプを新たにラインナップ【特長】・高湿度環...

詳細情報を確認する

Loading...

PF-155H-D48 の仕様・寸法情報

商品仕様

[PF-H-D]盤用換気扇(DC防湿タイプ)の仕様例

製品仕様

[PF-H-D]盤用換気扇(DC防湿タイプ) イメージ

[PF-H-D]盤用換気扇(DC防湿タイプ) イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

使用温度

  • -20~+70℃

使用湿度

  • 20%~95%

材質

  • フレーム:樹脂
  • ※ PF-155Hはアルミニウム合金になります。
  • 羽根:樹脂

入力端子

  • リード線(300)mm

主な付属品

  • フィンガーガード
  • 取付ねじ
  • 取扱説明書
品名記号定格電圧 V寸法 mm最大風量
m3/min
最大静圧 Pa定格電流 A定格消費電力 W騒音 dB(A)
ヨコタテフカサ
PF-085CH-D24DC248080250.93380.071.7約29
PF-095CH-D24DC249292251.4430.102.4約33
PF-125CH-D24DC24119119253.2980.378.9約48
PF-125CH-D48DC48119119252.5640.104.8約40
PF-155H-D48DC48150172514.0670.115.3約41

注意・禁止事項

  • ※ 最大風量、最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。

型番リスト

型番
サイズ
厚み
入力電圧
最大風量(DC入力電圧)(m3/min)
音量(DC入力電圧)(dB)
最大静圧(DC入力電圧)(Pa)
寸法(ヨコ)(mm)
寸法(タテ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
定格電流(DC入力電圧)(A)
定格消費電力(DC入力電圧)(W)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PF-155H-D48

その他
40mm以上
DC48V
4
41
67
150
172
51
0.11
5.3
10

1個

19,761( 21,737円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外ルーバーと組み合わせ可能な防湿タイプを新たにラインナップ
【特長】
・高湿度環境(湿度 95%RH以下)で使用可能なDCタイプです。
・国際規格(UL、CSA)に対応しています。
・拘束時焼損保護機能(電流カット)によりモータの焼損を防止します。
・電源リード線逆接続保護機能により、プラスマイナスの配線を間違えてもファンに影響を与えません。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

Loading...

PF-155H-D48で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF-H-D 盤用換気扇(DC防湿タイプ)の型番PF-155H-D48のページです。
型番PF-155H-D48に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PF-H-D 盤用換気扇(DC防湿タイプ)

PF-H-D 盤用換気扇(DC防湿タイプ)

    PF-T 盤用換気扇(特殊電圧タイプ)

    PF-T 盤用換気扇(特殊電圧タイプ)

      樹脂羽根ファン PF

      樹脂羽根ファン PF

        防水ファン 92mm角x38mm厚 San Ace 92W 9WVタイプ

        防水ファン 92mm角x38mm厚 San Ace 92W 9WVタイプ

          回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ

          回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ

            ACファンセットモデル

            ACファンセットモデル

              防水ファン 92mm角x25mm厚 San Ace 92W 9WPタイプ

              防水ファン 92mm角x25mm厚 San Ace 92W 9WPタイプ

                防水ファン 80mm角×25mm厚 San Ace 80W 9WPタイプ

                防水ファン 80mm角×25mm厚 San Ace 80W 9WPタイプ

                  ファン付スペースヒーター HMAシリーズ

                  ファン付スペースヒーター HMAシリーズ

                    ACDCファンセットモデル

                    ACDCファンセットモデル

                      AC大型プロペラファン MRSシリーズ

                      AC大型プロペラファン MRSシリーズ

                        耐Gファン San Ace 120GP(□120×38 mm厚)

                        耐Gファン San Ace 120GP(□120×38 mm厚)

                          防水ファン 120mm角×38mm厚 San Ace 120W 9WPタイプ

                          防水ファン 120mm角×38mm厚 San Ace 120W 9WPタイプ

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 山洋電気 オリエンタルモーター 山洋電気 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター 山洋電気 オリエンタルモーター 山洋電気 山洋電気
                            通常価格 10,433円 6,386円 7,982円 10,449円 3,941円 3,930円 7,352円 6,009円 22,995円 9,690円 11,354円 11,847円 8,259円
                            通常出荷日 2日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 DCファン ACファン ACファン DCファン DCファン ACファン DCファン DCファン ACファン ACDCファン ACファン DCファン DCファン
                            代表規格 UL / CSA PSE / CE / UL / CSA PSE UL / CUL / TUV - - UL / TUV / CSA UL / TUV / CSA UL / CSA PSE / CE / UL / CUL / TUV - - UL / TUV / CSA
                            入力端子 リード線 2端子 - - - - - - - - - - -

                            PF-H-D 盤用換気扇(DC防湿タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PF-085CH-D24
                            PF-095CH-D24
                            PF-125CH-D24
                            PF-125CH-D48
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ 厚み 入力電圧 最大風量(DC入力電圧)
                            (m3/min)
                            音量(DC入力電圧)
                            (dB)
                            最大静圧(DC入力電圧)
                            (Pa)
                            寸法(ヨコ)
                            (mm)
                            寸法(タテ)
                            (mm)
                            寸法(フカサ)
                            (mm)
                            定格電流(DC入力電圧)
                            (A)
                            定格消費電力(DC入力電圧)
                            (W)

                            10,433円

                            ( 11,476円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1080x8025mmDC24V0.9329388080250.071.7

                            10,995円

                            ( 12,095円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1092x9225mmDC24V1.433439292250.12.4

                            10,991円

                            ( 12,090円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10120x12025mmDC24V3.24898119119250.378.9

                            10,991円

                            ( 12,090円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10120x12025mmDC48V2.54064119119250.14.8

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました