(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

換気扇取付ホルダ【5個入り】

換気扇取付ホルダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,768円
税込単価
11,845円

【特長】・ファンの向きが変更可能です。(両側90°まで)・ファンの取付け高さが...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    取付金具
  • 適用機種・商品:
    ファンサイズ:□80/□92/□120mm

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PFX-1KG

10

1パック

5個入り

10,768( 11,845円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファンの向きが変更可能です。(両側90°まで)
・ファンの取付け高さが変更可能です。
【適用ファンサイズ】
・□80/ □92/ □120mm

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

Loading...

PFX-1KGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

換気扇取付ホルダの型番PFX-1KGのページです。
型番PFX-1KGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

換気扇取付ホルダ

換気扇取付ホルダ

    シールドファンフィルター EMFシリーズ

    シールドファンフィルター EMFシリーズ

      ファンモーターオプション ブロワ用取付金具

      ファンモーターオプション ブロワ用取付金具

        San Aceコントローラ

        San Aceコントローラ

          吸込口用ダクト継ぎ手

          吸込口用ダクト継ぎ手

            ファンモーターオプション フィルター

            ファンモーターオプション フィルター

              プラグコード ACファン/□80/□92/□120×25mm厚用

              プラグコード ACファン/□80/□92/□120×25mm厚用

                ファンモーターオプション ダクト継ぎ手

                ファンモーターオプション ダクト継ぎ手

                  PF-FG フィンガーガード

                  PF-FG フィンガーガード

                    ファンフィルター HF-Pシリーズ

                    ファンフィルター HF-Pシリーズ

                      メーカー 日東工業 タカチ電機工業 オリエンタルモーター 山洋電気 オリエンタルモーター オリエンタルモーター 山洋電気 オリエンタルモーター 日東工業 タカチ電機工業
                      通常価格 10,768円 622円 560円 70,400円 3,781円 935円 1,118円 3,500円 4,830円 380円
                      通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                      種類 取付金具 フィルタ その他 その他 その他 フィルタ プラグコード その他 フィンガーガード フィルタ
                      適用機種・商品 ファンサイズ:□80/□92/□120mm - - - - - - - - -

                      換気扇取付ホルダのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ファン(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました