(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFT-17L
SFT-L ステンレスフード付ターボファン ステンレスフードツキターボファン

SFT-L ステンレスフード付ターボファン SFT-17L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
46,049円
税込単価
50,654円

高風量・高静圧・低騒音を実現した屋内・屋外兼用ターボファン。【特長】・高風量・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ACファン
  • サイズ:
    その他
  • 厚み:
    その他
  • 設置場所:
    屋内・屋外兼用
  • IP規格:
    IP45
  • 塗装色:
    ライトベージュ
  • 定格周波数(Hz):
    50/60
  • 入力端子:
    リード線

Loading...

SFT-17L の仕様・寸法情報

商品仕様

熱関連機器選定補助ツール

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

 

製品仕様

[SFT-L]ステンレスフード付ターボファン イメージ

[SFT-L]ステンレスフード付ターボファン イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

設置場所

  • 屋内・屋外兼用

IP規格

  • IP45(ファン動作時 IP23)
  • ※ 上記IP性能はキャビネット側面取付時(ファン停止時)のキャビネットのIP性能を示します。
  • ※ キャビネット天井面に取付けた場合はIP44(ファン動作時IP2X)となります。当メーカー判定基準による評価結果です。

塗装色

  • ライトベージュ塗装(5Y7/1)

定格周波数

  • 50/60Hz

使用温度

  • -20~+50℃

使用湿度

  • 95%RH 以下

主な付属品

  • 取付ナット
  • 取扱説明書
  • カバー用L型レンチ
品名記号寸法 mm定格電圧 V(単相)最大風量
m3/min
最大静圧 Pa定格電流 A定格消費電力 W騒音 dB(A)入力端子
ヨコタテフカサ
SFT-17L170309113AC1002.1/1.9178/2200.17/0.2017/20約49/46リード線
(2m)
SFT-17L-2170309113AC2002.1/1.9172/2100.08/0.0916/19約49/46
SFT-30L303425142AC1005.0/5.3118/1540.19/0.2418/22約45/46
SFT-30L-2303425142AC2005.5/5.9130/1660.14/0.1827/34約48/49

注意・禁止事項

  • ※ 最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。

型番リスト

型番
入力電圧
最大風量(AC入力電圧、50Hz時)(m3/min)
最大風量(AC入力電圧、60Hz時)(m3/min)
音量(AC入力電圧、50Hz時)(dB)
音量(AC入力電圧、60Hz時)(dB)
最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)(Pa)
最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)(Pa)
寸法(ヨコ)(mm)
寸法(タテ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
定格電流(AC入力電圧、50Hz時)(A)
定格電流(AC入力電圧、60Hz時)(A)
定格消費電力(AC入力電圧、50Hz時)(W)
定格消費電力(AC入力電圧、60Hz時)(W)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFT-17L

AC100V
2.1
1.9
49
46
178
220
170
309
113
0.17
0.20
17
20
10

1個

46,049( 50,654円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高風量・高静圧・低騒音を実現した屋内・屋外兼用ターボファン。
【特長】
・高風量・高静圧・低騒音・省エネ。
・板金部品は耐食性に優れたステンレスを使用。
・ファン動作に連動して開くシャッター機能付。
・屋内使用時には天井取付可能(屋外使用時は天井取付不可)。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

Loading...

SFT-17Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SFT-L ステンレスフード付ターボファンの型番SFT-17Lのページです。
型番SFT-17Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SFT-L ステンレスフード付ターボファン

SFT-L ステンレスフード付ターボファン

    ACDCファンセットモデル

    ACDCファンセットモデル

      DCクロスフローファン MFDシリーズ

      DCクロスフローファン MFDシリーズ

        ボックスファン R87B

        ボックスファン R87B

          温度管理システム用 フィルターファン

          温度管理システム用 フィルターファン

            PF-H-D 盤用換気扇(DC防湿タイプ)

            PF-H-D 盤用換気扇(DC防湿タイプ)

              ファンモーター DCブロワ MBDシリーズ

              ファンモーター DCブロワ MBDシリーズ

                AC大型プロペラファン MRSシリーズ

                AC大型プロペラファン MRSシリーズ

                  ブラケット付き遠心ファン San Ace C270(9B1TSタイプ)

                  ブラケット付き遠心ファン San Ace C270(9B1TSタイプ)

                    メーカー 日東工業 山洋電気 オリエンタルモーター オムロン リタール 日東工業 オリエンタルモーター オリエンタルモーター 山洋電気
                    通常価格 46,049円 9,690円 15,498円 10,082円 16,151円 10,433円 11,115円 11,354円 39,970円
                    通常出荷日 3日目   9日目   14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目  
                    種類 ACファン ACDCファン クロスフロー AC軸流ファン - DCファン ブロア ACファン DCファン
                    サイズ その他 - その他 - その他 - その他 - その他
                    厚み その他 38mm その他 64.5mm その他 - その他 - その他
                    設置場所 屋内・屋外兼用 - - - - - - - -
                    IP規格 IP45 - - - - - - - -

                    SFT-L ステンレスフード付ターボファンのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    SFT-17L-2
                    SFT-30L
                    SFT-30L-2
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?入力電圧 最大風量(AC入力電圧、50Hz時)
                    (m3/min)
                    最大風量(AC入力電圧、60Hz時)
                    (m3/min)
                    音量(AC入力電圧、50Hz時)
                    (dB)
                    音量(AC入力電圧、60Hz時)
                    (dB)
                    最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)
                    (Pa)
                    最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)
                    (Pa)
                    寸法(ヨコ)
                    (mm)
                    寸法(タテ)
                    (mm)
                    寸法(フカサ)
                    (mm)
                    定格電流(AC入力電圧、50Hz時)
                    (A)
                    定格電流(AC入力電圧、60Hz時)
                    (A)
                    定格消費電力(AC入力電圧、50Hz時)
                    (W)
                    定格消費電力(AC入力電圧、60Hz時)
                    (W)

                    46,049円

                    ( 50,654円 )
                    1個 -

                    3日目

                    10AC200V2.11.949461722101703091130.080.091619

                    58,189円

                    ( 64,008円 )
                    1個 -

                    3日目

                    10AC100V55.345461181543034251420.190.241822

                    58,189円

                    ( 64,008円 )
                    1個 -

                    3日目

                    10AC200V5.55.948491301663034251420.140.182734

                    ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました