(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PD 盤用除湿器(パネルドライ)

PD 盤用除湿器(パネルドライ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
35,061円 ~ 54,863円
税込価格
38,567円 ~ 60,349円

盤内機器の湿気によるトラブルを防止【特長】・ワイドレンジの入力電圧(AC100...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 密閉キャビネット専用です。
    ・+10℃以下での運転時、フィンが霜付状態となるため注意してください。(スタンダード・タイプ)

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品仕様

製品仕様

[PD]盤用除湿器(パネルドライ) イメージ

[PD]盤用除湿器(パネルドライ) イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

高機能

  • 湿度センサによるON・OFF自動運転機能付。
  • キャビネット内湿度異常を知らせる警報表示・警報接点付(85%RH以上で警報)。
  • 低温時の霜付防止機能付。

定格周波数 Hz

  • 50/60

使用温度 ℃

  • -10~+50

色彩

  • ライトベージュ塗装(5Y7/1)

主な付属品

  • 取付ねじ
  • 排水ホース(1m)
  • ホースクランプ
  • 端子カバー
  • 取扱説明書
品名記号寸法 mm定格電圧 V
(単相)
除湿能力
ml/h
適用容積m3定格消費電力
W
設定湿度 %RH製品質量
kg
ヨコタテフカサ
PD-5100155(180)57AC100~2404.51.412なし(連続運転)1
PD-8110170(195)7682.413.51.3
  • ※ 寸法の( )内は取付金具を含んだ寸法です。
  • ※ 適用容積は換気口がなく、扉はパッキン付密閉構造で換気回数1回/h以下の密閉型キャビネットにおいて、キャビネット外湿度95%RHの時にキャビネット内湿度を80%RH以下に保つ容積を表示しています。

注意・禁止事項

  • ※ スタンダードでは+10℃以下での運転時、ファンが霜付状態となるため注意してください。
  • ※ 密閉キャビネット専用です。

盤用除湿器使用上のお願い

  • ※ ドレンは、制御盤キャビネットに穴を開け、付属の排水ホース(φ13(外形13mm))により必ず盤外に排水してください。
  • ※ 垂直取付以外は使用できません。
  • ※ 吸気口および排気口の通風を妨げるような取付けはしないでください。
  • ※ 定格電圧以外での使用は故障原因となります。
  • ※ 制御盤キャビネット内部以外での使用はできません。
  • ※ 密閉性の悪い制御盤キャビネットに使用しないでください。(除湿能力の低下と故障原因となります)
  • ※ 振動・衝撃などのある場所では使用しないでください。
  • ※ 高温、腐食性ガス、可燃性ガスなどの雰囲気での使用はしないでください。
  • ※ 極度に塵埃、オイルミストなどが多い所での使用はお避けください。

型番リスト

型番
定格消費電力(W)
寸法(横)(mm)
寸法(縦)(mm)
寸法(深さ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
100
155
57

1個

35,061( 38,567円 )

3日目

11.5
100
155
57

1個

47,176( 51,894円 )

4日目

13.5
110
170
76

1個

41,649( 45,814円 )

3日目

12.5
110
170
76

1個

54,863( 60,349円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

盤内機器の湿気によるトラブルを防止
【特長】
・ワイドレンジの入力電圧(AC100~240V)に対応可能です。
・最適設計により小型・軽量・高効率化を実現しました。
・高機能:
・湿度センサによるON・OFF自動運転機能付きです。
・キャビネット内湿度異常を知らせる警報表示・警報接点付(85%RH以上で警報)です。
・低温時の霜付防止機能付です。

(i)ご注意

  • 密閉キャビネット専用です。
    ・+10℃以下での運転時、フィンが霜付状態となるため注意してください。(スタンダード・タイプ)
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PD 盤用除湿器(パネルドライ)

PD 盤用除湿器(パネルドライ)

    PCA ペルクール(電子クーラ) 小型高効率タイプ

    PCA ペルクール(電子クーラ) 小型高効率タイプ

      PCW ペルクール(電子クーラ) 400W級

      PCW ペルクール(電子クーラ) 400W級

        空冷熱交換器 BOX FANシリーズ

        空冷熱交換器 BOX FANシリーズ

          OPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)

          OPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)

            OCPCA クーレット・クーラ(小型屋外電子クーラ) 密閉冷却

            OCPCA クーレット・クーラ(小型屋外電子クーラ) 密閉冷却

              SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ) ステンレス仕様

              SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ) ステンレス仕様

                密閉盤用クーラVAN COOL(側面取付)KCD

                密閉盤用クーラVAN COOL(側面取付)KCD

                  ヒートパイプ式熱交換器FPXシリーズ(側面取付)

                  ヒートパイプ式熱交換器FPXシリーズ(側面取付)

                    密閉盤用クーラVANCOOL(側面取付)

                    密閉盤用クーラVANCOOL(側面取付)

                      密閉盤用クーラVAN COOL(側面取付)ノンドレンタイプ

                      密閉盤用クーラVAN COOL(側面取付)ノンドレンタイプ

                        PC レフクール(コンプレッサクーラ) 側面取付型

                        PC レフクール(コンプレッサクーラ) 側面取付型

                          PC-T レフクール(コンプレッサクーラ) 天井取付型

                          PC-T レフクール(コンプレッサクーラ) 天井取付型

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) 日東工業 日東工業 日東工業 大和電業 大和電業 大和電業 大和電業 日東工業 日東工業
                            通常価格 35,061円 130,928円 372,899円 24,570円 595,672円 69,483円 771,159円 381,429円 132,571円 202,143円 233,714円 229,761円 252,337円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   4日目   7日目   7日目   7日目   7日目   2日目   2日目  
                            種類 除湿器 クーラー クーラー - クーラー クーラー クーラー クーラー クーラー クーラー クーラー クーラー クーラー
                            定格電圧 AC100-240V AC100-240V AC100V - - DC24V - - - - - - -
                            塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) ライトベージュ(5Y7/1) ライトベージュ(5Y7/1) - ライトベージュ(5Y8/1) ライトベージュ(5Y7/1) ライトベージュ(5Y8/1) - - - - ライトベージュ(5Y8/1) ライトベージュ(5Y8/1)

                            PD 盤用除湿器(パネルドライ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            盤用クーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました