(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PH-K 盤用ヒータ(パネルヒータ)小型半導体タイプ・レール取付金具

PH-K 盤用ヒータ(パネルヒータ)小型半導体タイプ・レール取付金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,065円
税込単価
2,272円

【特長】・IECレールへの取付けを可能にします。・EIA規格のラックマウントピ...

詳細情報を確認する

  • 種別:
    周辺部品
  • 商品タイプ:
    レール取付金具
  • 適用機種:
    PH-100FC(-2) / PH-200FC(-2) / PH-400FC(-2)
  • 外形寸法(mm):
    W60×H7×D104

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

PH-Kの外観

PH-Kの外観

適用機種

  • PH-100FC(-2)
  • 200FC(-2)
  • 400FC(-2)

付属品:取付ねじ2個

(単位:mm)

マウントレール取付金具の寸法図

マウントレール取付金具の寸法図

IECレール取付金具の寸法図

IECレール取付金具の寸法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PH-K

1個

2,065( 2,272円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IECレールへの取付けを可能にします。
・EIA規格のラックマウントピッチに適合しています。
・取付角度を30°ずつ360°変更できます。
【付属品】
・取付ねじ/ 取扱説明書

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

PH-Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PH-K 盤用ヒータ(パネルヒータ)小型半導体タイプ・レール取付金具の型番PH-Kのページです。
型番PH-Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PH-K 盤用ヒータ(パネルヒータ)小型半導体タイプ・レール取付金具

PH-K 盤用ヒータ(パネルヒータ)小型半導体タイプ・レール取付金具

    ヒートシンク ML7G トランジスタ用 ネジ止め式 19×20×8.8mm

    ヒートシンク ML7G トランジスタ用 ネジ止め式 19×20×8.8mm

      ヒートシンク 241802B92200G ネジ止め式 57.9×22.9×6.1mm

      ヒートシンク 241802B92200G ネジ止め式 57.9×22.9×6.1mm

        ヒートシンク 436402 トランジスタ用 ネジ止め式 60×32×16mm

        ヒートシンク 436402 トランジスタ用 ネジ止め式 60×32×16mm

          スペースヒーター

          スペースヒーター

            盤用ヒータ

            盤用ヒータ

              アーウィットサーマロイ ヒートシンク EK/B/300, 300 x 300 x 40mm

              アーウィットサーマロイ ヒートシンク EK/B/300, 300 x 300 x 40mm

                スペースヒーター(200Wコンパクトタイプ)

                スペースヒーター(200Wコンパクトタイプ)

                  スペースヒーター(端子台タイプ)

                  スペースヒーター(端子台タイプ)

                    アーウィットサーマロイ ヒートシンク 437856 トランジスタ用, はんだ付けタイプ

                    アーウィットサーマロイ ヒートシンク 437856 トランジスタ用, はんだ付けタイプ

                      メーカー 日東工業 AAVID THERMALLO AAVID THERMALLO AAVID THERMALLO 篠原電機 内外電機 AAVID THERMALLO 篠原電機 篠原電機 AAVID THERMALLO
                      通常価格 2,065円 380円 2,798円 3,408円 2,984円 20,674円 40,568円 9,885円 6,887円 268円
                      通常出荷日 3日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                      種別 周辺部品 ヒートシンク ヒートシンク ヒートシンク 盤用ヒータ 盤用ヒータ ヒートシンク 盤用ヒータ 盤用ヒータ ヒートシンク
                      商品タイプ レール取付金具 - - - - - - - - -
                      適用機種 PH-100FC(-2) / PH-200FC(-2) / PH-400FC(-2) - - - - - - - - -
                      外形寸法(mm) W60×H7×D104 - - - - - - - - -

                      PH-K 盤用ヒータ(パネルヒータ)小型半導体タイプ・レール取付金具のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      盤用ヒーター・ヒートシンクカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました