(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PH-200FC-2
PH-FC 盤用ヒータ(パネルヒータ)小型半導体タイプ AC100・AC200 バンヨウヒーター

PH-FC 盤用ヒータ(パネルヒータ)小型半導体タイプ AC100・AC200 PH-200FC-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
18,618円
税込単価
20,480円

盤用ヒータ(パネルヒータ)小型半導体タイプ【特長】・ヒータ素子に半導体(PTC...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

PH-200FC-2 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

[PH-FC]盤用ヒータ(パネルヒータ)小型半導体タイプ イメージ

[PH-FC]盤用ヒータ(パネルヒータ)小型半導体タイプ イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

使用温度

  • -10~+50℃

使用湿度

  • 85%RH以下

定格周波数

  • 50/60 Hz

材質

  • ケース、カバー:PBT樹脂製
  • 放熱フィン:アルミ製
  • 固定金具:鋼板製

主な付属品

  • 取付ねじ
  • 取扱説明書
品名記号ヒータ素子*1定格容量W
(ヒータ発熱量)*2
定格電圧 V
(単相)
寸法 mm*3製品質量
kg
強制循環ファン*4
ヨコタテフカサ寸法 mm風量 m3/min
PH-100FCPTC
ヒータ
約100AC10010558(85)83(89)0.51□80×250.57/0.68
PH-100FC-2AC20010558(85)83(89)
PH-200FC約200AC10010558(85)83(89)
PH-200FC-2AC20010558(85)83(89)
PH-400FC約400AC10014458(85)122(128)0.76□120×251.8/2.0
PH-400FC-2AC20014458(85)122(128)
  • *1、PTCヒータは周囲温度が低下すると発熱量が上昇し、周囲温度が上昇すると発熱量が低下する自己温度制御性を持つヒータです。
  • *2、周囲温度5℃時の値です。
  • *3、寸法の( )内は固定金具を含んだ寸法です。
  • *4、ファン単体の仕様です。

盤用ヒータ 使用上のお願い

  • ※ キャビネット内部の空気対流の起こりやすい位置に取付けてください。(一般的には下側に取付けます。)
  • ※ 特に低温に対して保護の必要な機器、電子装置などはそれらの下側付近に配置してください。ただし、必要以上な温度上昇を避けるため、ヒータの周囲に空間を確保してください。
  • ※ 定格電圧以外での使用は、ファンおよびヒータの焼損原因となります。
  • ※ キャビネット内部以外での使用はできません。
  • ※ ファン交換の際は指定のファンを使用してください。
  • ※ 振動・衝撃などのある場所では使用しないでください。
  • ※ 高温、高湿、腐食性ガス、可燃性ガスなどの雰囲気での使用はしないでください。
  • ※ 極度に塵埃、オイルミストなどが多い所での使用はお避けください。

型番リスト

型番
盤用ヒータ電圧(V)
盤用ヒータ出力(W)
定格電圧(V)
外形寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PH-200FC-2

200~240
200
AC200
W105×H83×D58
10

1個

18,618( 20,480円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

盤用ヒータ(パネルヒータ)小型半導体タイプ
【特長】
・ヒータ素子に半導体(PTC)ヒータを採用しています。
・PTCヒータによる自己温度制御と温度ヒューズによる二重安全保護機能付です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

PH-200FC-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PH-FC 盤用ヒータ(パネルヒータ)小型半導体タイプ AC100・AC200の型番PH-200FC-2のページです。
型番PH-200FC-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PH-FC 盤用ヒータ(パネルヒータ)小型半導体タイプ AC100・AC200

PH-FC 盤用ヒータ(パネルヒータ)小型半導体タイプ AC100・AC200

    盤用ヒータ

    盤用ヒータ

      エンクロージャーヒーター用 湿度センサー

      エンクロージャーヒーター用 湿度センサー

        スペースヒーター(200Wコンパクトタイプ)

        スペースヒーター(200Wコンパクトタイプ)

          スペースヒーター(端子台タイプ)

          スペースヒーター(端子台タイプ)

            スペースヒーター

            スペースヒーター

              カバー付スペースヒーター

              カバー付スペースヒーター

                サーモスタット TS-120S・ITS-050L・PTSC-090S

                サーモスタット TS-120S・ITS-050L・PTSC-090S

                  PH-K 盤用ヒータ(パネルヒータ)小型半導体タイプ・レール取付金具

                  PH-K 盤用ヒータ(パネルヒータ)小型半導体タイプ・レール取付金具

                    ヒートシンク LSI V 強制空冷用・中空 アルミ押出タイプ(白アルマイト付)

                    ヒートシンク LSI V 強制空冷用・中空 アルミ押出タイプ(白アルマイト付)

                      ヒートシンク LSI F 多目的・汎用アルミ押出しタイプ(白アルマイト付)

                      ヒートシンク LSI F 多目的・汎用アルミ押出しタイプ(白アルマイト付)

                        エンクロージャーヒーター 連続熱出力 10~150 W(ファンなし)

                        エンクロージャーヒーター 連続熱出力 10~150 W(ファンなし)

                          ヒートシンク LSIクーラー Sシリーズ

                          ヒートシンク LSIクーラー Sシリーズ

                            メーカー 日東工業 内外電機 リタール 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 日東工業 LSIクーラー LSIクーラー リタール LSIクーラー
                            通常価格 17,475円 20,674円 14,188円 9,885円 6,887円 2,984円 7,462円 4,999円 2,065円 5,014円 747円 8,358円 3,454円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種別 盤用ヒータ 盤用ヒータ 周辺部品 盤用ヒータ 盤用ヒータ 盤用ヒータ 盤用ヒータ - 周辺部品 ヒートシンク ヒートシンク - ヒートシンク
                            用途 (盤用ヒーター) ファン付きPTCヒータ - - カバー付きヒータ カバー付きヒータ - カバー付きヒータ - - - - - -
                            ヒーター素子 PTCヒータ  - - - - - - - - - - - -

                            PH-FC 盤用ヒータ(パネルヒータ)小型半導体タイプ AC100・AC200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PH-100FC
                            PH-100FC-2
                            PH-200FC
                            PH-400FC
                            PH-400FC-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?盤用ヒータ電圧
                            (V)
                            盤用ヒータ出力
                            (W)
                            定格電圧
                            (V)
                            外形寸法
                            (mm)

                            22,315円

                            ( 24,547円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10100~110100AC100W105×H83×D58

                            17,475円

                            ( 19,223円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10200~240100AC200W105×H83×D58

                            18,618円

                            ( 20,480円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -100~110200AC100W105×H83×D58

                            26,528円

                            ( 29,181円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10100~110400AC100W144×H122×D58

                            20,775円

                            ( 22,853円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10200~240400AC200W144×H122×D58

                            盤用ヒーター・ヒートシンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました