(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EFC-F20
EFC-F 塩害用フィルタケース(ステンレス製)・オプション塩害用フィルタ フィルタ

EFC-F 塩害用フィルタケース(ステンレス製)・オプション塩害用フィルタ EFC-F20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,992円
税込単価
12,091円

【特長】ステンレス製の塩害用フィルタケースです。キャビネット内への塩分の侵入を...

詳細情報を確認する

Loading...

EFC-F20 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(ヨコ)(mm)
適用機種・商品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EFC-F20

154
153
EFC-20
10

1個

10,992( 12,091円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ステンレス製の塩害用フィルタケースです。
キャビネット内への塩分の侵入を低減します。
ルーバーから吸気される塩分対策用にご利用ください。
3層構造で、海塩粒子に対して高捕集効率のフィルタを採用しています。
塩分が潮解してもキャビネット内部に析出しないフィルタを採用しています。
最大換気面積のステンレス製ルーバーに取付けが可能です。
フィルタ交換が容易に行えるスライド開閉構造です。
【用途】塩害用フィルタケースの交換用として利用ください。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

EFC-F20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EFC-F 塩害用フィルタケース(ステンレス製)・オプション塩害用フィルタの型番EFC-F20のページです。
型番EFC-F20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EFC-F 塩害用フィルタケース(ステンレス製)・オプション塩害用フィルタ

EFC-F 塩害用フィルタケース(ステンレス製)・オプション塩害用フィルタ

    EFC 塩害用フィルタケース・フィルタ

    EFC 塩害用フィルタケース・フィルタ

      フリーアルミギャラリー【屋内推奨】 IP20

      フリーアルミギャラリー【屋内推奨】 IP20

        SF-EF ステンレスフード(塩害用フィルタ仕様)

        SF-EF ステンレスフード(塩害用フィルタ仕様)

          RSLP R形ルーバー フィルタ付 寸法(フカサ)(mm)10・12

          RSLP R形ルーバー フィルタ付 寸法(フカサ)(mm)10・12

            連結式プラスチックギャラリー(屋内用) IP20

            連結式プラスチックギャラリー(屋内用) IP20

              ファン付きギャラリー (ステンレス製) IP45

              ファン付きギャラリー (ステンレス製) IP45

                SLP 角形ルーバー

                SLP 角形ルーバー

                  CSLP クーレット・ルーバー

                  CSLP クーレット・ルーバー

                    通気ギャラリー(鋼板製・ステンレス製)

                    通気ギャラリー(鋼板製・ステンレス製)

                      フード付きギャラリー(屋外用 FG型) IPX4

                      フード付きギャラリー(屋外用 FG型) IPX4

                        SLP-K 換気扇付大型ルーバー(フィルタ付)

                        SLP-K 換気扇付大型ルーバー(フィルタ付)

                          SLP-25・SLP-25C 大型ルーバー

                          SLP-25・SLP-25C 大型ルーバー

                            メーカー 日東工業 日東工業 篠原電機 日東工業 日東工業 篠原電機 篠原電機 日東工業 日東工業 篠原電機 篠原電機 日東工業 日東工業
                            通常価格 10,992円 9,560円 12,735円 87,955円 7,142円 674円 42,434円 7,398円 9,891円 4,378円 8,824円 24,492円 8,794円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 ステンレス 樹脂 アルミニウム合金 ステンレス 樹脂 ABS ステンレス 樹脂 樹脂 - - 樹脂 樹脂
                            寸法(フカサ)(mm) 25 25 - 160 - - - 15 45 - - 100 25

                            EFC-F 塩害用フィルタケース(ステンレス製)・オプション塩害用フィルタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EFC-F24
                            EFC-F4424
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法(タテ)
                            (mm)
                            寸法(ヨコ)
                            (mm)
                            適用機種・商品

                            14,194円

                            ( 15,613円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10194174EFC-24

                            18,589円

                            ( 20,448円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10394174EFC-4424

                            ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました