(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OSLP フード付角形ルーバー AES樹脂製【2個入り】

OSLP フード付角形ルーバー AES樹脂製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
8,794円 ~ 14,194円
税込価格
9,673円 ~ 15,613円

フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ【特長】・フードカバー、フード...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • 付属品:
    取付ねじ
  • IP規格:
    IP44
  • 設置場所:
    屋内・屋外兼用

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品仕様

熱関連機器選定補助ツール

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

 

製品仕様

OSLP-1A分割例

OSLP-1A分割例

OSLP-1Aの分割例

OSLP-1Aの分割例

ライトベージュ色クリーム色セット内容寸法mm換気面積
cm2※1
推奨ファン摘要旧品名記号
品名記号品名記号ABC
OSLP-0AOSLP-0AC2コ入1251254515PF-095CH-(2)MASLP-0, 0C付OSLP-0(C)
OSLP-1AOSLP-1AC1451455024PF-125H-(2)MSLP-1, 1C付OSLP-1(C)
OSLP-2AOSLP-2AC1751836044PF-155H-(2)MSLP-2, 2C付OSLP-2(C)
  1. ※1換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。

フードカバー取りはずし方法

フードカバー取り外し方法

フードカバー取り外し方法

  1. 1.フードカバーの両側面下部を(1)の矢印の方向に指で押す。
  2. 2.(2)の矢印方向にスライドさせる。
  3. 3.(3)の矢印方向に引き、フードカバーを取り外す。スライド量約10mmの位置で外すことが可能。

ご注意

フードカバーは両側面が引掛け式になっていますので、無理な力でスライドさせないでください。破損の原因になります。

注意・禁止事項

  • 1.PF-095CH-(2)MAはM4×40、PF-125H-(2)M、PF-155H-(2)MはM4×50のねじを付属しています。キャビネットの取付可能板厚は1.0~4.5mmですが、板厚が1.6mmを超える場合は、付属のねじを使用せず、PF-095CH-(2)MAはM4×45のねじ、PF-125H-(2)M、PF-155H-(2)MはM4×55のねじ(お客様でご用意)にて取付けてください。
  • 2.ファンの取付穴が3ヵ所の場合は、上2ヵ所、下1ヵ所にねじを取付けてください。

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(ヨコ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
塗装色
換気面積(cm2)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
125
125
45
ライトベージュ色
15
10

1パック

2個入り

8,794( 9,673円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

125
125
45
クリーム色
15
10

1パック

2個入り

8,794( 9,673円 )

3日目

145
145
50
ライトベージュ色
24
-

1パック

2個入り

13,618( 14,980円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

145
145
50
クリーム色
24
10

1パック

2個入り

10,664( 11,730円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

175
183
60
ライトベージュ色
44
10

1パック

2個入り

14,194( 15,613円 )

3日目

175
183
60
クリーム色
44
10

1パック

2個入り

14,194( 15,613円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ
【特長】
・フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
・IP性能が向上(IP43→IP44)しました。
・□90、□120・Φ150mmのファンがそれぞれ取付可能です。
・OSLP-2A(C)はΦ150mmファンが取付可能になりました。
・材質: AES樹脂製
・フィルタ: ポリエステル製、除塵率50%
・設置場所: 屋内・屋外兼用 IP44
・付属品:取付ねじ

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OSLP フード付角形ルーバー AES樹脂製

OSLP フード付角形ルーバー AES樹脂製

    フード付角型ルーバー VP28

    フード付角型ルーバー VP28

      フード付ルーバー

      フード付ルーバー

        フード付ルーバーVシリーズ

        フード付ルーバーVシリーズ

          ボックス関連パーツ 通気ルーバー VT 屋外用

          ボックス関連パーツ 通気ルーバー VT 屋外用

            換気扇フードカバー

            換気扇フードカバー

              SF-F ステンレスフード・オプション・フィルタ

              SF-F ステンレスフード・オプション・フィルタ

                SF-FP ステンレスフード・オプション・ファンパネル

                SF-FP ステンレスフード・オプション・ファンパネル

                  [OSLP-F]フード付角形ルーバー・オプション・フィルタ

                  [OSLP-F]フード付角形ルーバー・オプション・フィルタ

                    角形ルーバー

                    角形ルーバー

                      フード付角型ルーバー LKF

                      フード付角型ルーバー LKF

                        RSLP-K 換気扇付R形ルーバー フィルタ付

                        RSLP-K 換気扇付R形ルーバー フィルタ付

                          RD43 フィルターカセット 鉄t1.6

                          RD43 フィルターカセット 鉄t1.6

                            メーカー 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 タカチ電機工業 カメダデンキ 内外電機 日東工業 日東工業 日東工業 内外電機 河村電器産業 日東工業 日東工業
                            通常価格 8,794円 7,389円 3,285円 635円 11,033円 2,766円 1,843円 1,843円 2,151円 3,970円 8,271円 9,451円 4,183円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 樹脂 - 樹脂 - - 樹脂 樹脂 ステンレス 樹脂 樹脂 - 樹脂
                            付属品 取付ねじ - - - - - - - - - - - 取付ねじ
                            IP規格 IP44 - - - - - - - - - - - IP4X
                            設置場所 屋内・屋外兼用 - - - - - - - - - - - 屋内

                            OSLP フード付角形ルーバー AES樹脂製のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            制御盤製作
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/09
                            以前使用して問題なかったのでリピート注文しました。今回も使用して問題無し。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました