(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OSLP-FU0
[OSLP-FU]フード付角形ルーバー・オプション・フィルタユニット【2個入り】 フードツキルーバーオプション フィルタユニット

[OSLP-FU]フード付角形ルーバー・オプション・フィルタユニット OSLP-FU0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,305円
税込単価
4,736円

フード付角形ルーバーへオプション・フィルターユニットを取付けることで、IP性能...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂/ステンレス
  • 寸法(フカサ)(mm):
    9
  • IP規格:
    IP45
  • 設置場所:
    屋内・屋外兼用

Loading...

OSLP-FU0 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(ヨコ)(mm)
適用機種・商品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OSLP-FU0

34
117
OSLP-0A(C)
10

1パック

2個入り

4,305( 4,736円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フード付角形ルーバーへオプション・フィルターユニットを取付けることで、IP性能が向上(IP45)します。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

OSLP-FU0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[OSLP-FU]フード付角形ルーバー・オプション・フィルタユニットの型番OSLP-FU0のページです。
型番OSLP-FU0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[OSLP-FU]フード付角形ルーバー・オプション・フィルタユニット

[OSLP-FU]フード付角形ルーバー・オプション・フィルタユニット

    [OSLP-F]フード付角形ルーバー・オプション・フィルタ

    [OSLP-F]フード付角形ルーバー・オプション・フィルタ

      角型ルーバー VP22

      角型ルーバー VP22

        [SF-F]ステンレスフード(塩害用フィルタ仕様)オプション・フィルタ

        [SF-F]ステンレスフード(塩害用フィルタ仕様)オプション・フィルタ

          角形ルーバー

          角形ルーバー

            フード付角型ルーバー LKF

            フード付角型ルーバー LKF

              RSLP-KES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付 R形ルーバー

              RSLP-KES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付 R形ルーバー

                ルーバーオプション・フィルタ

                ルーバーオプション・フィルタ

                  OSLP フード付角形ルーバー AES樹脂製

                  OSLP フード付角形ルーバー AES樹脂製

                    RSLP-ES 電磁シールド(EMC)仕様R 形ルーバー

                    RSLP-ES 電磁シールド(EMC)仕様R 形ルーバー

                      薄型防噴流ギャラリー IP45

                      薄型防噴流ギャラリー IP45

                        フード付角型ルーバー VP28

                        フード付角型ルーバー VP28

                          丸形ルーバー

                          丸形ルーバー

                            メーカー 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 内外電機 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 篠原電機 河村電器産業 内外電機
                            通常価格 4,305円 2,151円 6,289円 1,159円 3,970円 8,271円 19,675円 3,864円 8,794円 14,191円 19,068円 7,389円 2,266円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~  
                            材質 樹脂/ステンレス 樹脂 ポリスチレン樹脂 不織布 樹脂 - - - 樹脂 樹脂 ステンレス - 樹脂
                            寸法(フカサ)(mm) 9 10 - - - - - - - - - - -
                            IP規格 IP45 - - - - - IP3X - IP44 IP3X - - -
                            設置場所 屋内・屋外兼用 - - - - - 屋内 - 屋内・屋外兼用 屋内 - - -

                            [OSLP-FU]フード付角形ルーバー・オプション・フィルタユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OSLP-FU1
                            OSLP-FU2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法(タテ)
                            (mm)
                            寸法(ヨコ)
                            (mm)
                            適用機種・商品

                            4,731円

                            ( 5,204円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            3日目

                            1039137OSLP-1A(C)

                            5,244円

                            ( 5,768円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            3日目

                            1049167OSLP-2A(C)

                            ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました