(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OSLP-F0
[OSLP-F]フード付角形ルーバー・オプション・フィルタ【4個入り】 フードツキルーバーオプション フィルタ

[OSLP-F]フード付角形ルーバー・オプション・フィルタ OSLP-F0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,151円
税込単価
2,366円

フード付角形ルーバーの交換用フィルタとしてご利用ください。水洗いで再利用が可能...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • 寸法(フカサ)(mm):
    10

(i)ご注意

  • 不織布のため、寸法にバラツキがでることがあります。

Loading...

OSLP-F0 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(ヨコ)(mm)
適用機種・商品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OSLP-F0

33
117
OSLP-FU0
10

1パック

4個入り

2,151( 2,366円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フード付角形ルーバーの交換用フィルタとしてご利用ください。水洗いで再利用が可能です。

【材質】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • 不織布のため、寸法にバラツキがでることがあります。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

OSLP-F0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[OSLP-F]フード付角形ルーバー・オプション・フィルタの型番OSLP-F0のページです。
型番OSLP-F0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[OSLP-F]フード付角形ルーバー・オプション・フィルタ

[OSLP-F]フード付角形ルーバー・オプション・フィルタ

    ルーバーオプション・フィルタ

    ルーバーオプション・フィルタ

      SF-F ステンレスフード・オプション・フィルタ

      SF-F ステンレスフード・オプション・フィルタ

        [SF-F]ステンレスフード(塩害用フィルタ仕様)オプション・フィルタ

        [SF-F]ステンレスフード(塩害用フィルタ仕様)オプション・フィルタ

          [OSLP-FU]フード付角形ルーバー・オプション・フィルタユニット

          [OSLP-FU]フード付角形ルーバー・オプション・フィルタユニット

            EFC 塩害用フィルタケース・フィルタ

            EFC 塩害用フィルタケース・フィルタ

              EFC-F 塩害用フィルタケース(ステンレス製)・オプション塩害用フィルタ

              EFC-F 塩害用フィルタケース(ステンレス製)・オプション塩害用フィルタ

                OLP フード付ルーバー

                OLP フード付ルーバー

                  CSLP クーレット・ルーバー

                  CSLP クーレット・ルーバー

                    通気ギャラリー (塩害対策仕様) IP41

                    通気ギャラリー (塩害対策仕様) IP41

                      RD44-ES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付フィルターカセット

                      RD44-ES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付フィルターカセット

                        SLP 角形ルーバー

                        SLP 角形ルーバー

                          角型ルーバー VP22

                          角型ルーバー VP22

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 篠原電機 日東工業 日東工業 河村電器産業
                            通常価格 2,151円 3,864円 1,843円 1,159円 4,305円 9,560円 10,992円 3,614円 9,891円 65,434円 19,746円 7,398円 6,289円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 樹脂 - 樹脂 不織布 樹脂/ステンレス 樹脂 ステンレス 樹脂 樹脂 ステンレス 鉄/ステンレス 樹脂 ポリスチレン樹脂
                            寸法(フカサ)(mm) 10 - - - 9 25 25 - 45 - - 15 -

                            [OSLP-F]フード付角形ルーバー・オプション・フィルタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OSLP-F1
                            OSLP-F2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法(タテ)
                            (mm)
                            寸法(ヨコ)
                            (mm)
                            適用機種・商品

                            2,382円

                            ( 2,620円 )

                            4個入り

                            1パック -

                            3日目

                            1038137OSLP-FU1

                            2,834円

                            ( 3,117円 )

                            4個入り

                            1パック -

                            3日目

                            1048167OSLP-FU2

                            ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました