(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SF-F15
SF-F ステンレスフード・オプション・フィルタ ステンレスフードオプション フィルタ

SF-F ステンレスフード・オプション・フィルタ SF-F15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,251円
税込単価
2,476円

水洗いで再利用が可能なステンレスフードオプションフィルタ。【特長】・ステンレス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 不織布のため、寸法にバラツキがでることがあります。

Loading...

SF-F15 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

[SF-F]ステンレスフード・オプション・フィルタ イメージ

[SF-F]ステンレスフード・オプション・フィルタ イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

材質

  • ポリエステル
品名記号寸法 mm除塵率 %適用機種セット内容
ヨコタテフカサ
SF-F1095451070SF-10F4枚入
SF-F121155510SF-12F
SF-F151456510SF-15F
SF-F181757610SF-18F
SF-F212057610SF-21F
SF-F302958710SF-30F
  • ※ 不織布のため、寸法にバラツキがでることがあります。

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(ヨコ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
適用機種・商品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF-F15

65
145
10
SF-15F
10

1個

2,251( 2,476円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水洗いで再利用が可能なステンレスフードオプションフィルタ。
【特長】
・ステンレスフード・フィルタ付の交換用フィルタとして使用可能
・材質はポリエステル

(i)ご注意

  • 不織布のため、寸法にバラツキがでることがあります。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

SF-F15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF-F ステンレスフード・オプション・フィルタの型番SF-F15のページです。
型番SF-F15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SF-F ステンレスフード・オプション・フィルタ

SF-F ステンレスフード・オプション・フィルタ

    [OSLP-F]フード付角形ルーバー・オプション・フィルタ

    [OSLP-F]フード付角形ルーバー・オプション・フィルタ

      [SF-F]ステンレスフード(塩害用フィルタ仕様)オプション・フィルタ

      [SF-F]ステンレスフード(塩害用フィルタ仕様)オプション・フィルタ

        RD41 換気パネル(フィルタ付) 鉄製

        RD41 換気パネル(フィルタ付) 鉄製

          [OSLP-FU]フード付角形ルーバー・オプション・フィルタユニット

          [OSLP-FU]フード付角形ルーバー・オプション・フィルタユニット

            OSLP フード付角形ルーバー AES樹脂製

            OSLP フード付角形ルーバー AES樹脂製

              フィルターユニット FY

              フィルターユニット FY

                フード付角型ルーバー VP28

                フード付角型ルーバー VP28

                  フード付ルーバー

                  フード付ルーバー

                    ボックス関連パーツ 通気ルーバー VT 屋外用

                    ボックス関連パーツ 通気ルーバー VT 屋外用

                      RD43 フィルターカセット 鉄t1.6

                      RD43 フィルターカセット 鉄t1.6

                        RD44-ES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付フィルターカセット

                        RD44-ES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付フィルターカセット

                          RD41-1EK・RD41-5JK 換気パネル

                          RD41-1EK・RD41-5JK 換気パネル

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 カメダデンキ 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 1,843円 2,151円 1,159円 6,476円 4,305円 8,794円 2,667円 7,389円 3,285円 11,033円 4,183円 19,746円 2,291円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目  
                            材質 樹脂 樹脂 不織布 樹脂/ステンレス 樹脂 鋼板(SPHC) - 樹脂 - 鉄/ステンレス

                            SF-F ステンレスフード・オプション・フィルタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SF-F10
                            SF-F12
                            SF-F18
                            SF-F21
                            SF-F30
                            SF-F37
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法(タテ)
                            (mm)
                            寸法(ヨコ)
                            (mm)
                            寸法(フカサ)
                            (mm)
                            適用機種・商品

                            1,843円

                            ( 2,027円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10459510SF-10F

                            1,949円

                            ( 2,144円 )
                            1個 -

                            3日目

                            105511510SF-12F

                            2,598円

                            ( 2,858円 )
                            1個 -

                            3日目

                            107617510SF-18F

                            2,923円

                            ( 3,215円 )
                            1個 -

                            3日目

                            107620510SF-21F

                            3,294円

                            ( 3,623円 )
                            1個 -

                            3日目

                            108729510SF-30F

                            4,719円

                            ( 5,191円 )
                            1個 -

                            3日目

                            -14536514SF-37F

                            ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました