(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SF-30S
SF ステンレスフード(塗装なしタイプ・ミラー仕上け) ステンレスフード スタンダードタイプ

SF ステンレスフード(塗装なしタイプ・ミラー仕上け) SF-30S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,254円
税込単価
16,779円

防錆性に優れたステンレスフード。【特長】・フードはスタンダードタイプの塗装あり...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 塗装色:
    塗装なしタイプ(ミラー仕上げ)
  • 付属品:
    取付ナット、取扱説明書
  • IP規格:
    IP33/IP43
  • 設置場所:
    屋内・屋外兼用

Loading...

SF-30S の仕様・寸法情報

商品仕様

[SF]ステンレスフード・塗装なしタイプ(ミラー仕上げ)の仕様例

製品仕様

[SF]ステンレスフード・塗装なしタイプ(ミラー仕上げ) イメージ

[SF]ステンレスフード・塗装なしタイプ(ミラー仕上げ) イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

設置場所

  • 屋内・屋外兼用

IP規格

  • IP33(RSLP との組合わせ)
  • IP43(LP、GLP、SLP との組合わせ)
  • ※ 適用(換気扇付)ルーバーと組合わせた場合のIP性能を示します。
  • ※ ファンを取付けた場合は、ファン停止時の性能となります。
  • ※ 上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。
  • ※ 当メーカー判定基準による評価結果です。

材質

  • ステンレス(SUS304)

主な付属品

  • 取付ナット
  • 取扱説明書
品名記号寸法 mm換気面積
cm2
適用(換気扇付)ルーバー
ヨコタテフカサ
SF-10S1001005048LP-0F(C・G)、LP-0K(-2)(C)
SF-12S1201206070LP-1F(C・G)、LP-1K(-2)(C)、GLP-0F(C)、GLP-1F(C)
SF-15S15015070102LP-2F(C・G)、LP-3F(C・G)、LP-2K(-2)(C)、LP-3K(-2)(C)、GLP-2F(C)、
SLP-0(C)、SLP-1(C)、RSLP-10(C)、
RSLP-10K(-2)R(C)、RSLP-12(C)、RSLP-12K(-2)R(C)
  • ※ 機種選定の際は、組合わせるルーバーの換気面積を参照してください。

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(ヨコ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
適用機種・商品
換気面積(cm2)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF-30S

300
300
90
SLP-25(C) / SLP-25K(-2)(C) / RSLP-20(C) / RSLP-20K(-2)R(C)
266
10

1個

15,254( 16,779円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防錆性に優れたステンレスフード。
【特長】
・フードはスタンダードタイプの塗装あり、塗装なしを取り揃えている。
・当メーカー製屋内用ルーバーと組合わせることで屋外での使用が可能。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

SF-30Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF ステンレスフード(塗装なしタイプ・ミラー仕上け)の型番SF-30Sのページです。
型番SF-30Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SF ステンレスフード(塗装なしタイプ・ミラー仕上け)

SF ステンレスフード(塗装なしタイプ・ミラー仕上け)

    SF ステンレスフード(スタンダードタイプ)

    SF ステンレスフード(スタンダードタイプ)

      OLP フード付ルーバー

      OLP フード付ルーバー

        スチール製・ステンレス製ルーバー(小型タイプ)

        スチール製・ステンレス製ルーバー(小型タイプ)

          WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー(フィルタ付)

          WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー(フィルタ付)

            換気扇フードカバー

            換気扇フードカバー

              SF-FP ステンレスフード・オプション・ファンパネル

              SF-FP ステンレスフード・オプション・ファンパネル

                LP ルーバー AES樹脂製

                LP ルーバー AES樹脂製

                  SF-F ステンレスフード・フィルタ付

                  SF-F ステンレスフード・フィルタ付

                    RD41-1EK・RD41-5JK 換気パネル

                    RD41-1EK・RD41-5JK 換気パネル

                      ルーバー

                      ルーバー

                        SLP 角形ルーバー

                        SLP 角形ルーバー

                          WLP・WLP-C 丸形防水ルーバー

                          WLP・WLP-C 丸形防水ルーバー

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 ミスミ 日東工業 内外電機 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 内外電機 日東工業 日東工業
                            通常価格 7,036円 6,256円 3,614円 5,187円 11,984円 2,766円 1,843円 2,840円 8,519円 2,291円 5,459円 7,398円 7,142円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 ステンレス ステンレス 樹脂 - - 樹脂 ステンレス 樹脂 ステンレス - 樹脂 樹脂
                            塗装色 塗装なしタイプ(ミラー仕上げ) ライトベージュ色 - - - - - - ライトベージュ(5Y7/1) ブラック - - -
                            付属品 取付ナット、取扱説明書 取付ナット、取扱説明書 - - 取扱説明書 - - - 取付ナット、取扱説明書 - - - 取扱説明書
                            IP規格 IP33/IP43 - - - - - - - IP45 - - - -
                            設置場所 屋内・屋外兼用 屋内・屋外兼用 - - - - - - 屋内・屋外兼用 - - - -

                            SF ステンレスフード(塗装なしタイプ・ミラー仕上け)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SF-10S
                            SF-12S
                            SF-15S
                            SF-18S
                            SF-21S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法(タテ)
                            (mm)
                            寸法(ヨコ)
                            (mm)
                            寸法(フカサ)
                            (mm)
                            適用機種・商品 換気面積
                            (cm2)

                            7,036円

                            ( 7,740円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1010010050LP-0F(C・G) / LP-0K(-2)(C)48

                            7,688円

                            ( 8,457円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1012012060GLP-1F(C) / GLP-0F(C) / LP-1F(C・G) / LP-1K(-2)(C)70

                            8,794円

                            ( 9,673円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1015015070SLP-1(C) / RSLP-10(C) / GLP-2F(C) / SLP-0(C) / LP-3K(-2)(C) / LP-3F(C・G) / LP-2K(-2)(C) / RSLP-12K(-2)R(C) / LP-2F(C・G) / RSLP-10K(-2)R(C) / RSLP-12(C)102

                            10,280円

                            ( 11,308円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1018018080LP-4K(-2)(C) / SLP-2(C) / LP-4F(C・G) / RSLP-15(C) / RSLP-15K(-2)R(C)141

                            12,042円

                            ( 13,246円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1021021080LP-5F(C・G)165

                            ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました