(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SF-12F
SF-F ステンレスフード・フィルタ付 ステンレスフード スタンダードタイプ

SF-F ステンレスフード・フィルタ付 SF-12F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,888円
税込単価
10,877円

防錆性に優れたステンレスフード。【特長】・フィルタ付によりIP45を実現してい...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 塗装色:
    ライトベージュ(5Y7/1)
  • 付属品:
    取付ナット、取扱説明書
  • IP規格:
    IP45
  • 設置場所:
    屋内・屋外兼用

(i)ご注意

  • 屋外にてファンを取付ける場合は防湿タイプのファンをご使用ください。

Loading...

SF-12F の仕様・寸法情報

商品仕様

熱関連機器選定補助ツール

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

 

SF-F ステンレスフード・フィルタ付の仕様

SF-F ステンレスフード・フィルタ付(キャビネット外側)の外観・寸法

SF-F ステンレスフード・フィルタ付(キャビネット外側)の外観・寸法

SF-F ステンレスフード・フィルタ付(キャビネット内側)の外観

SF-F ステンレスフード・フィルタ付(キャビネット内側)の外観

ライトベージュ色寸法 mm換気面積
cm2 ※2
適用ファンサイズ
mm ※3
品名記号ABC
SF-10F1001005026□60
SF-12F1201206042□80、□92
SF-15F1501507068□120
SF-18F1801808093□140
SF-21F21021080111175×φ150
SF-30F30030090191175×φ150

IP規格:IP45 ※1

  • ※1ファンを取付けた場合は、ファン停止時の性能となります。IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。
  • ※2換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。
  • ※3ファンを取付ける際は、オプション・ファンパネルをご利用ください。

注意・禁止事項

屋外にてファンを取付ける場合は防湿タイプのファンをご使用ください。

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(ヨコ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
換気面積(cm2)
適応ファンサイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF-12F

120
120
60
42
□80、□92
10

1個

9,888( 10,877円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防錆性に優れたステンレスフード。
【特長】
・フィルタ付によりIP45を実現しています
・防虫用ステンレス製金網付です(SF-10F~30Fのみ付属)
・SF-10F~30Fはオプションファンパネルにより、ファンの取付けが可能です
・材質:ステンレス(SUS304)
・色彩:ライトベージュ塗装 LB色(5Y7/1)日塗工 J25-70B
・フィルタ:ポリエステル製、SF-10F~30F:除塵率70%、SF-37F~47F:除塵率80%
・設置場所:屋内・屋外兼用

(i)ご注意

  • 屋外にてファンを取付ける場合は防湿タイプのファンをご使用ください。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

SF-12Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF-F ステンレスフード・フィルタ付の型番SF-12Fのページです。
型番SF-12Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SF-F ステンレスフード・フィルタ付

SF-F ステンレスフード・フィルタ付

    SF ステンレスフード(スタンダードタイプ)

    SF ステンレスフード(スタンダードタイプ)

      SF ステンレスフード(塗装なしタイプ・ミラー仕上け)

      SF ステンレスフード(塗装なしタイプ・ミラー仕上け)

        小型通気ギャラリー(屋内用)

        小型通気ギャラリー(屋内用)

          プラスチックギャラリー GPCシリーズ

          プラスチックギャラリー GPCシリーズ

            フード付きギャラリー(屋外用 FG型) IPX4

            フード付きギャラリー(屋外用 FG型) IPX4

              ボックス関連パーツ 通気ルーバー VT 屋外用

              ボックス関連パーツ 通気ルーバー VT 屋外用

                RD43 フィルターカセット 鉄t1.6

                RD43 フィルターカセット 鉄t1.6

                  SF-EF ステンレスフード(塩害用フィルタ仕様)

                  SF-EF ステンレスフード(塩害用フィルタ仕様)

                    RD44-ES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付フィルターカセット

                    RD44-ES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付フィルターカセット

                      フード付丸型ルーバー

                      フード付丸型ルーバー

                        フード付角型ルーバー LKF

                        フード付角型ルーバー LKF

                          連結式プラスチックギャラリー(屋内用) IP20

                          連結式プラスチックギャラリー(屋内用) IP20

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 篠原電機 篠原電機 篠原電機 カメダデンキ 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 篠原電機
                            通常価格 8,519円 6,256円 7,036円 3,041円 1,253円 8,824円 11,033円 4,183円 87,955円 19,746円 3,079円 8,271円 674円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   3日目   3日目~   4日目~  
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス - ABS - - ステンレス 鉄/ステンレス 樹脂 - ABS
                            塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) ライトベージュ色 塗装なしタイプ(ミラー仕上げ) - - - - - ライトベージュ(5Y7/2) ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) - - -
                            付属品 取付ナット、取扱説明書 取付ナット、取扱説明書 取付ナット、取扱説明書 - - - - 取付ねじ 取付ナット、取扱説明書、カバー用L型レンチ プラグコード、取付ねじ、取扱説明書 - - -
                            IP規格 IP45 - IP33/IP43 - - - - IP4X IP55 - - - -
                            設置場所 屋内・屋外兼用 屋内・屋外兼用 屋内・屋外兼用 - - - - 屋内 屋内・屋外兼用 屋内 - - -

                            SF-F ステンレスフード・フィルタ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SF-10F
                            SF-15F
                            SF-18F
                            SF-21F
                            SF-30F
                            SF-37F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法(タテ)
                            (mm)
                            寸法(ヨコ)
                            (mm)
                            寸法(フカサ)
                            (mm)
                            換気面積
                            (cm2)
                            適応ファンサイズ

                            8,519円

                            ( 9,371円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101001005026□60

                            10,884円

                            ( 11,972円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101501507068□120

                            13,049円

                            ( 14,354円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101801808093□140

                            15,242円

                            ( 16,766円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1021021080111175×Φ150

                            18,522円

                            ( 20,374円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1030030090191175×Φ150

                            29,337円

                            ( 32,271円 )
                            1個 -

                            3日目

                            -400370150289-

                            ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました