(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PC-T レフクール(コンプレッサクーラ) 天井取付型

PC-T レフクール(コンプレッサクーラ) 天井取付型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
252,337円 ~ 329,174円
税込価格
277,571円 ~ 362,091円

インテリジェント機能を搭載したコンプレッサクーラ【特長】・ドレン検知機能と二重...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品仕様

製品仕様

[PC-T]レフクール(コンプレッサクーラ)・天井取付型 イメージ

[PC-T]レフクール(コンプレッサクーラ)・天井取付型 イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

多彩なインテリジェント機能を搭載

  • 設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能
  • デジタル温度表示
  • 省エネ運転モード
  • 自己診断機能

自己診断機能により運転状態の遠隔監視が可能

  • キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力)
  • 過負荷検知(警報表示・警報出力)
  • 過負荷保護(警報表示・警報出力)
  • サーミスタ断線検知(警報表示・警報出力)
  • 自動除霜機能(警報表示・警報出力)
  • ドレン検知(警報表示・警報出力)
  • 冷却運転出力
  • メンテナンス時期通知機能(表示・出力)

冷媒

  • HFC-134a

設置場所

  • 屋内用

IP規格

  • IP5X(カテゴリー2)
  • ※ 上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。
  • ※ IP性能はドレン排水経路を除外しています。
  • ※ 当メーカー判定基準による評価結果です。

塗装色

ライトベージュ塗装(5Y8/1)

定格周波数

  • 50/60Hz

使用温度

  • +20~+50℃

温度設定範囲

  • +25~+50℃

警報温度設定範囲

  • +30~+60℃

主な付属品

  • 排水ホース
  • 取付ねじ
  • パッキン
  • 取扱説明書
  • 吊ボルト(PC-53T(-2)は除く)
品名記号冷却能力W寸法mm定格電圧
V(単相)
定格電流
A
起動電流
A
定格消費電力
W
騒音
dB(A)
製品質量
kg
ヨコタテフカサ
PC-53T360/400400320300AC1003.3/2.98.7/8.1260/280約52/5618
PC-53T-2360/400400320300AC2001.7/1.34.3/4.1270/24018
PC-103T1,100/1,200590350400AC1005.6/5.734/32490/570約64/6737
PC-103T-21,100/1,200590350400AC2002.9/2.819/17490/55037
PC-203T-22,000/2,200590460450AC2005.6/5.935/35950/1,140約64/6852
  • ※ キャビネット外35℃、キャビネット内35℃の時の定格値です。

注意・禁止事項

  • ※ 屋内で使用される密閉型キャビネット専用です。

型番リスト

型番
冷却能力
定格電圧
定格消費電力(W)
騒音(dB)
寸法(横)(mm)
寸法(縦)(mm)
寸法(深さ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
360/400W
AC100V
260/280
52/56
400
320
300

1個

252,337( 277,571円 )

2日目

360/400W
AC200V
270/240
52/56
400
320
300

1個

252,337( 277,571円 )

2日目

1100/1200W
AC100V
490/570
64/67
590
350
400

1個

274,047( 301,452円 )

2日目

1100/1200W
AC200V
490/550
64/67
590
350
400

1個

274,047( 301,452円 )

2日目

2000/2200W
AC200V
950/1140
64/68
590
460
450

1個

329,174( 362,091円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インテリジェント機能を搭載したコンプレッサクーラ
【特長】
・ドレン検知機能と二重排水構造により水漏れを防止します。
・取付寸法は当メーカー旧製品との互換性を確保しています。
・ファン、フィルタなどの交換が容易な省メンテナンス構造です。
・多彩なインテリジェント機能を搭載しています。
・自己診断機能により運転状態の遠隔監視が可能です。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PC-T レフクール(コンプレッサクーラ) 天井取付型

PC-T レフクール(コンプレッサクーラ) 天井取付型

    PCW-T ペルクール(電子クーラ) 400W級

    PCW-T ペルクール(電子クーラ) 400W級

      OPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)

      OPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)

        SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ) ステンレス仕様

        SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ) ステンレス仕様

          PD 盤用除湿器(パネルドライ)

          PD 盤用除湿器(パネルドライ)

            ヒートパイプ式熱交換器FPXシリーズ(側面取付)

            ヒートパイプ式熱交換器FPXシリーズ(側面取付)

              OCPCA クーレット・クーラ(小型屋外電子クーラ) 密閉冷却

              OCPCA クーレット・クーラ(小型屋外電子クーラ) 密閉冷却

                密閉盤用クーラVAN COOL(側面取付)ノンドレンタイプ

                密閉盤用クーラVAN COOL(側面取付)ノンドレンタイプ

                  空冷熱交換器 BOX FANシリーズ

                  空冷熱交換器 BOX FANシリーズ

                    PCA ペルクール(電子クーラ) 小型高効率タイプ

                    PCA ペルクール(電子クーラ) 小型高効率タイプ

                      密閉盤用クーラVAN COOL(側面取付)KCD

                      密閉盤用クーラVAN COOL(側面取付)KCD

                        PC レフクール(コンプレッサクーラ) 側面取付型

                        PC レフクール(コンプレッサクーラ) 側面取付型

                          PCW ペルクール(電子クーラ) 400W級

                          PCW ペルクール(電子クーラ) 400W級

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 大和電業 日東工業 大和電業 オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) 日東工業 大和電業 日東工業 日東工業
                            通常価格 252,337円 428,189円 595,672円 771,159円 35,061円 132,571円 69,483円 233,714円 22,961円 130,928円 381,429円 229,761円 372,899円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   4日目   3日目~   7日目   3日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   7日目   2日目   2日目  
                            種類 クーラー クーラー クーラー クーラー 除湿器 クーラー クーラー クーラー - クーラー クーラー クーラー クーラー
                            取付方法 天井取付 天井取付 側面取付 側面取付 - 側面取付 側面取付 側面取付 - 側面取付 側面取付 側面取付 側面取付
                            塗装色 ライトベージュ(5Y8/1) ライトベージュ(5Y7/1) ライトベージュ(5Y8/1) ライトベージュ(5Y8/1) ライトベージュ(5Y7/1) - ライトベージュ(5Y7/1) - - ライトベージュ(5Y7/1) - ライトベージュ(5Y8/1) ライトベージュ(5Y7/1)
                            保護等級 IP5X IP5X IP55 IP55 - - IP55 - - IP5X - IP5X IP5X

                            PC-T レフクール(コンプレッサクーラ) 天井取付型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            盤用クーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました