(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)

OPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
595,672円
税込単価
655,239円

冷却能力が高い低騒音屋外コンプレッサクーラ【特長】・屋外インバータ盤、遠隔監視...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

[OPC]レフクール(屋外コンプレッサクーラ) イメージ

[OPC]レフクール(屋外コンプレッサクーラ) イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

多彩なインテリジェント機能を搭載

  • 設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能
  • デジタル温度表示
  • 省エネ運転モード
  • 自己診断機能

自己診断機能により運転状態の遠隔監視が可能

  • キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力)
  • 過負荷保護(警報表示・警報出力)
  • サーミスタ断線検知(警報表示・警報出力)
  • 自動除霜機能(警報表示・警報出力)
  • 冷却運転出力
  • メンテナンス時期通知機能(表示・出力)

冷媒

  • HFC-134a

場所

  • 屋外用

IP規格

  • IP55(カテゴリー2)
  • ※ 上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。
  • ※ 当メーカー判定基準による評価結果です。

塗装色

ライトベージュ塗装(5Y8/1)

定格周波数

  • 50/60Hz

使用温度

  • キャビネット内:+20~+40℃
  • キャビネット外:-10~+45℃

使用湿度

  • キャビネット内:85%RH以下
  • キャビネット外:95%RH以下

温度設定範囲

  • +25~+40℃

警報温度設定範囲

  • +30~+50℃

主な付属品

  • 取付ねじ
  • パッキン
  • 取扱説明書
  • シーリング材
品名記号冷却能力W※1寸法mm定格電圧
V(単相)
定格電流
A※1
起動電流
A
定格消費電力
W※1
騒音
dB(A)※3
製品質量
kg
ヨコタテ※2フカサ
OPC-53A500/550420970(985)230AC1003.2/3.213/12280/310約4430
OPC-103A900/1,0004201,050(1,065)255AC1005.1/4.723/20430/460約4235
OPC-203-2A1,900/2,0005101,140(1,155)290AC2004.1/4.443/42730/870約47(43)52
  • ※1、キャビネット外35℃、キャビネット内35℃の時の定格値です。
  • ※2、()内はスタンド高さを含んだ寸法です。
  • ※3、()内は低騒音運転での騒音値です。外気温度30℃以下で自動的に低騒音運転に切替わります。

注意・禁止事項

  • ※ 密閉型キャビネット専用です。

型番リスト

型番
冷却能力
定格電圧
定格消費電力(W)
騒音(dB)
寸法(横)(mm)
寸法(縦)(mm)
寸法(深さ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OPC-203-2A

1900/2000W
AC200V
730/870
47
510
1140
290

1個

595,672( 655,239円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

冷却能力が高い低騒音屋外コンプレッサクーラ
【特長】
・屋外インバータ盤、遠隔監視システム、通信基地局などの密閉冷却にご利用ください。
・防塵・防水性能はIP55です。
・外板はアロイ鋼板に粉体塗装で高防錆です。
・低回転、高風量ファンの採用により低騒音です。[45dB(A)以下](OPC-203-2Aは外気温度30℃以下で自動的に低騷音運転に切替)
・フィルタ交換が不要なフィルタレス構造。
・多彩なインテリジェント機能を搭載しています。
・自己診断機能により運転状態の遠隔監視が可能です。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

OPC-203-2Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)の型番OPC-203-2Aのページです。
型番OPC-203-2Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)

OPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)

    SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ) ステンレス仕様

    SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ) ステンレス仕様

      ヒートパイプ式熱交換器FPXシリーズ(側面取付)

      ヒートパイプ式熱交換器FPXシリーズ(側面取付)

        空冷熱交換器 BOX FANシリーズ

        空冷熱交換器 BOX FANシリーズ

          密閉盤用クーラVAN COOL(側面取付)ノンドレンタイプ

          密閉盤用クーラVAN COOL(側面取付)ノンドレンタイプ

            PCW ペルクール(電子クーラ) 400W級

            PCW ペルクール(電子クーラ) 400W級

              密閉盤用クーラVANCOOL(側面取付)

              密閉盤用クーラVANCOOL(側面取付)

                PD 盤用除湿器(パネルドライ)

                PD 盤用除湿器(パネルドライ)

                  密閉盤用クーラVAN COOL(側面取付)KCD

                  密閉盤用クーラVAN COOL(側面取付)KCD

                    PCA ペルクール(電子クーラ) 小型高効率タイプ

                    PCA ペルクール(電子クーラ) 小型高効率タイプ

                      ヒートパイプ式熱交換器NFXシリーズ(側面取付)

                      ヒートパイプ式熱交換器NFXシリーズ(側面取付)

                        OCPCA クーレット・クーラ(小型屋外電子クーラ) 密閉冷却

                        OCPCA クーレット・クーラ(小型屋外電子クーラ) 密閉冷却

                          PC-T レフクール(コンプレッサクーラ) 天井取付型

                          PC-T レフクール(コンプレッサクーラ) 天井取付型

                            メーカー 日東工業 日東工業 大和電業 オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) 大和電業 日東工業 大和電業 日東工業 大和電業 日東工業 大和電業 日東工業 日東工業
                            通常価格 595,672円 771,159円 132,571円 24,570円 233,714円 372,899円 202,143円 35,061円 381,429円 130,928円 76,571円 69,483円 252,337円
                            通常出荷日 2日目   4日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   2日目   7日目   3日目~   7日目   3日目~   7日目   3日目   2日目  
                            種類 クーラー クーラー クーラー - クーラー クーラー クーラー 除湿器 クーラー クーラー クーラー クーラー クーラー
                            取付方法 側面取付 側面取付 側面取付 - 側面取付 側面取付 側面取付 - 側面取付 側面取付 側面取付 側面取付 天井取付
                            塗装色 ライトベージュ(5Y8/1) ライトベージュ(5Y8/1) - - - ライトベージュ(5Y7/1) - ライトベージュ(5Y7/1) - ライトベージュ(5Y7/1) - ライトベージュ(5Y7/1) ライトベージュ(5Y8/1)
                            保護等級 IP55 IP55 - - - IP5X - - - IP5X - IP55 IP5X

                            OPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            盤用クーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました