ノンフロン・ノンドレンを実現した天井取付型の水冷式電子クーラ。【特長】・FA・...
[PCW-T]ペルクール(電子クーラ)400W級 イメージ
品名記号 | 冷却能力 W※1 | 寸法 mm | 定格電圧 V(単相) | 定格電流 A | 定格消費電力 W | 騒音 dB(A) | 製品質量 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | クーラ運転※2 | 熱交換運転 | クーラ運転※2 | 熱交換運転 | クーラ運転※2 | 熱交換運転 | ||||
PCW-40T | 370/390 | 550 | 380 | 305 | AC100 | 9.8/9.6 | 1.4/1.6 | 862/857 | 122/148 | 約62/65 | 約60/60 | 37 |
Loading...
ノンフロン・ノンドレンを実現した天井取付型の水冷式電子クーラ。
【特長】
・FA・制御、情報通信向けキャビネットの冷却に利用可能。
・ノンドレン構造で結露水対策不要。
・キャビネット内温度30℃以上でノンドレンになるドレン検知機能により万が一の水漏れを防止。
・キャビネット内の結露発生が少ない冷風温度。
・環境にやさしいノンフロン、ノンガス、オイルレス構造。
・コンプレッサを使用していないためメンテナンスが容易。
・省メンテナンスの冷却水を使用。
・クーラ運転と熱交換器運転の自動切替えによる最適制御で省エネを実現。
この商品に近い類似品がありませんでした。
PCW-40Tで型番確定
PCW-T ペルクール(電子クーラ) 400W級の型番PCW-40Tのページです。
型番PCW-40Tに関する仕様情報を記載しております。