(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PCW ペルクール(電子クーラ) 400W級

PCW ペルクール(電子クーラ) 400W級

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
372,899円
税込単価
410,189円

ノンフロン・ノンドレンを実現した水冷式電子クーラ。【特長】・FA・制御、情報通...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クーラー
  • 冷却能力:
    340/380W
  • 定格電圧:
    AC100V
  • 取付方法:
    側面取付
  • 定格消費電力(W):
    クーラー運転:849/835、熱交換運転:99/109
  • 騒音(dB):
    クーラー運転:57/60、熱交換運転:55/56
  • 寸法(横)(mm):
    305
  • 寸法(縦)(mm):
    660
  • 寸法(深さ)(mm):
    210
  • 塗装色:
    ライトベージュ(5Y7/1)
  • 保護等級:
    IP5X

(i)ご注意

  • 屋内で使用される密閉型キャビネット専用です。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

[PCW]ペルクール(電子クーラ)400W級 イメージ

[PCW]ペルクール(電子クーラ)400W級 イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

循環液

  • エチレングリコール

設置場所

  • 屋内用

IP規格

  • IP5X(カテゴリー2)
  • ※ 上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。
  • ※ IP性能はドレン排水経路を除外しています。
  • ※ 当メーカー判定基準による評価結果です。

色彩

  • ライトベージュ(5Y7/1)

定格周波数

  • 50/60Hz

使用温度

  • キャビネット内:+20~+50℃
  • キャビネット外:+5~+50℃

サーモスタット設定温度

  • 37℃(クーラ運転)

主な付属品

  • 取付ナット
  • 端子カバー
  • 取扱説明書
  • 導風板
品名記号冷却能力
W※1
寸法 mm定格電圧
V(単相)
定格電流 A定格消費電力 W騒音 dB(A)製品質量
kg
ヨコタテフカサクーラ運転※2熱交換運転クーラ運転※2熱交換運転クーラ運転※2熱交換運転
PCW-40340/380305660210AC1009.9/9.51.1/1.2849/83599/109約57/60約55/5631.5
  • ※1、キャビネット外35℃、キャビネット内35℃の時の定格値です。
  • ※2、クーラ運転時の最大値です。

注意・禁止事項

  • ※ 各運転の動作温度設定範囲は、熱交換器運転+28~+35℃、クーラ運転+31~+37℃です。
  • ※ 屋内で使用される密閉型キャビネット専用です。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCW-40

1個

372,899( 410,189円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ノンフロン・ノンドレンを実現した水冷式電子クーラ。
【特長】
・FA・制御、情報通信向けキャビネットの冷却に利用可能。
・キャビネット内温度30℃以上でノンドレンになるノンドレン構造で結露水対策不要。
・キャビネット内の結露発生が少ない冷風温度。
・環境にやさしいノンフロン、ノンガス、オイルレス構造。
・コンプレッサを使用していないためメンテナンスが容易。
・省メンテナンスの冷却水を使用。
・クーラ運転と熱交換器運転の自動切替えによる最適制御で省エネを実現。

(i)ご注意

  • 屋内で使用される密閉型キャビネット専用です。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

PCW-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCW ペルクール(電子クーラ) 400W級の型番PCW-40のページです。
型番PCW-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCW ペルクール(電子クーラ) 400W級

PCW ペルクール(電子クーラ) 400W級

    PCW-T ペルクール(電子クーラ) 400W級

    PCW-T ペルクール(電子クーラ) 400W級

      サーモエレクトリック クーラー 全冷却能力/熱出力 100 W

      サーモエレクトリック クーラー 全冷却能力/熱出力 100 W

        CPCA クーレット・クーラ(小型電子クーラ)密閉冷却

        CPCA クーレット・クーラ(小型電子クーラ)密閉冷却

          PCA ペルクール(電子クーラ) 小型高効率タイプ

          PCA ペルクール(電子クーラ) 小型高効率タイプ

            空冷熱交換器 BOX FANシリーズ

            空冷熱交換器 BOX FANシリーズ

              PD 盤用除湿器(パネルドライ)

              PD 盤用除湿器(パネルドライ)

                密閉盤用クーラVAN COOL(側面取付)ノンドレンタイプ

                密閉盤用クーラVAN COOL(側面取付)ノンドレンタイプ

                  SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ) ステンレス仕様

                  SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ) ステンレス仕様

                    OCPCA クーレット・クーラ(小型屋外電子クーラ) 密閉冷却

                    OCPCA クーレット・クーラ(小型屋外電子クーラ) 密閉冷却

                      サーモエレクトリック クーラー用 排水用ホース

                      サーモエレクトリック クーラー用 排水用ホース

                        密閉盤用クーラVANCOOL(側面取付)

                        密閉盤用クーラVANCOOL(側面取付)

                          OPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)

                          OPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)

                            メーカー 日東工業 日東工業 リタール 日東工業 日東工業 オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) 日東工業 大和電業 日東工業 日東工業 リタール 大和電業 日東工業
                            通常価格 372,899円 428,189円 102,200円 34,162円 130,928円 24,570円 35,061円 233,714円 771,159円 69,483円 4,745円 202,143円 595,672円
                            通常出荷日 2日目   2日目   7日目   2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   7日目   4日目   3日目   3日目   7日目   2日目  
                            種類 クーラー クーラー クーラー クーラー クーラー - 除湿器 クーラー クーラー クーラー その他 クーラー クーラー
                            冷却能力 340/380W 370/390W - - - - - - - 65W - - -
                            定格電圧 AC100V AC100V - - AC100-240V - AC100-240V - - DC24V - - -
                            取付方法 側面取付 天井取付 側面取付 側面取付 側面取付 - - 側面取付 側面取付 側面取付 - 側面取付 側面取付
                            定格消費電力(W) クーラー運転:849/835、熱交換運転:99/109 クーラー運転:862/857、熱交換運転:122/148 - - - - - - - 66 - - -

                            PCW ペルクール(電子クーラ) 400W級のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            盤用クーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました