(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CPCA クーレット・クーラ(小型電子クーラ)密閉冷却

CPCA クーレット・クーラ(小型電子クーラ)密閉冷却

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
34,162円 ~ 72,562円
税込価格
37,578円 ~ 79,818円

電子冷却素子(ペルチェ素子)を組み込んだノンフロンクーラ!【特長】・サーモスタ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クーラー
  • 取付方法:
    側面取付
  • 騒音(dB):
    52
  • 塗装色:
    ライトベージュ(5Y7/1)
  • 保護等級:
    IP5X

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 屋内で使用される密閉型キャビネット専用です。クーラユニットとクーラ電源ユニットを
    離してキャビネットに取付ける場合は、別途中継ケーブルをご用命ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

製品仕様

[CPCA]クーレット・クーラ(小型電子クーラ)[密閉冷却] イメージ

[CPCA]クーレット・クーラ(小型電子クーラ)[密閉冷却] イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。
  • ドレンの少ない省ドレンタイプ。
  • ※ キャビネット内温度33℃以上でノンドレン。

設置場所

  • 屋内

IP規格

IP5X(カテゴリー2)

  • ※ 上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。
  • ※ IP性能はドレン排水経路を除外しています。
  • ※ 当メーカー判定基準による評価結果です。

色彩

  • ライトベージュ(5Y7/1)

定格周波数

  • 50/60Hz

使用温度

  • キャビネット内:+20~+50℃
  • キャビネット外:0~+50℃

サーモスタット設定温度

  • 動作温度:37℃
  • 復帰温度:34℃

主な付属品

  • 取付金具
  • 排水ホース
  • 取扱説明書
  • 端子カバー
  • 中継ケーブル(200mm)
品名記号セット内容冷却能力
W※1
定格電圧
V(単相)
定格電流
A※2
起動電流
A※2
定格消費電力
W※1
騒音
dB(A)
製品質量
kg
CPCA-3CPCA-3CU-D12、CPCA-3PU1 各1台33AC100-2400.6/0.32.2/0.860約522.4
  • ※1、キャビネット外35℃、キャビネット内35℃の時の定格値です。
  • ※2、キャビネット外35℃、キャビネット内35℃でのAC100/200V時の値です。

注意・禁止事項

  • ※ 屋内で使用される密閉型キャビネット専用です。

型番リスト

型番
冷却能力
定格電圧
定格消費電力(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
33W
AC100-240V
60

1個

72,562( 79,818円 )

2日目

36W
DC12
41

1個

34,162( 37,578円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電子冷却素子(ペルチェ素子)を組み込んだノンフロンクーラ!
【特長】
・サーモスタットによるON・OFF運転により省エネが可能です
・単相AC100-240V入力対応です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 屋内で使用される密閉型キャビネット専用です。クーラユニットとクーラ電源ユニットを
    離してキャビネットに取付ける場合は、別途中継ケーブルをご用命ください。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CPCA クーレット・クーラ(小型電子クーラ)密閉冷却

CPCA クーレット・クーラ(小型電子クーラ)密閉冷却

    OCPCA クーレット・クーラ(小型屋外電子クーラ) 密閉冷却

    OCPCA クーレット・クーラ(小型屋外電子クーラ) 密閉冷却

      PCA ペルクール(電子クーラ) 小型高効率タイプ

      PCA ペルクール(電子クーラ) 小型高効率タイプ

        PD 盤用除湿器(パネルドライ)

        PD 盤用除湿器(パネルドライ)

          PC レフクール(コンプレッサクーラ) 側面取付型

          PC レフクール(コンプレッサクーラ) 側面取付型

            PC-T レフクール(コンプレッサクーラ) 天井取付型

            PC-T レフクール(コンプレッサクーラ) 天井取付型

              空冷熱交換器 BOX FANシリーズ

              空冷熱交換器 BOX FANシリーズ

                PCW-T ペルクール(電子クーラ) 400W級

                PCW-T ペルクール(電子クーラ) 400W級

                  密閉盤用クーラVANCOOL(側面取付)

                  密閉盤用クーラVANCOOL(側面取付)

                    盤用熱交換器 ボックスファン コンパクトタイプ(DCタイプ)

                    盤用熱交換器 ボックスファン コンパクトタイプ(DCタイプ)

                      サーモエレクトリック クーラー 全冷却能力/熱出力 100 W

                      サーモエレクトリック クーラー 全冷却能力/熱出力 100 W

                        OPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)

                        OPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)

                          ヒートパイプ式熱交換器NFXシリーズ(側面取付)

                          ヒートパイプ式熱交換器NFXシリーズ(側面取付)

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) 日東工業 大和電業 オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) リタール 日東工業 大和電業
                            通常価格 34,162円 69,483円 130,928円 35,061円 229,761円 252,337円 24,570円 428,189円 202,143円 54,780円 102,200円 595,672円 76,571円
                            通常出荷日 2日目~   3日目   3日目~   3日目~   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   2日目   7日目  
                            種類 クーラー クーラー クーラー 除湿器 クーラー クーラー - クーラー クーラー クーラー クーラー クーラー クーラー
                            取付方法 側面取付 側面取付 側面取付 - 側面取付 天井取付 - 天井取付 側面取付 側面取付 側面取付 側面取付 側面取付
                            騒音(dB) 52 37 - - - - - クーラー運転:62/65、熱交換運転:60/60 - - - - -
                            塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) ライトベージュ(5Y7/1) ライトベージュ(5Y7/1) ライトベージュ(5Y7/1) ライトベージュ(5Y8/1) ライトベージュ(5Y8/1) - ライトベージュ(5Y7/1) - - - ライトベージュ(5Y8/1) -
                            保護等級 IP5X IP55 IP5X - IP5X IP5X - IP5X - - - IP55 -

                            CPCA クーレット・クーラ(小型電子クーラ)密閉冷却のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            盤用クーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました