(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RD413-10EK-50
[RD413]ブランクシート【1~5個入り】 NTO ブランクシート

[RD413]ブランクシート RD413-10EK-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
137,645円
税込単価
151,410円

データセンターのエアフロー改善に有効なブランクシート。【特長】・ツールレスでケ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フィルタ
  • 色彩又は表面処理:
    ブラック
  • 材質:
    PVC
  • 板厚(mm):
    0.5
  • 寸法ヨコ(mm):
    482.5
  • 寸法タテ(mm):
    444
  • 適用機種・商品:
    FS-2ME / FS-ME / FSS / FSST / FSV / FSH / FSNA / FSG / AHシリーズ / DARC-2ME / FCシリーズ / FVSM / FVS
  • 規格:
    EIA規格:19インチ

(i)ご注意

  • マウントアングル(EIA)ケージナット用タイプ専用です。

Loading...

RD413-10EK-50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
セット内容
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD413-10EK-50

50シート(500U分)
-

1個

137,645( 151,410円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

データセンターのエアフロー改善に有効なブランクシート。
【特長】
・ツールレスでケージナット用マウントアングルにワンタッチで取付可能です
・1シート10U綴りで、機器未搭載スペース に合わせて1Uごとに分割可能です
・難燃性材料を使用しています(UL94 燃焼性試験 V-0)

(i)ご注意

  • マウントアングル(EIA)ケージナット用タイプ専用です。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

Loading...

RD413-10EK-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[RD413]ブランクシートの型番RD413-10EK-50のページです。
型番RD413-10EK-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[RD413]ブランクシート

[RD413]ブランクシート

    交換用フィルター DC/ACファン兼用/□60~□120mm用

    交換用フィルター DC/ACファン兼用/□60~□120mm用

      ファンモーターオプション フィルター

      ファンモーターオプション フィルター

        交換フィルター角用 FILK

        交換フィルター角用 FILK

          スクリーン FS6S・FS8S・FS9S・FS12S

          スクリーン FS6S・FS8S・FS9S・FS12S

            RD44 フィルターカセット用オプション・フィルタ

            RD44 フィルターカセット用オプション・フィルタ

              交換フィルターFFY用 FILY

              交換フィルターFFY用 FILY

                ギャラリー 換気ファンフード(屋外用:FK型)IP34

                ギャラリー 換気ファンフード(屋外用:FK型)IP34

                  EC-SLP ハニカムシールドフィルタ

                  EC-SLP ハニカムシールドフィルタ

                    フィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマット

                    フィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマット

                      San Aceコントローラ

                      San Aceコントローラ

                        温度スイッチ

                        温度スイッチ

                          FANシャシ

                          FANシャシ

                            メーカー 日東工業 山洋電気 オリエンタルモーター 河村電器産業 オリエンタルモーター 日東工業 河村電器産業 篠原電機 日東工業 リタール 山洋電気 河村電器産業 日東工業
                            通常価格 17,464円 429円 935円 4,295円 813円 2,446円 3,064円 11,828円 8,793円 2,781円 70,400円 15,568円 39,533円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   3日目~  
                            種類 フィルタ フィルタ フィルタ フィルタ その他 フィルタ フィルタ - フィルタ その他 その他 温度スイッチ シャシ
                            色彩又は表面処理 ブラック - - - - - - - - - - - -
                            材質 PVC - - - - - - - - - - - -
                            板厚(mm) 0.5 - - - - - - - - - - - -
                            寸法ヨコ(mm) 482.5 - - - - - - - - - - - -

                            [RD413]ブランクシートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RD413-10EK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?セット内容

                            17,464円

                            ( 19,210円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            3日目

                            105シート(50U分)

                            ファン(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました