(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RD28 ケーブル引込みパネル(ブラシ付)

RD28 ケーブル引込みパネル(ブラシ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,373円 5,098円
税込単価
7,010円 5,608円

機器排熱の回り込みを防ぎながら、ケーブルを引き込む場合に最適。【特長】・配線孔...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 寸法(横)(mm):
    482.5
  • 寸法(縦)(mm):
    43.5
  • 寸法(深さ)(mm):
    28.7
  • 板厚(mm):
    1
  • パネル取付スペース(縦):
    1U
  • 塗装色:
    ブラック
  • 摘要:
    ブラシ付

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

[RD28]ケーブル引込みパネル・ブラシ付 イメージ

[RD28]ケーブル引込みパネル・ブラシ付 イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

規格

  • EIA規格

塗装色

  • ブラック塗装
品名記号外形寸法 mm材質呼称製品質量 kgケーブル収納本数
摘要
ヨコタテフカサ
RD28-1ECK482.543.528.7鉄 t1.01U0.3約110本ブラシ付
  • *1、直径6mm のケーブルの場合
  • ※ U=44.45
  • ※ 付属ねじ無(化粧ねじRD75・ケージナットRD751をご利用ください。)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD28-1ECK

1個

6,373円

5,098

( 5,608円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

機器排熱の回り込みを防ぎながら、ケーブルを引き込む場合に最適。
【特長】
・配線孔にブラシを取付け、排熱の回り込みを低減する。
・2台上下に使用(ブラシ面を内側)することで、2Uタイプとして使用可能。
・パネル後面にケーブル結束部を備えた構造。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

RD28-1ECKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD28 ケーブル引込みパネル(ブラシ付)の型番RD28-1ECKのページです。
型番RD28-1ECKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RD28 ケーブル引込みパネル(ブラシ付)

RD28 ケーブル引込みパネル(ブラシ付)

    RPCPカバー用取付パネル RPPシリーズ

    RPCPカバー用取付パネル RPPシリーズ

      RD28-1E・RD28-2E ケーブル引込みパネル

      RD28-1E・RD28-2E ケーブル引込みパネル

        JIS補強付アルミラックパネル JPシリーズ

        JIS補強付アルミラックパネル JPシリーズ

          FC・FCW・FCH専用シャーシ FCCシリーズ

          FC・FCW・FCH専用シャーシ FCCシリーズ

            盤用アクセサリー ブランクパネル

            盤用アクセサリー ブランクパネル

              【穴加工対応】取付ベース SMPシリーズ

              【穴加工対応】取付ベース SMPシリーズ

                ブランクパネル(鉄)

                ブランクパネル(鉄)

                  取付ベース OMPシリーズ

                  取付ベース OMPシリーズ

                    一人静タイプA

                    一人静タイプA

                      アタッチメントパネル ATRシリーズ

                      アタッチメントパネル ATRシリーズ

                        取付ベース KSCシリーズ

                        取付ベース KSCシリーズ

                          カラーアルミパネル Kシリーズ

                          カラーアルミパネル Kシリーズ

                            メーカー 日東工業 タカチ電機工業 日東工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 篠原電機 タカチ電機工業 日東工業 タカチ電機工業 静科 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業
                            通常価格 6,373円 1,738円 3,988円 2,089円 1,056円 1,048円 517円 1,485円 1,038円 67,576円 547円 618円 448円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 - - アルミ - アルミ アルミ アルミ - -
                            寸法(横)(mm) 482.5 - 482.5 - - - - - - - - - -
                            寸法(縦)(mm) 43.5 - - - - - - - - - - - -
                            寸法(深さ)(mm) 28.7 - 15 - - - - 15 - - - - -
                            板厚(mm) 1 - - - - - - 1.6 - - - - -

                            RD28 ケーブル引込みパネル(ブラシ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            汎用パネルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました