(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FBA-12M
FBA-M FRP樹脂製引込計器盤ボックス ヒキコミケイキバンボックス

FBA-M FRP樹脂製引込計器盤ボックス FBA-12M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
50,514円
税込単価
55,565円

強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス【特長】・水抜きキャップを標準...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。

Loading...

FBA-12M の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

[FBA-M]FRP樹脂製引込計器盤ボックス イメージ

[FBA-M]FRP樹脂製引込計器盤ボックス イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。
  • ポールへの取付けは、ポール用金具PMの使用を推奨。なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35の別途用意が必要。

設置場所

  • 屋内・屋外兼用

IP規格

  • IP44

材質

  • FRP樹脂

塗装色

  • クリーム色(2.5Y9/1)

取付基板

  • 木製基板(25mm)

ボックス板厚

  • 扉:3.0~3.5mm
  • ボデー:3.0~3.5mm

ハンドル

  • 封印付IP平面ハンドル(キーNo.N200:2コ付属)

  • 片扉
品名記号寸法 mm外形寸法 mm有効フカサ
mm
取付スペース製品質量 kg旧品名記号
ヨコタテフカサタテ
FBA-11M300400200415150〔WHM 単(三)相 3線式30A〕×15.4FBA-11MB
FBA-12M400500200515150〔WHM 単(三)相 3線式120A〕×17.4FBA-12MB
FBA-21M500400200415150〔WHM 単(三)相 3線式30A〕×27.8FBA-21MB
FBA-22M600500200515149〔WHM 単(三)相 3線式120A〕×211.2FBA-22MB

注意・禁止事項

  • ※ ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FBA-12M

400
500
10

1個

50,514( 55,565円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス
【特長】
・水抜きキャップを標準装備しています。
・材質は、FRP樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 

FBA-12Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FBA-M FRP樹脂製引込計器盤ボックスの型番FBA-12Mのページです。
型番FBA-12Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FBA-M FRP樹脂製引込計器盤ボックス

FBA-M FRP樹脂製引込計器盤ボックス

    FBA FRP樹脂製ボックス IP55・IP44

    FBA FRP樹脂製ボックス IP55・IP44

      ワットメーターボックス MXRシリーズ

      ワットメーターボックス MXRシリーズ

        電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型)

        電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型)

          プラスチックボックス

          プラスチックボックス

            FOK FRP樹脂製仮設分電盤ボックス

            FOK FRP樹脂製仮設分電盤ボックス

              MBS 化粧ボックス

              MBS 化粧ボックス

                PL・PLS PL形プラボックス(防水・防塵構造)IP65

                PL・PLS PL形プラボックス(防水・防塵構造)IP65

                  ワットメーターボックス MXシリーズ

                  ワットメーターボックス MXシリーズ

                    X線防護用アウトレットボックス

                    X線防護用アウトレットボックス

                      ウオルボックス(ヨコ型) プラスチック製防雨スイッチボックス

                      ウオルボックス(ヨコ型) プラスチック製防雨スイッチボックス

                        PCH-C PCH形プラボックス 透明扉付

                        PCH-C PCH形プラボックス 透明扉付

                          ウオルボックス (鍵付)(プラスチック製防雨ボックス) 屋根付

                          ウオルボックス (鍵付)(プラスチック製防雨ボックス) 屋根付

                            メーカー 日東工業 日東工業 河村電器産業 未来工業 内外電機 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 未来工業 未来工業 日東工業 未来工業
                            通常価格 40,639円 37,238円 3,989円 5,694円 1,174円 87,928円 4,408円 7,672円 2,088円 4,374円 3,670円 6,034円 2,398円
                            通常出荷日 3日目   2日目~   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            外形寸法D 奥行(厚み) 200 - - - - - 135 - - - - 160 -
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし

                            FBA-M FRP樹脂製引込計器盤ボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FBA-11M
                            FBA-21M
                            FBA-22M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅) 外形寸法H 縦(高さ)

                            40,639円

                            ( 44,703円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10300400

                            52,665円

                            ( 57,932円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10500400

                            62,614円

                            ( 68,875円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10600500

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました