(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FBA FRP樹脂製ボックス IP55・IP44

FBA FRP樹脂製ボックス IP55・IP44

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
37,238円 ~ 207,651円
税込価格
40,962円 ~ 228,416円

強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックスがモデルチェンジ【特長】・小型...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品仕様

[FBA]FRP樹脂製ボックスの仕様例

製品仕様

FBA20-34/FBA20-45/FBA20-54 イメージ

FBA20-34/FBA20-45/FBA20-54 イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。
  • 内部温度が上昇しにくい明るい色彩。Nベージュ塗装(5Y8/1)→クリーム塗装(2.5Y9/1)
  • ポールへの取付けは、ポール用金具PMの使用を推奨。なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35の別途用意が必要。

設置場所

  • 屋内・屋外兼用

IP規格

  • IP55(片扉)/IP44(両扉)

材質

  • FRP樹脂

色彩

  • クリーム色(2.5Y9/1)

取付基板

  • 木製基板(15mm)

ボックス板厚

  • 扉・ボデー3.0~4.0mm

ハンドル

  • IP平面ハンドル(キーNo.N200:2コ付属)
品名記号扉形式寸法mm外形寸法mm基板寸法mm有効フカサ
mm
ハンドル部有効フカサ
mm
製品質量
kg
旧品名記号
ヨコタテフカサタテヨコタテ
FBA20-34片扉3004002004152203201601124.9FBA20-34A
FBA20-45片扉4005002005153204201601126.7FBA20-45A
FBA20-54片扉5004002004154203201601127.0FBA20-54A
  • ※ 有効フカサは扉傾斜部などにより減少しますのでご注意ください。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
保護機能(耐環境性)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
400
200
IP55
10

1個

37,238( 40,962円 )

3日目

400
500
200
IP55
10

1個

46,102( 50,712円 )

3日目

500
400
200
IP55
10

1個

46,102( 50,712円 )

3日目

500
600
200
IP55
10

1個

52,665( 57,932円 )

3日目

600
500
200
IP55
10

1個

52,665( 57,932円 )

3日目

500
700
250
IP55
10

1個

65,889( 72,478円 )

3日目

600
800
250
IP55
10

1個

62,649( 68,914円 )

2日目

700
500
250
IP55
10

1個

61,489( 67,638円 )

3日目

800
600
250
IP44
10

1個

76,936( 84,630円 )

2日目

1000
700
250
IP44
10

1個

94,453( 103,898円 )

2日目

700
1000
250
IP55
10

1個

87,914( 96,705円 )

2日目

1200
1200
300
IP44
10

1個

207,651( 228,416円 )

2日目

1200
800
300
IP44
10

1個

174,899( 192,389円 )

2日目

800
1200
300
IP55
10

1個

109,844( 120,828円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックスがモデルチェンジ
【特長】
・小型~大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。
・屋根一体構造と上部2重パッキンで防水性能が向上しました(片扉IP44→IP55)。
・ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性が向上しました。ハンドルの飛び出しが無いフラットな形状です。
・内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。Nベージュ塗装(5Y8/1)→クリーム塗装(2.5Y9/1)
・ボデー側面の凹凸を無くすことで機器取付スペースが拡大しました。
・水抜きキャップを標準付属しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FBA FRP樹脂製ボックス IP55・IP44

FBA FRP樹脂製ボックス IP55・IP44

    FBA-M FRP樹脂製引込計器盤ボックス

    FBA-M FRP樹脂製引込計器盤ボックス

      ワットメーターボックス MXRシリーズ

      ワットメーターボックス MXRシリーズ

        PL・PLS PL形プラボックス(防水・防塵構造)IP65

        PL・PLS PL形プラボックス(防水・防塵構造)IP65

          PCH-C PCH形プラボックス 透明扉付

          PCH-C PCH形プラボックス 透明扉付

            プラボックス SPO4050-18C・SPO5550-20C

            プラボックス SPO4050-18C・SPO5550-20C

              FOK FRP樹脂製仮設分電盤ボックス

              FOK FRP樹脂製仮設分電盤ボックス

                MBS 化粧ボックス

                MBS 化粧ボックス

                  ウオルボックス(ヨコ型) プラスチック製防雨スイッチボックス

                  ウオルボックス(ヨコ型) プラスチック製防雨スイッチボックス

                    ウオルボックス (鍵付)(プラスチック製防雨ボックス) 屋根付

                    ウオルボックス (鍵付)(プラスチック製防雨ボックス) 屋根付

                      ウオルボックス(タテ型)プラスチック基台

                      ウオルボックス(タテ型)プラスチック基台

                        FTC-A FRP樹脂製ターミナルボックス

                        FTC-A FRP樹脂製ターミナルボックス

                          ワットメーターボックス MXシリーズ

                          ワットメーターボックス MXシリーズ

                            メーカー 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 未来工業 未来工業 未来工業 日東工業 河村電器産業
                            通常価格 37,238円 40,639円 3,989円 7,672円 6,034円 7,989円 87,928円 4,408円 3,670円 2,398円 723円 22,951円 2,088円
                            通常出荷日 2日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし
                            設置 屋内・屋外兼用 屋内・屋外兼用 屋内 屋内・屋外兼用 屋内 屋外 屋外 屋外 屋内 屋内 屋内 屋内・屋外兼用 屋内

                            FBA FRP樹脂製ボックス IP55・IP44のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました